장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

0도와 90도의 직각 2축 패턴 스트레인 게이지
(BIAXIAL STRAIN GAGES, 0/90° GAGE PATTERN)

SGD-2/350-XY11

직각 2축 스트레인 게이지 | SGD-2/350-XY11

직각 2축 스트레인 게이지

402,330원 SGD-3/350-XY43

1 year warranty
  • 축 변형률을 측정할 수 있는 X-Y 패턴
  • 유연한 재질
  • 우수한 기계적 강도
  • 작은 벤딩 반지름
  • 넓은 온도범위
  • 깨끗한 위치 마크
  • 5개/팩 제품
  • 접착제로 부착 가능
스트레인 게이지, 부속품 & 측정 - 관련 제품 보기

설명


0/90º 스택 티 게이지 패턴 (STACKED TEE GAGE PATTERN) 스트레인 게이지

축 변형률 (AXIAL STRAIN) 측정에 이상적인 정밀 2축 그리드 입니다.
상세 사양은 상단의 '사양'을, 제품번호와 가격은 하단의 '주문' 테이블을 확인하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
리본 리드(Ribbon Leads)로 밀봉, 강철용 (5개/팩 당 가격)
SGD-2/120-XY11
400,120원
배송: 5 주
 
2 mm 그리드 (Grid), 120 Ohms, X-Y 패턴
SGD-2/350-XY11
412,221원
배송: 5 주
 
2 mm 그리드 (Grid), 350 Ohms, X-Y 패턴
SGD-3/120-XY11
400,120원
배송: 5 주
 
3 mm 그리드 (Grid), 120 Ohms, X-Y 패턴
SGD-3/350-XY11
394,530원
배송: 5 주
 
3 mm 그리드 (Grid), 350 Ohms, X-Y 패턴
SGD-7/120-XY11
541,310원
배송: 5 주
 
7 mm 그리드 (Grid), 120 Ohms, X-Y 패턴
SGD-7/350-XY11
529,587원
배송: 5 주
 
7 mm 그리드 (Grid), 350 Ohms, X-Y 패턴
리본 리드(Ribbon Leads)로 밀봉, 알루미늄용 (5개/팩 당 가격)
SGD-2/120-XY13
381,632원
배송: 5 주
 
2 mm 그리드 (Grid), 120 Ohms, X-Y 패턴
SGD-2/350-XY13
424,543원
배송: 5 주
 
2 mm 그리드 (Grid), 350 Ohms, X-Y 패턴
SGD-3/120-XY13
400,120원
배송: 5 주
 
3 mm 그리드 (Grid), 120 Ohms, X-Y 패턴
SGD-3/350-XY13
414,410원
배송: 5 주
 
3 mm 그리드 (Grid), 350 Ohms, X-Y 패턴
SGD-7/120-XY13
541,310원
배송: 5 주
 
7 mm 그리드 (Grid), 120 Ohms, X-Y 패턴
SGD-7/350-XY13
541,310원
배송: 5 주
 
7 mm 그리드 (Grid), 350 Ohms, X-Y 패턴
솔더 패드(Solder Pads)로 밀봉, 강철용 (5개/팩 당 가격)
SGD-2/120-XY41
354,358원
배송: 5 주
 
2 mm 그리드 (Grid), 120 Ohms, X-Y 패턴
SGD-2/350-XY41
383,886원
배송: 5 주
 
2 mm 그리드 (Grid), 350 Ohms, X-Y 패턴
SGD-3/120-XY41
371,520원
배송: 5 주
 
3 mm 그리드 (Grid), 120 Ohms, X-Y 패턴
SGD-3/350-XY41
424,920원
배송: 5 주
 
3 mm 그리드 (Grid), 350 Ohms, X-Y 패턴
SGD-7/120-XY41
471,540원
배송: 5 주
 
7 mm 그리드 (Grid), 120 Ohms, X-Y 패턴
SGD-7/350-XY41
474,160원
배송: 5 주
 
7 mm 그리드 (Grid), 350 Ohms, X-Y 패턴
솔더 패드(Solder Pads)로 밀봉, 알루미늄용 (5개/팩 당 가격)
SGD-2/120-XY43
354,358원
배송: 5 주
 
2 mm 그리드 (Grid), 120 Ohms, X-Y 패턴
SGD-2/350-XY43
416,720원
배송: 5 주
 
2 mm 그리드 (Grid), 350 Ohms, X-Y 패턴
SGD-3/120-XY43
371,520원
배송: 5 주
 
3 mm 그리드 (Grid), 120 Ohms, X-Y 패턴
SGD-3/350-XY43
402,330원
배송: 5 주
 
3 mm 그리드 (Grid), 350 Ohms, X-Y 패턴
SGD-7/120-XY43
474,160원
배송: 2 주
 
7 mm 그리드 (Grid), 120 Ohms, X-Y 패턴
SGD-7/350-XY43
515,950원
배송: 5 주
 
7 mm 그리드 (Grid), 350 Ohms, X-Y 패턴
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Packages of 5
주문 예: (1) SGD-2/350-XY11 5개/팩, 2 mm 그리드(grid), 350 ohm X-Y 스트레인 게이지, 리본 리드(Ribbon Leads), 강철용, 412,221원  plus (1) SGD-2/350-XY11 5개/팩, 2 mm 그리드(grid), 350 ohm X-Y 스트레인 게이지, 리본 리드(Ribbon Leads), 강철용, 412,221원, 412,221 + 412,221 = 824,442원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.