SGD_3-ELEMENT60 시리즈는 60도 각도의 삼각 구조를 이루는 3개의 그리드 엘레먼트 디자인의 스트레인 게이지 입니다. 로제트 티 패턴으로 그리드 두께와 저항이 선택 가능하며 경제적인 5개/팩 제품입니다.
보다 자세한 사양은 상단의 '사양'에서, 제품번호와 가격은 하단의 '주문'테이블에서 확인하실 수 있습니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 5개/팩으로 판매합니다. 주문 예: (1) SGD-3/120-RY621 5개/팩, 60° 스트레인 로제트, 3 mm 그리드, 120 ohms, 강철용, 441,120원 plus (1) SGD-3/120-RY621 5개/팩, 60° 스트레인 로제트, 3 mm 그리드, 120 ohms, 강철용, 441,120원, 441,120 + 441,120 = 882,240원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.