장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

직사각형 3-ELEMENT 로제트 스트레인 게이지
(RECTANGULAR 3-ELEMENT ROSETTE Planar Compact Geometry)

SGD-3/350-RY21

45도 각도 3중 로제트 그리드 평면 스트레인 게이지 | SGD-3/350-RY21

45도 각도 3중 로제트 그리드 평면 스트레인 게이지

429,560원 SGD-1/120-RY21

1 year warranty
  • 5개/팩의 유연성이 우수한 스트레인 게이지
  • 기계적 강도가 우수함
  • 작은 벤딩 반지름
  • 넓은 온도 범위
  • 깨끗한 배치 마크
  • 접착제로 부착 가능
스트레인 게이지, 부속품 & 측정 - 관련 제품 보기

설명


OMEGA™ 스트레인 게이지는 다양한 그리드 및 사이즈로 제공됩니다. 견고한 구조와 유연성으로 다양한 환경에서 정밀하게 압력을 측정하십시오. 측정 그리드(Grid)는 에칭 콘스탄탄 호일로, 폴리이미드 필름 캐리어에 밀봉되어 있습니다. 상세 사양은 위의 '사양'을 클릭하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
밀봉, 리본 리드(Ribbon Leads), 강철용 (5개/팩 당 가격)
SGD-1/120-RY21
429,560원
배송: 5 주
 
1.6 mm 그리드 (Grid), 120 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-1/350-RY21
492,553원
배송: 5 주
 
1.6 mm 그리드 (Grid), 350 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-2/350-RY11
429,560원
배송: 5 주
 
2 mm 그리드 (Grid), 350 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-3/120-RY21
429,560원
배송: 5 주
 
3 mm 그리드 (Grid), 120 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-3/350-RY21
429,560원
배송: 5 주
 
3 mm 그리드 (Grid), 350 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-6/120-RY21
458,180원
배송: 5 주
 
6 mm 그리드 (Grid), 120 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-6/350-RY21
458,180원
배송: 5 주
 
6 mm 그리드 (Grid), 350 ohms 3-Element, 45° 로제트
밀봉, 리본 리드(Ribbon Leads), 알루미늄용 (5개/팩 당 가격)
SGD-1/120-RY23
431,950원
배송: 5 주
 
1.6 mm 그리드 (Grid), 120 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-1/350-RY23
516,440원
배송: 5 주
 
1.6 mm 그리드 (Grid), 350 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-2/350-RY13
429,560원
배송: 5 주
 
2 mm 그리드 (Grid), 350 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-3/120-RY23
429,560원
배송: 5 주
 
3 mm 그리드 (Grid), 120 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-3/350-RY23
429,560원
배송: 5 주
 
3 mm 그리드 (Grid), 350 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-6/120-RY23
458,180원
배송: 5 주
 
6 mm 그리드 (Grid), 120 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-6/350-RY23
460,730원
배송: 5 주
 
6 mm 그리드 (Grid), 350 ohms 3-Element, 45° 로제트
밀봉, 솔더 패드(Solder Pads), 강철용 (5개/팩 당 가격)
SGD-1/120-RY81
386,590원
배송: 5 주
 
1.6 mm 그리드 (Grid), 120 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-1/350-RY81
483,101원
배송: 5 주
 
1.6 mm 그리드 (Grid), 350 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-2/350-RY31
386,590원
배송: 5 주
 
2 mm 그리드 (Grid), 350 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-3/120-RY81
386,590원
배송: 5 주
 
3 mm 그리드 (Grid), 120 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-3/350-RY81
493,880원
배송: 5 주
 
3 mm 그리드 (Grid), 350 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-6/120-RY81
516,440원
배송: 5 주
 
6 mm 그리드 (Grid), 120 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-6/350-RY81
429,560원
배송: 5 주
 
6 mm 그리드 (Grid), 350 ohms 3-Element, 45° 로제트
밀봉, 솔더 패드(Solder Pads), 알루미늄용 (5개/팩 당 가격)
SGD-1/120-RY83
386,590원
배송: 5 주
 
1.6 mm 그리드 (Grid), 120 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-1/350-RY83
378,117원
배송: 5 주
 
1.6 mm 그리드 (Grid), 350 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-2/350-RY33
493,880원
배송: 5 주
 
2 mm 그리드 (Grid), 350 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-3/120-RY83
386,590원
배송: 5 주
 
3 mm 그리드 (Grid), 120 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-3/350-RY83
493,880원
배송: 5 주
 
3 mm 그리드 (Grid), 350 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-6/120-RY83
429,560원
배송: 5 주
 
6 mm 그리드 (Grid), 120 ohms 3-Element, 45° 로제트
SGD-6/350-RY83
429,560원
배송: 5 주
 
6 mm 그리드 (Grid), 350 ohms 3-Element, 45° 로제트
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5개/팩으로 판매합니다.
주문 예: (1) SGD-1/120-RY21 5개/팩 스트레인 로제트, 리본 리드(Ribbon Leads), 강철용, 429,560원  plus (1) SGD-1/120-RY21 5개/팩 스트레인 로제트, 리본 리드(Ribbon Leads), 강철용, 429,560원, 429,560 + 429,560 = 859,120원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.