장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

시리즈 385A-지름 3/8" 소자용 다목적 시험 써모웰
(General Purpose Test Wells and Limited Space Wells)

SERIES_385A_260A

시리즈 385A-지름 3/8" 소자용 다목적 시험 써모웰 | SERIES_385A_260A

시리즈 385A-지름 3/8" 소자용 다목적 시험 써모웰

92,060원 1/2-385A-U2-304SS

1 year warranty

설명

용도: 액체 유리관 온도계. #14-게이지 시험 써모커플. 바이메탈 테스트 써모미터.
연결 크기: 1/2 NPT 외부 나사가 기본입니다.
연장부: 절연재를 통해 헤드 길이를 추가로 연장해야 할 경우, 기본 연장부는 2½" 입니다.
재료: 황동 (ASTM B-16), 탄소강 (C-1018), A.I.S.I. 304 및 A.I.S.I. 316 스테인리스 스틸
다른 재료는 요청 시 구입할 수 있습니다.
캡과 체인: 모든 써모웰에 전용 플러그와 체인을 기본으로 제공합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
1/2-385A-U2-304SS
92,060원
배송: 5 주
 
3/8" 직경 소자용 범용 테스트 써모웰
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1/2-385A-U4-304SS
1/2-385A-U4-304SS
126,080원
배송: 10 주
 
3/8" 직경 소자용 범용 테스트 써모웰
  
1/2-385A-U6-304SS
133,740원
배송: 10 주
 
3/8" 직경 소자용 범용 테스트 써모웰
Click to expand/minimize a list of what others bought with the3/4-260A-U15/8-304SS
3/4-260A-U15/8-304SS
74,900원
배송: 5 주
 
1/4" 직경 소자용 한정된 공간 써모웰
  
3/4-260A-U15/8-316SS
107,520원
배송: 2 주
 
1/4" 직경 소자용 한정된 공간 써모웰
  
1-260A-U15/8-BRASS
73,770원
배송: 9 주
 
1/4" 직경 소자용 한정된 공간 써모웰
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) External Thread - NPT 선택하기:
1/2 : 1/2 NPT
3/4 : 3/4 NPT
1 : 1 NPT

(2) Bore Size - inch 선택하기:
385A : 385 in.
260A : 260 in.

(3) Insertion Length Dimension 선택하기:
2 : 2 in.
4 : 4 in.
6 : 6 in.
8 : 8 in.
10 : 10 in.
12 : 12 in.
15/8 : 1 5/8 in.

(4) Material 선택하기:
304SS : 304 SS
316SS : 316 SS
BRASS : Brass
CS : Carbon Steel
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.