85,380원 1/2-260l-u21/2-brass
설명
<용도>
| 도면의 P: 나사선 | 제품 번호 체계 | 도면의 A: 스템 길이 |
도면의 U: 삽입부 길이 |
도면의 T: 래깅 길이 |
도면의 Q: 자루 지름 |
| 1/2" NPT | 1/2-260L-U 21/2-(*) -U 41/2-(*) -U 71/2-(*) -U101/2-(*) -U131/2-(*) -U191/2-(*) | 6 9 12 15 18 24 | 2 1/2 4 1/2 7 1/2 10 1/2 13 1/2 19 1/2 | 2 3 3 3 3 3 | --- 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 |
| 3/4" NPT | 3/4-260L-U 21/2-(*) -U 41/2-(*) -U 71/2-(*) -U101/2-(*) -U131/2-(*) -U191/2-(*) | 6 9 12 15 18 24 | 2 1/2 4 1/2 7 1/2 10 1/2 13 1/2 19 1/2 | 2 3 3 3 3 3 | --- 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 |
| 1" NPT | 1-260L-U 21/2-(*) -U 41/2-(*) -U 71/2-(*) -U101/2-(*) -U131/2-(*) -U191/2-(*) | 6 9 12 15 18 24 | 2 1/2 4 1/2 7 1/2 10 1/2 13 1/2 19 1/2 | 2 3 3 3 3 3 | --- 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 |
제품 번호 생성기