장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

시리즈 260H-지름 1/4" 소자용 견고한 나사형 써모웰
(Heavy Duty Threaded Thermowell for 1/4 Inch Diameter Elements)

SERIES_260H

지름 1/4" 소자용 나사형 써모웰 | SERIES_260H

지름 1/4" 소자용 나사형 써모웰

112,770원 3/4-260H-U21/2-304SS

1 year warranty

설명

용도: 표준 길이, 1/4" 바이메탈 써모미터
#20 규격 써모커플 소자. 액체 유리관 온도계. 기타 최대 지름 0.252"의 온도감지 소자
연결 크기: 3/4 및 1 NPT가 기본. 다른 나사 크기는 요청을 통해 구입할 수 있습니다.
써모웰용 보호 코팅: 부식 방지, 케미컬 배스용, 공정 제어용 컬러 코드 센서, PFA, 에폭시, 기타 재료에 이용 가능 이외 추가 정보는 영업부에 문의 하십시오.
재료: 황동 (ASTM B-16), 탄소강 (C-1018), 스테인리스 스틸 A.I.S.I. 304 및 A.I.S.I. 316, Monel®. 써모웰은 특수 재료로 만들어 구입할 수 있습니다. 가격은 요청에 따라 달라집니다.
캡과 체인 옵션: 황동 캡의 경우, 주문시 모델 번호 끝에 접미사 "-CC-Brass"를 추가하고 가격에 비용을 추가하십시오. 304 SS 캡의 경우, 모델 번호 끝에 접미사 "-CC"를 추가하고 가격에 비용을 추가하세요.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
예를 들어 부품 번호는 다음과 같습니다. 추가 구성이 표 아래의 부품 번호 작성기를 참조하십시오.
Click to expand/minimize a list of what others bought with the3/4-260H-U21/2-304SS
3/4-260H-U21/2-304SS
112,770원
배송: 2 주
 
헤비 듀티 스레드 글쎄, 3 / 4 "NPT, 2 1 / 2 삽입 길이, 304SS
  
1-260H-U71/2-CS
182,790원
배송: 9 주
 
헤비 듀티 실 글쎄, 1 "NPT, 7 1 / 2 삽입 길이, 탄소 강철
  
1-260H-U221/2-BRASS
419,440원
배송: 9 주
 
음, 1 "NPT, 22 1 / 2 삽입 길이, 금관 악기 헤비 듀티 스레드
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: *304 스테인리스 스틸의 경우 재료 종류 "304"를, 316 스테인리스 스틸은 "316"을, 탄소강은 "CS"를, 황동은 "BRASS"를 지정하십시오. PFA 코팅도 가능합니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) External thread - NPT 선택하기:
3/4 : 3/4 in.
1 : 1 in.

(2) Insertion length dimension 선택하기:
21/2 : 2 1/2 in.
41/2 : 4 1/2 in.
71/2 : 7 1/2 in.
101/2 : 10 1/2 in.
131/2 : 13 1/2 in.
161/2 : 16 1/2 in.
221/2 : 22 1/2 in.

(3) Material 선택하기:
304SS : 304 SS
316SS : 316 SS
CS : Carbon Steel
BRASS : Brass
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.