장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Pressure switch/gage

Series-3000MR-3000MRS

Pressure switch/gage | Series-3000MR-3000MRS

Pressure switch/gage

1,229,800원 3050MRS

  • Gage reading unaffected by switch operation and will continue to read pressure even during power loss
  • Zero and range adjustments outside of gage means no disassembly in normal service
  • Solid-state design allows for switching in high cycle rate applications without degradation
압력 스위치 - 관련 제품 보기

설명

The Series 3000MR/3000MRS Photohelic® Switch/Gages combine the functions of a precise, highly repeatable differential pressure switch with a large easy-to-read analog pressure gage employing the durable, time-proven Magnehelic® gage design. Switch setting is easy to adjust with large external knobs on the gage face. 3000MR models employ versatile electromechanical relays with gold over silver contacts - ideal for dry circuits. For applications requiring high cycle rates, choose 3000MRS models with SPST (N.O.) solid state relays. All models provide both low and high limit control.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
3000MRS-0
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-0.50 INWC
3000MRS-100MM
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-100 MMWC
3000MRS-10MM
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-10 MMWC
3000MRS-125PA
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-125 PA
3000MRS-1KPA
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-1 KPA
3000MRS-20CM
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-20 CMWC
3000MRS-250PA
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-250 PA
3000MRS-25MM
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-25 MMWC
3000MRS-3KPA
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-3 KPA
3000MRS-4KPA
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-4 KPA
3000MRS-500PA
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-500 PA
3000MRS-50MM
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-50 MMWC
3000MRS-60PA
1,287,640원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-60 PA
3000MRS-6MM
1,287,640원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-6 MMWC
3001MRS
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-1 INWC
3001MRS-WP
3,263,160원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-1 INWC, Weather-Proof
3002MRS
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-2 INWC
3002MRS-WP
3,263,160원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-2 INWC, Weather Proof
3003MRS
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-3 INWC
3003MRS-WP
3,263,160원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-3 INWC
3005MRS
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-5 INWC
3010MRS
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-10 INWC
3015MRS
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-15 INWC
3020MRS
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-20 INWC
3030MRS
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-30 INWC
3050MRS
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-50 INWC
3100MRS
1,229,800원
배송: 5 주
 
Pressure switch/gage, range 0-100 INWC
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.