장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

NEMA Type 4x 304 Stainless Steel Electrical Enclosure for Outdoor and Hose Down Applications, 16x12 to 60x36 sizes

SCE-SSLP Series Outdoor Electrical Enclosures

NEMA Type 4x 304 or 316 Stainless Steel Electrical Enclosures and Control Panel for outdoor and waterproof applications. | SCE-SSLP Series Outdoor Electrical Enclosures

1,990,970원 SCE-16H1206SSLP

1 year warranty
  • Available in 304 or 316L Stainless Steel
  • No Holes or Knockouts, Continuously Welded Seams Ground Smooth
  • Flange Trough Collar Around All Sides Of Door Opening
  • Oil-Resistant Door Gasket
  • Collar Studs Provided for Mounting Optional Sub-Panels
  • Hasp and Staple For Padlocking
  • Stainless Steel Continuous Hinge
  • Print Pocket
  • Ground Stud On Door
  • Stainless Steel Clamps On Three Sides of Door Will Keep Out All Liquids and Other Contaminants
전기기기용 케이스(NEMA규격) - 관련 제품 보기

설명

Application
The SCE-SSLP Series Outdoor Electrical Enclosures are designed to house electrical and electronic controls, instruments and equipment in areas which may be regularly hosed down or are in very wet conditions. These electrical control panels provide protection from dust, dirt, oil and strong jets of water. This outdoor electrical control panel is the solution for waterproof and weatherproof applications

Finish
#4 brushed finish on all exterior surfaces. Optional panels are powder coated white.

IS5 Industry Standards
NEMA Type 4, 4X, 12 & 13
UL Listed Type 4, 4X & 12
CSA Type 4, 4X & 12
IEC 60529 IP 66
SCE_SSLP Series Enclosure Diagrams
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Electrical Enclosures - sub-panels sold separately
  
SCE-16H1206SSLP
1,990,970원
배송: 5 주
 
Enclosures, 16"H x 12"W x 6"D
  
SCE-16H1208SSLP
2,145,620원
배송: 5 주
 
Enclosures, 16"H x 12"W x 8"D
  
SCE-16P12
72,360원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 16x12
 
  
SCE-16H1606SSLP
2,230,660원
배송: 5 주
 
Enclosures, 16"H x 16"W x 6"D
  
SCE-16P16
115,230원
배송: 2 주
 
Sub-Panel for 16x16
 
  
SCE-16H2006SSLP
2,437,490원
배송: 5 주
 
Enclosures, 16"H x 20"W x 6"D
  
SCE-20P16
130,100원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 16x20
 
  
SCE-20H1606SSLP
2,437,490원
배송: 5 주
 
Enclosures, 20"H x 16"W x 6"D
  
SCE-20H1608SSLP
2,609,530원
배송: 5 주
 
Enclosures, 20"H x 16"W x 8"D
  
SCE-20H1610SSLP
2,781,550원
배송: 5 주
 
Enclosures, 20"H x 16"W x 10"D
  
SCE-20P16
130,100원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 20x16
 
  
SCE-20H2006SSLP
2,694,570원
배송: 5 주
 
Enclosures, 20"H x 20"W x 6"D
  
SCE-20P20
180,300원
배송: 2 주
 
Sub-Panel for 20x20
 
  
SCE-20H2408SSLP
3,158,480원
배송: 5 주
 
Enclosures, 20"H x 24"W x 8"D
  
SCE-24P20
205,640원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 20x24
 
  
SCE-24H1608SSLP
2,831,810원
배송: 5 주
 
Enclosures, 24"H x 16"W x 8"D
  
SCE-24P16
164,520원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 24x16
 
  
SCE-24H2006SSLP
2,940,040원
배송: 5 주
 
Enclosures, 24"H x 20"W x 6"D
  
SCE-24H2008SSLP
3,158,480원
배송: 5 주
 
Enclosures, 24"H x 20"W x 8"D
  
SCE-24H2010SSLP
3,253,180원
배송: 5 주
 
Enclosures, 24"H x 20"W x 10"D
  
SCE-24P20
205,640원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 24x20
 
  
SCE-24H2408SSLP
3,487,090원
배송: 5 주
 
Enclosures, 24"H x 24"W x 8"D
  
SCE-24H2412SSLP
3,950,990원
배송: 5 주
 
Enclosures, 24"H x 24"W x 12"D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-24P24
SCE-24P24
225,830원
배송: 2 주
 
Sub-Panel for 24x24
 
Enclosures below must ship by Truck - Freight
 
  
SCE-24H3008SSLP
3,950,990원
배송: 5 주
 
Enclosures, 24"H x 30"W x 8"D
  
SCE-30P24
262,010원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 24x30
 
  
SCE-30H2008SSLP
3,574,070원
배송: 5 주
 
Enclosures, 30"H x 20"W x 8"D
  
SCE-30P20
260,900원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 30x20
 
  
SCE-30H2408SSLP
3,831,170원
배송: 5 주
 
Enclosures, 30"H x 24"W x 8"D
  
SCE-30H2412SSLP
4,331,780원
배송: 5 주
 
Enclosures, 30"H x 24"W x 12"D
  
SCE-30H2416SSLP
5,033,460원
배송: 5 주
 
Enclosures, 30"H x 24"W x 16"D
  
SCE-30P24
262,010원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 30x24
 
  
SCE-30H3008SSLP
4,501,900원
배송: 5 주
 
Enclosures, 30"H x 30"W x 8"D
  
SCE-30P30
396,180원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 30x30
 
  
SCE-36H2408SSLP
4,434,230원
배송: 5 주
 
Enclosures, 36"H x 24"W x 8"D
  
SCE-36H2410SSLP
4,724,180원
배송: 5 주
 
Enclosures, 36"H x 24"W x 10"D
  
SCE-36P24
329,800원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 36x24
 
  
SCE-36H3008SSLP
5,068,260원
배송: 5 주
 
Enclosures, 36"H x 30"W x 8"D
  
SCE-36H3010SSLP
5,406,520원
배송: 5 주
 
Enclosures, 36"H x 30"W x 10"D
  
SCE-36H3012SSLP
5,735,130원
배송: 5 주
 
Enclosures, 36"H x 30"W x 12"D
  
SCE-36H3016SSLP
6,373,000원
배송: 5 주
 
Enclosures, 36"H x 30"W x 16"D
  
SCE-36P30
440,990원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 36x30
 
  
SCE-36H3612SSLP
6,423,260원
배송: 5 주
 
Enclosures, 36"H x 36"W x 12"D
  
SCE-36P36
559,810원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 36x36
 
  
SCE-42H3010SSLP
5,994,130원
배송: 5 주
 
Enclosures, 42"H x 30"W x 10"D
  
SCE-42P30
521,440원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 42x30
 
  
SCE-42H3608SSLP
6,373,000원
배송: 5 주
 
Enclosures, 42"H x 36"W x 8"D
  
SCE-42P36
596,130원
배송: 2 주
 
Sub-Panel for 42x36
 
  
SCE-48H3608SSLP
7,039,880원
배송: 5 주
 
Enclosures, 48"H x 36"W x 8"D
  
SCE-48H3612SSLP
7,845,940원
배송: 5 주
 
Enclosures, 48"H x 36"W x 12"D
  
SCE-48H3616SSLP
8,671,300원
배송: 5 주
 
Enclosures, 48"H x 36"W x 16"D
  
SCE-48P36
628,660원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 48x36
 
  
SCE-60H3612SSLP
9,287,900원
배송: 5 주
 
Enclosures, 60"H x 36"W x 12"D
  
SCE-60P36
902,460원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 60x36
 
Drip Shield Kit - screws and sealing washers included
  
SCE-DS12SS
291,260원
배송: 5 주
 
for 12" wide electrical enclosures
  
SCE-DS16SS
346,280원
배송: 5 주
 
for 16" wide electrical enclosures
  
SCE-DS20SS
374,310원
배송: 5 주
 
for 20" wide electrical enclosures
  
SCE-DS24SS
405,680원
배송: 5 주
 
for 24" wide electrical enclosures
  
SCE-DS30SS
451,170원
배송: 5 주
 
for 30" wide electrical enclosures
  
SCE-DS36SS
507,080원
배송: 5 주
 
for 36" wide electrical enclosures
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) SCE - 16H1206SSLP Type 4X 304 Stainless Steel Single - Door Enclosure, 1,990,970원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.