장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

NEMA Type 12 Steel Pushbutton Enclosures for 22mm & 30.5 mm Push Buttons

SCE-PB Series Pushbutton Enclosures

NEMA Type 12  Pushbutton Enclosures for 22mm & 30mm Push Buttons | SCE-PB Series Pushbutton Enclosures

381,060원 SCE-6PB

1 year warranty
  • Hinge Models with Sub-Panels Available
  • Captivated Cover Screws Thread Into Sealed Wells
  • 4-way Pushbutton Holes Accept all Brands of Oil-Tight Pushbuttons, Switches and Pilot Lights
  • Oil-Resistant Gasket
  • NEMA 12/13 Environmental Rating
  • 0.075" Carbon Steel Depending on its Size
  • Continuously Welded Seams
전기기기용 케이스(NEMA규격) - 관련 제품 보기

설명

Application
Designed to offer protection for oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights from dust, water, dirt and oil.

Finish
ANSI-61 gray powder over phosphatized surfaces.

Industry Standards
NEMA Type 12 & Type 13
UL Listed Type 12
CSA Type 12
IEC 60529 IP 55
SCE_PB Series Dimensions Diagram
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
Type 12 Steel 30.5mm Pushbutton Enclosures
SCE-1PB
208,700원
배송: 5 주
 
1 PB enclosure, Height=3.50 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-2PB
238,710원
배송: 2 주
 
2 PB enclosure, Height=5.75 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-3PB
270,880원
배송: 5 주
 
3 PB enclosure, Height=8.00 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-4PB
297,000원
배송: 5 주
 
4 PB enclosure (1x4), Height=10.25 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-4SPB
331,050원
배송: 5 주
 
4 PB enclosure (2x2), Height=7.25 Width=6.25 Depth=3.00
SCE-5PB
322,990원
배송: 5 주
 
5 PB enclosure, Height=12.50 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-6PB
381,060원
배송: 5 주
 
6 PB enclosure (2x3), Height=9.50 Width=6.25 Depth=3.00
SCE-6PBVL
359,210원
배송: 5 주
 
6 PB enclosure (1x6), Height=14.75 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-8PB
429,220원
배송: 2 주
 
8 PB enclosure (1x8), Height=20.25 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-9PB
441,360원
배송: 5 주
 
9 PB enclosure (3x3), Height=9.50 Width=8.50 Depth=3.00
SCE-12PB
493,550원
배송: 5 주
 
12 PB enclosure (3x4), Height=11.75 Width=8.50 Depth=3.00
Type 12 Steel 30mm Pushbutton Enclosures - Sub-panel Sold Separately
SCE-4SPBY25
464,370원
배송: 5 주
 
4 PB enclosure (2x2), 8 H x 8 W x 6" D
SCE-8P8
21,880원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 8x8 Enclosure
 
SCE-6PBY25
524,790원
배송: 5 주
 
6 PB enclosure (2x3), 10 H x 8 W x 6" D
SCE-10P8
23,700원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 10x8 Enclosure
 
SCE-9PBY25
611,710원
배송: 5 주
 
9 PB enclosure (3x3), 10 H x 10 W x 6" D
SCE-10P10
32,290원
배송: 2 주
 
Sub-panel for 10x10 Enclosure
 
SCE-12PBY25
663,730원
배송: 5 주
 
12 PB enclosure (3x4), 12 H x 10 W x 6" D
SCE-12P10
31,820원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 12x10 Enclosure
 
SCE-16PBY25
789,180원
배송: 5 주
 
16 PB enclosure (4x4), 12 H x 12 W x 6" D
SCE-12P12
42,900원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 12x12 Enclosure
 
Type 12 Steel 22mm Pushbutton Enclosures
SCE-1PBI
208,700원
배송: 2 주
 
1 PB enclosure, Height=3.50 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-2PBI
238,710원
배송: 2 주
 
2 PB enclosure, Height=5.75 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-3PBI
260,830원
배송: 5 주
 
3 PB enclosure, Height=8.00 Width=8.00 Depth=2.75
SCE-4PBI
297,000원
배송: 5 주
 
4 PB enclosure (1x4), Height=10.25 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-4SPBI
331,050원
배송: 5 주
 
4 PB enclosure (2x2), Height=7.25 Width=6.25 Depth=3.00
SCE-5PBI
322,990원
배송: 5 주
 
5 PB enclosure, Height=12.50 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-6PBI
396,590원
배송: 5 주
 
6 PB enclosure (2x3), Height=9.50 Width=6.25 Depth=3.00
SCE-6PBVLI
359,210원
배송: 5 주
 
6 PB enclosure (1x6), Height=14.75 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-8PBI
429,220원
배송: 5 주
 
8 PB enclosure (1x8), Height=20.25 Width=3.25 Depth=2.75
SCE-9PBI
441,360원
배송: 5 주
 
9 PB enclosure (3x3), Height=9.50 Width=8.50 Depth=3.00
SCE-12PBI
493,550원
배송: 5 주
 
12 PB enclosure (3x4), Height=11.75 Width=8.50 Depth=3.00
SCE-16PBI
417,720원
배송: 5 주
 
16 PB enclosure (4x4), Height=11.75 Width=10.75 Depth=3.00
Type 12 Steel 22mm Pushbutton Enclosures - Sub-panel Sold Separately
SCE-4SPBY25I
464,370원
배송: 5 주
 
4 PB enclosure (2x2), 8 H x 8 W x 6" D
SCE-8P8
21,880원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 8x8 Enclosure
 
SCE-6PBY25I
524,790원
배송: 5 주
 
6 PB enclosure (2x3), 10 H x 8 W x 6" D
SCE-10P8
23,700원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 10x8 Enclosure
 
SCE-9PBY25I
611,710원
배송: 5 주
 
9 PB enclosure (3x3), 10 H x 10 W x 6" D
SCE-10P10
32,290원
배송: 2 주
 
Sub-panel for 10x10 Enclosure
 
SCE-12PBY25I
663,730원
배송: 5 주
 
12 PB enclosure (3x4), 12 H x 10 W x 6" D
SCE-12P10
31,820원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 12x10 Enclosure
 
SCE-16PBY25I
789,180원
배송: 5 주
 
16 PB enclosure (4x4), 12 H x 12 W x 6" D
SCE-12P12
42,900원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 12x12 Enclosure
 
Base and Column Accessories
SCE-18SBASE
478,290원
배송: 5 주
 
Pedestal Base 18.00 x 18.00 x 1.00
SCE-24SBASE
987,360원
배송: 5 주
 
Pedestal Base 24.00 x 24.00 x 1.00
SCE-44CCOL
762,820원
배송: 5 주
 
Straight Column 4.00 x 4.00 x 35.00
SCE-44PBCOL
988,430원
배송: 5 주
 
Angled Column 4.00 x 4.00 x 35.00
SCE-66CCOL
1,245,620원
배송: 5 주
 
Straight Column 6.00 x 6.00 x 35.00
SCE-66PBCOL
1,490,750원
배송: 5 주
 
Angled Column 6.00 x 6.00 x 35.00
OMPBD7-AHA1
77,080원
배송: 2 주
 
30mm to 22mm Adapter (mount 22mm PB's in 30mm holes), stainless steel
POWER CORD-SE-M16
32,110원
배송: 2 주
 
8' Power cord with M16 cable gland strain relief, 3x16 AWG, 250Vac max.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.