장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

NEMA Type 1 Single-Door Electrical Enclosures. Sizes from 6x6 to 36x30.

SCE-NLP Series NEMA Electrical Enclosures.

Electrical Enclosure | SCE-NLP Series NEMA Electrical Enclosures.

Electrical Enclosure

165,580원 SCE-6N604LP

1 year warranty
  • Ideal for instruments, electrical controls and components
  • 0.060 and 0.075" Carbon Steel Depending on its Size
  • Spot Weld Construction
  • Standoffs Provided for Mounting Optional Panels
  • Doors Open 180º
  • Black Quarter Turn Latches
  • Latches Are Opened or Closed with a Screwdriver
  • Ground Stud On Door
  • Mounting Holes in Back of Enclosure
전기기기용 케이스(NEMA규격) - 관련 제품 보기

설명

Application
The SCE-NLP Series electrical enclosures are designed to house electrical controls, instruments and components in areas that do not require oil, water and dust tight protection.

Finish
ANSI-61 gray powder coat inside and out over phosphatized surface. Optional panels are powder coated white.

Industry Standards
NEMA Type 1
UL Listed Type 1
CSA Type 1
IEC 60529 IP 30
SCE_LP Series Dimensions Diagram
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
ELECTRICAL ENCLOSURES - sub-panels sold separately
  
SCE-6N604LP
165,580원
배송: 5 주
 
6" H, 6" W, 4" D
  
SCE-6N6MP
14,860원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 6 x 6
 
  
SCE-8N604LP
195,910원
배송: 5 주
 
8" H, 6" W, 4" D
  
SCE-8N6MP
19,710원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 8 x 6
 
  
SCE-8N804LP
200,110원
배송: 5 주
 
8" H, 8" W, 4" D
  
SCE-8N806LP
218,350원
배송: 5 주
 
8" H, 8" W, 6" D
  
SCE-8N8MP
17,230원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 8 x 8
 
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-10N804LP
SCE-10N804LP
214,520원
배송: 5 주
 
10" H, 8" W, 4" D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-10N806LP
SCE-10N806LP
210,140원
배송: 5 주
 
10" H, 8" W, 6" D
  
SCE-10N8MP
24,510원
배송: 2 주
 
Sub-Panel for 10 x 8
 
  
SCE-10N1004LP
218,940원
배송: 5 주
 
10" H, 10" W, 4" D
  
SCE-10N1006LP
210,210원
배송: 5 주
 
10" H, 10" W, 6" D
  
SCE-10N10MP
29,000원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 10 x 10
 
  
SCE-12N1004LP
263,280원
배송: 5 주
 
12" H, 10" W, 4" D
  
SCE-12N1006LP
285,590원
배송: 5 주
 
12" H, 10" W, 6" D
  
SCE-12N10MP
29,040원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 12 x 10
 
  
SCE-12N1204LP
287,490원
배송: 2 주
 
12" H, 12"W, 4" D
  
SCE-12N1206LP
322,970원
배송: 5 주
 
12" H, 12" W, 6" D
  
SCE-12N1208LP
356,010원
배송: 5 주
 
12" H, 12" W, 8" D
  
SCE-12N12MP
31,070원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 12 x 12
 
  
SCE-14N1204LP
298,240원
배송: 5 주
 
14" H, 12" W, 4" D
  
SCE-14N1206LP
334,180원
배송: 5 주
 
14" H, 12" W, 6" D
  
SCE-14N1208LP
395,910원
배송: 5 주
 
14" H, 12" W, 8" D
  
SCE-14N12MP
35,820원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 14 x 12
 
  
SCE-16N1206LP
484,140원
배송: 6 주
 
16" H, 12" W, 6" D
  
SCE-16N1208LP
570,530원
배송: 2 주
 
16" H, 12" W, 8" D
  
SCE-16N12MP
58,060원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 16 x 12
 
  
SCE-16N1606LP
583,820원
배송: 5 주
 
16" H, 16" W, 6" D
  
SCE-16N1608LP
645,790원
배송: 5 주
 
16" H, 16" W, 8" D
  
SCE-16N16MP
101,910원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 16 x 16
 
  
SCE-16N2006LP
658,890원
배송: 5 주
 
16" H, 20" W, 6" D
  
SCE-20N16MP
102,940원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 16 x 20
 
  
SCE-20N1606LP
606,230원
배송: 2 주
 
20" H, 16" W, 6" D
  
SCE-20N1608LP
712,020원
배송: 5 주
 
20" H, 16" W, 8" D
  
SCE-20N16MP
102,940원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 20 x 16
 
  
SCE-20N2006LP
716,520원
배송: 5 주
 
20" H, 20" W, 6" D
  
SCE-20N2008LP
787,150원
배송: 5 주
 
20" H, 20" W, 8" D
  
SCE-20N2010LP
849,260원
배송: 5 주
 
20" H, 20" W, 10" D
  
SCE-20N20MP
132,840원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 20 x 20
 
  
SCE-24N1606LP
712,040원
배송: 5 주
 
24" H, 16" W, 6" D
  
SCE-24N16MP
116,120원
배송: 2 주
 
Sub-Panel for 24 x 16
 
  
SCE-24N2006LP
796,140원
배송: 5 주
 
24" H, 20" W, 6" D
  
SCE-24N2008LP
801,480원
배송: 5 주
 
24" H, 20" W, 8" D
  
SCE-24N2010LP
950,450원
배송: 5 주
 
24" H, 20" W, 10" D
  
SCE-24N20MP
146,410원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 24 x 20
 
  
SCE-24N2406LP
804,820원
배송: 5 주
 
24" H, 24" W, 6" D
  
SCE-24N2408LP
817,750원
배송: 2 주
 
24" H, 24" W, 8" D
  
SCE-24N2412LP
964,230원
배송: 5 주
 
24" H, 24" W, 12" D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-24N24MP
SCE-24N24MP
170,110원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 24 x 24
 
Electrical Enclosures below must ship by Truck Freight
 
  
SCE-30N2406LP
778,430원
배송: 5 주
 
30" H, 24" W, 6" D
  
SCE-30N2408LP
862,350원
배송: 5 주
 
30" H, 24" W, 8" D
  
SCE-30N2412LP
1,021,610원
배송: 5 주
 
30" H, 24" W, 12" D
  
SCE-30N24MP
199,420원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 30 x 24
 
  
SCE-30N3008LP
999,520원
배송: 5 주
 
30" H, 30" W, 8" D
  
SCE-30N30MP
267,720원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 30 x 30
 
  
SCE-36N2406LP
906,530원
배송: 5 주
 
36" H, 24" W, 6" D
  
SCE-36N2408LP
999,520원
배송: 5 주
 
36" H, 24" W, 8" D
  
SCE-36N2412LP
1,171,820원
배송: 5 주
 
36" H, 24" W, 12" D
  
SCE-36N24MP
242,340원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 36 x 24
 
  
SCE-36N3006LP
999,440원
배송: 5 주
 
36" H, 30" W, 6" D
  
SCE-36N3008LP
1,096,730원
배송: 5 주
 
36" H, 30" W, 8" D
  
SCE-36N3012LP
1,200,230원
배송: 5 주
 
36" H, 30" W, 12" D
  
SCE-36N30MP
314,770원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 36 x 30
 
CABINET ACCESSORIES
  
POWER CORD-SE-M16
32,110원
배송: 2 주
 
8' Power cord with M16 cable gland strain relief, 3x16 AWG, 250Vac max.
Pre-cut 35x7.5 mm DIN Rail - Lengths are Cut to Match Width of Sub-panels
  
DRTB-RAIL-4
18,490원
배송: 2 주
 
Pre-cut DIN rail for 4" wide enclosure, actual width 2.75"
  
DRTB-RAIL-6
16,910원
배송: 2 주
 
Pre-cut DIN rail for 6" wide enclosure, actual width 4.75"
  
DRTB-RAIL-8
17,530원
배송: 5 주
 
Pre-cut DIN rail for 8" wide enclosure, actual width 6.75"
  
DRTB-RAIL-10
18,490원
배송: 2 주
 
Pre-cut DIN rail for 10" wide enclosure, actual width 8.75"
  
DRTB-RAIL-12
20,880원
배송: 7 주
 
Pre-cut DIN rail for 12" wide enclosure, actual width 10.75"
  
DRTB-RAIL-14/16
22,120원
배송: 6 주
 
Pre-cut DIN rail for 14 or 16" wide enclosure, actual width 12.75"
  
DRTB-RAIL-20
20,460원
배송: 7 주
 
Pre-cut DIN rail for 20" wide enclosure, actual width 16.75"
  
DRTB-RAIL-24
22,120원
배송: 2 주
 
Pre-cut DIN rail for 24" wide enclosure, actual width 20.75"
¼ Turn Door Latch Inserts for Additional Security and Easy Access
  
SCE-DLCA
70,760원
배송: 2 주
 
Recessed Coinproof Latch
  
SCE-DLKLD
136,630원
배송: 5 주
 
Chrome Key Locking Door Latch
  
SCE-DLWKC
85,050원
배송: 5 주
 
Chrome Wing Knob Latch
  
SCE-KLWN
169,980원
배송: 5 주
 
Chrome Key Locking Wing Knob Latch
  
SCE-ELKLT
190,720원
배송: 5 주
 
Chrome Key Locking "T" Handle
  
SCE-DL7SC
85,050원
배송: 2 주
 
Chrome 7mm Square Latch with Hand Key (Large)
Mounting Straps for Type 1 Enclosures
  
SCE-NMST6
82,970원
배송: 2 주
 
Mounting Straps for 6" W Enclosure
  
SCE-NMST8
87,250원
배송: 5 주
 
Mounting Straps for 8" W Enclosure
  
SCE-NMST10
91,410원
배송: 2 주
 
Mounting Straps for 10" W Enclosure
  
SCE-NMST12
95,730원
배송: 5 주
 
Mounting Straps for 12" W Enclosure
  
SCE-NMST16
109,730원
배송: 5 주
 
Mounting Straps for 16" W Enclosure
  
SCE-NMST20
117,630원
배송: 5 주
 
Mounting Straps for 20" W Enclosure
  
SCE-NMST24
131,170원
배송: 5 주
 
Mounting Straps for 24" W Enclosure
Popular 22mm Push Buttons, NEMA 4/4X/13
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7D-P4N3
OMPBD7D-P4N3
126,940원
배송: 2 주
 
Red LED indicating light, 24Vac/dc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7D-P3N3
OMPBD7D-P3N3
126,940원
배송: 2 주
 
Amber LED indicating light, 24Vac/dc
  
OMPBD7D-P5N3
110,050원
배송: 2 주
 
Green LED indicating light, 24Vac/dc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7D-P4N5
OMPBD7D-P4N5
126,940원
배송: 6 주
 
Red LED indicating light, 120Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7D-P3N5
OMPBD7D-P3N5
126,940원
배송: 2 주
 
Amber LED indicating light, 120 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7D-P5N5
OMPBD7D-P5N5
126,940원
배송: 2 주
 
Green LED indicating light, 120Vac
  
OMPBD7P-F2PX10
75,940원
배송: 5 주
 
Black, momentary flush push button, 1 NO contact
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7P-F3PX10
OMPBD7P-F3PX10
75,940원
배송: 5 주
 
Green, momentary flush push button, 1 NO contact
  
OMPBD7P-E4PX01
83,050원
배송: 5 주
 
Red, momentary extended push button, 1 NC contact
  
OMPBD7P-MT44PX01
162,050원
배송: 5 주
 
Red 40mm "Twist-to-Release" maintained push button, 1 NC contact
  
OMPBD7P-MT64PX01
179,120원
배송: 5 주
 
Red 60mm "Twist-to-Release" maintained push button, 1 NC contact
  
OMPBD7P-MP44PX01
162,050원
배송: 5 주
 
Red 40mm "Push-Pull" maintained push button, 1 NC contact
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) SCE - 6N604LP Type 1 Single - Door Enclosure, 165,580원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.