장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

NEMA Type 4X 304 & 316 Stainless Steel Enviroline® Electrical Enclosures for outdoor and wash down applications - 12x12 to 72x36 sizes

SCE-ELSS Series Stainless Steel Electrical Enclosures

NEMA TYPE 4X 304 OR 316 STAINLESS STEEL ENVIROLINE® SERIES ELECTRICAL ENCLOSURES, Outdoor Weatherproof Enclosure | SCE-ELSS Series Stainless Steel Electrical Enclosures

1,952,320원 SCE-12EL1206SSLP

1 year warranty
  • 0.075" Stainless Steel
  • Seams Continuously Welded and Ground Smooth
  • Flange Trough Collar Around All Sides of Door Opening
  • Oil-Resistant Gasket
  • Collar Studs Provided for Mounting Optional Sub-Panels
  • Stainless Steel Concealed Hinge
  • Removable and Interchangeable Doors
  • Black Quarter Turn Latches
  • Latches Are Opened or Closed With a Screwdriver (Optional Tamper-Resistant Inserts Are Available)
  • Mounting Holes In Back of Enclosure
  • Mounting Hardware, Sealing Washer and Hole Plug Included
  • Removable Print Pocket
  • Ground Studs On Door and Body
  • Optional Mounting Feet Available
  • Door Hardware Available
전기기기용 케이스(NEMA규격) - 관련 제품 보기

설명

If your application requires Flush Wall Mounting, see our flush mount kits in the accessories table, one kit required for the width dimension and one for the height.

Application
The SCE-ELSS Series Electrical Enclosures are designed to house electrical and electronic controls, instruments and equipment in areas which may be regularly hosed down or are in very wet conditions. These stainless steel electrical cabinets provide protection from dust, dirt, oil and strong jets of water. This outdoor electrical control panel is the solution for weatherproof applications

Finish
#4 brushed finish on all exterior surfaces. Optional panels are powder coated white.

IS5 Industry Standards
NEMA Type 4, 4X, 12 & 13
UL Listed Type 4, 4X & 12
CSA Type 4, 4X & 12
IEC 60529 IP 66

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
304 Stainless Steel Electrical Enclosures - sub-panels sold separately
  
SCE-12EL1206SSLP
1,952,320원
배송: 5 주
 
12'Hx12'Wx6'D
  
SCE-12DLP12
65,900원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 12x12
 
  
SCE-12EL2406SSLP
2,605,660원
배송: 5 주
 
12'Hx24'Wx6'D
  
SCE-12P24
141,430원
배송: 2 주
 
Sub-panel for 12x24
 
  
SCE-16EL1206SSLP
2,139,810원
배송: 5 주
 
16'Hx12'Wx6'D
  
SCE-16EL1208SSLP
2,313,780원
배송: 5 주
 
16'Hx12'Wx8'D
  
SCE-16P12
72,360원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 16x12
 
  
SCE-16EL1606SSLP
2,381,420원
배송: 5 주
 
16'Hx16'Wx6'D
  
SCE-16EL1608SSLP
2,501,270원
배송: 5 주
 
16'Hx16'Wx8'D
  
SCE-16P16
115,230원
배송: 2 주
 
Sub-panel for 16x16
 
  
SCE-16EL2008SSLP
2,791,240원
배송: 5 주
 
16'Hx20'Wx8'D
  
SCE-20P16
130,100원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 16x20
 
  
SCE-20EL1606SSLP
2,638,520원
배송: 5 주
 
20'Hx16'Wx6'D
  
SCE-20EL1608SSLP
2,791,240원
배송: 5 주
 
20'Hx16'Wx8'D
  
SCE-20EL1610SSLP
3,001,920원
배송: 5 주
 
20'Hx16'Wx10'D
  
SCE-20P16
130,100원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 20x16
 
  
SCE-20EL2006SSLP
2,897,530원
배송: 5 주
 
20'Hx20'Wx6'D
  
SCE-20EL2008SSLP
3,119,830원
배송: 5 주
 
20'Hx20'Wx8'D
  
SCE-20EL2010SSLP
3,313,120원
배송: 5 주
 
20'Hx20'Wx10'D
  
SCE-20P20
180,300원
배송: 2 주
 
Sub-panel for 20x20
 
  
SCE-20EL2408SSLP
3,398,150원
배송: 5 주
 
20'Hx24'Wx8'D
  
SCE-24P20
205,640원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 20x24
 
  
SCE-24EL1608SSLP
2,980,640원
배송: 5 주
 
24'Hx16'Wx8'D
  
SCE-24P16
164,520원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 24x16
 
  
SCE-24EL2006SSLP
3,239,660원
배송: 5 주
 
24'Hx20'Wx6'D
  
SCE-24EL2008SSLP
3,398,150원
배송: 5 주
 
24'Hx20'Wx8'D
  
SCE-24EL2010SSLP
3,635,920원
배송: 5 주
 
24'Hx20'Wx10'D
  
SCE-24EL2012SSLP
4,150,090원
배송: 5 주
 
24'Hx20'Wx12'D
  
SCE-24P20
205,640원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 24x20
 
  
SCE-24EL2408SSLP
3,722,900원
배송: 5 주
 
24'Hx24'Wx8'D
  
SCE-24EL2410SSLP
3,875,610원
배송: 5 주
 
24'Hx24'Wx10'D
  
SCE-24EL2412SSLP
4,088,250원
배송: 5 주
 
24'Hx24'Wx12'D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-24P24
SCE-24P24
225,830원
배송: 2 주
 
Sub-panel for 24x24
 
Enclosures below must ship Truck Freight
 
  
SCE-24EL2416SSLP
4,608,200원
배송: 5 주
 
24'Hx24'Wx16'D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-24P24
SCE-24P24
225,830원
배송: 2 주
 
Sub-panel for 24x24
 
  
SCE-24EL3008SSLP
3,616,600원
배송: 5 주
 
24'Hx30'Wx8'D
  
SCE-24EL3010SSLP
3,877,550원
배송: 5 주
 
24'Hx30'Wx10'D
  
SCE-30P24
262,010원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 24x30
 
  
SCE-30EL1606SSLP
3,019,310원
배송: 5 주
 
30'Hx16'Wx6'D
  
SCE-30P16
215,180원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 30x16
 
  
SCE-30EL2008SSLP
3,276,390원
배송: 5 주
 
30'Hx20'Wx8'D
  
SCE-30EL2010SSLP
3,550,870원
배송: 5 주
 
30'Hx20'Wx10'D
  
SCE-30P20
260,900원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 30x20
 
  
SCE-30EL2408SSLP
3,616,600원
배송: 5 주
 
30'Hx24'Wx8'D
  
SCE-30EL2410SSLP
3,877,550원
배송: 5 주
 
30'Hx24'Wx10'D
  
SCE-30EL2412SSLP
4,099,840원
배송: 5 주
 
30'Hx24'Wx12'D
  
SCE-30EL2416SSLP
4,527,040원
배송: 5 주
 
30'Hx24'Wx16'D
  
SCE-30P24
262,010원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 30x24
 
  
SCE-30EL3008SSLP
4,115,310원
배송: 5 주
 
30'Hx30'Wx8'D
  
SCE-30EL3010SSLP
4,391,700원
배송: 5 주
 
30'Hx30'Wx10'D
  
SCE-30EL3012SSLP
4,662,320원
배송: 5 주
 
30'Hx30'Wx12'D
  
SCE-30P30
396,180원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 30x30
 
  
SCE-30EL3608SSLP
4,627,530원
배송: 5 주
 
30'Hx36'Wx8'D
  
SCE-36P30
440,990원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 30x36
 
  
SCE-36EL2408SSLP
3,908,480원
배송: 5 주
 
36'Hx24'Wx8'D
  
SCE-36EL2410SSLP
4,335,650원
배송: 5 주
 
36'Hx24'Wx10'D
  
SCE-36P24
329,800원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 36x24
 
  
SCE-36EL3008SSLP
4,627,530원
배송: 5 주
 
36'Hx30'Wx8'D
  
SCE-36EL3010SSLP
4,969,670원
배송: 5 주
 
36'Hx30'Wx10'D
  
SCE-36EL3012SSLP
5,246,080원
배송: 5 주
 
36'Hx30'Wx12'D
  
SCE-36P30
440,990원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 36x30
 
  
SCE-36EL3608SSLP
5,185,322원
배송: 5 주
 
36'Hx36'Wx8'D
  
SCE-36EL3612SSLP
5,914,890원
배송: 5 주
 
36'Hx36'Wx12'D
  
SCE-36P36
559,810원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 36x36
 
  
SCE-42EL2410SSLP
5,023,810원
배송: 5 주
 
42'Hx24'Wx10'D
  
SCE-42P24
412,200원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 42x24
 
  
SCE-42EL3010SSLP
5,520,560원
배송: 5 주
 
42'Hx30'Wx10'D
  
SCE-42P30
521,440원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 42x30
 
  
SCE-42EL3612SSLP
6,510,240원
배송: 5 주
 
42'Hx36'Wx12'D
  
SCE-42EL3616SSLP
6,887,170원
배송: 5 주
 
42'Hx36'Wx16'D
  
SCE-42P36
596,130원
배송: 2 주
 
Sub-panel for 42x36
 
  
SCE-48EL3612SSLP
7,198,380원
배송: 5 주
 
48'Hx36'Wx12'D
  
SCE-48EL3616SSLP
7,845,940원
배송: 5 주
 
48'Hx36'Wx16'D
  
SCE-48P36
628,660원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 48x36
 
  
SCE-60EL3612SSLP
8,483,810원
배송: 5 주
 
60'Hx36'Wx12'D
  
SCE-60EL3616SSLP
9,170,000원
배송: 5 주
 
60'Hx36'Wx16'D
  
SCE-60P36
902,460원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 60x36
 
  
SCE-72EL3016SSLP
9,834,950원
배송: 5 주
 
72'Hx30'Wx16'D
  
SCE-72P30
902,530원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 72x30
 
  
SCE-72EL3612SSLP
10,109,430원
배송: 5 주
 
72'Hx36'Wx12'D
  
SCE-72EL3616SSLP
10,656,460원
배송: 5 주
 
72'Hx36'Wx16'D
  
SCE-72P36
971,110원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 72x36
 
316 Stainless Steel Electrical Enclosures - sub-panels sold separately
  
SCE-12EL1206SS6LP
2,037,360원
배송: 5 주
 
12'H x 12'W x 6'D
  
SCE-12DLP12
65,900원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 12x12
 
  
SCE-12EL2406SS6LP
2,725,500원
배송: 5 주
 
12'H x 24'W x 6'D
  
SCE-12P24
141,430원
배송: 2 주
 
Sub-panel for 12x24
 
  
SCE-16EL1206SS6LP
2,261,600원
배송: 5 주
 
16'H x 12'W x 6'D
  
SCE-16EL1208SS6LP
2,398,820원
배송: 5 주
 
16'H x 12'W x 8'D
  
SCE-16P12
72,360원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 16x12
 
  
SCE-16EL1606SS6LP
2,501,270원
배송: 5 주
 
16'H x 16'W x 6'D
  
SCE-16EL1608SS6LP
2,621,120원
배송: 5 주
 
16'H x 16'W x 8'D
  
SCE-16P16
115,230원
배송: 2 주
 
Sub-panel for 16x16
 
  
SCE-16EL2008SS6LP
2,934,260원
배송: 5 주
 
16'H x 20'W x 8'D
  
SCE-20EL1606SS6LP
2,773,820원
배송: 5 주
 
20'H x 16'W x 6'D
  
SCE-20EL1608SS6LP
2,934,260원
배송: 5 주
 
20'H x 16'W x 8'D
  
SCE-20EL1610SS6LP
3,137,200원
배송: 5 주
 
20'H x 16'W x 10'D
  
SCE-20P16
130,100원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 20x16
 
  
SCE-20EL2006SS6LP
3,054,090원
배송: 5 주
 
20'H x 20'W x 6'D
  
SCE-20EL2008SS6LP
3,257,050원
배송: 5 주
 
20'H x 20'W x 8'D
  
SCE-20EL2010SS6LP
3,477,430원
배송: 5 주
 
20'H x 20'W x 10'D
  
SCE-20P20
180,300원
배송: 2 주
 
Sub-panel for 20x20
 
  
SCE-20EL2408SS6LP
3,566,330원
배송: 5 주
 
20'H x 24'W x 8'D
  
SCE-24P20
205,640원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 20x24
 
  
SCE-24EL1608SS6LP
3,206,810원
배송: 5 주
 
24'H x 16'W x 8'D
  
SCE-24P16
164,520원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 20x16
 
  
SCE-24EL2006SS6LP
3,431,040원
배송: 5 주
 
24'H x 20'W x 6'D
  
SCE-24EL2008SS6LP
3,566,330원
배송: 5 주
 
24'H x 20'W x 8'D
  
SCE-24EL2010SS6LP
3,987,730원
배송: 5 주
 
24'H x 20'W x 10'D
  
SCE-24EL2012SS6LP
4,049,580원
배송: 5 주
 
24'H x 20'W x 12'D
  
SCE-24P20
205,640원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 24x20
 
  
SCE-24EL2408SS6LP
3,923,950원
배송: 5 주
 
24'H x 24'W x 8'D
  
SCE-24EL2410SS6LP
4,200,360원
배송: 5 주
 
24'H x 24'W x 10'D
  
SCE-24EL2412SS6LP
4,459,370원
배송: 5 주
 
24'H x 24'W x 12'D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-24P24
SCE-24P24
225,830원
배송: 2 주
 
Sub-panel for 24x24
 
Enclosures below must ship Truck Freight
 
  
SCE-24EL2416SS6LP
5,056,660원
배송: 5 주
 
24'H x 24'W x 16'D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-24P24
SCE-24P24
225,830원
배송: 2 주
 
Sub-panel for 24x24
 
  
SCE-24EL3008SS6LP
4,459,370원
배송: 5 주
 
24'H x 30'W x 8'D
  
SCE-24EL3010SS6LP
4,803,420원
배송: 5 주
 
24'H x 30'W x 10'D
  
SCE-30P24
262,010원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 24x30
 
  
SCE-30EL1606SS6LP
3,722,900원
배송: 5 주
 
30'H x 16'W x 6'D
  
SCE-30P16
215,180원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 30x16
 
  
SCE-30EL2008SS6LP
4,049,580원
배송: 5 주
 
30'H x 20'W x 8'D
  
SCE-30EL2010SS6LP
4,391,700원
배송: 5 주
 
30'H x 20'W x 10'D
  
SCE-30P20
260,900원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 30x20
 
  
SCE-30EL2408SS6LP
4,459,370원
배송: 5 주
 
30'H x 24'W x 8'D
  
SCE-30EL2410SS6LP
4,803,420원
배송: 5 주
 
30'H x 24'W x 10'D
  
SCE-30EL2412SS6LP
5,070,190원
배송: 5 주
 
30'H x 24'W x 12'D
  
SCE-30EL2416SS6LP
5,605,630원
배송: 5 주
 
30'H x 24'W x 16'D
  
SCE-30P24
262,010원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 30x24
 
  
SCE-30EL3008SS6LP
5,128,190원
배송: 5 주
 
30'H x 30'W x 8'D
  
SCE-30EL3010SS6LP
5,435,510원
배송: 5 주
 
30'H x 30'W x 10'D
  
SCE-30EL3012SS6LP
5,773,790원
배송: 5 주
 
30'H x 30'W x 12'D
  
SCE-30P30
396,180원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 30x30
 
  
SCE-30EL3608SS6LP
5,723,530원
배송: 5 주
 
30'H x 36'W x 8'D
  
SCE-36P30
440,990원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 30x36
 
  
SCE-36EL2408SS6LP
5,039,260원
배송: 5 주
 
36'H x 24'W x 8'D
  
SCE-36EL2410SS6LP
5,381,400원
배송: 5 주
 
36'H x 24'W x 10'D
  
SCE-36P24
329,800원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 36x24
 
  
SCE-36EL3008SS6LP
5,723,530원
배송: 5 주
 
36'H x 30'W x 8'D
  
SCE-36EL3010SS6LP
6,150,720원
배송: 5 주
 
36'H x 30'W x 10'D
  
SCE-36EL3012SS6LP
6,527,640원
배송: 5 주
 
36'H x 30'W x 12'D
  
SCE-36P30
440,990원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 36x30
 
  
SCE-36EL3608SS6LP
6,599,160원
배송: 5 주
 
36'H x 36'W x 8'D
  
SCE-36EL3612SS6LP
7,318,240원
배송: 5 주
 
36'H x 36'W x 12'D
  
SCE-36P36
559,810원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 36x36
 
  
SCE-42EL2410SS6LP
6,222,240원
배송: 5 주
 
42'H x 24'W x 10'D
  
SCE-42P24
412,200원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 42x24
 
  
SCE-42EL3010SS6LP
6,821,450원
배송: 5 주
 
42'H x 30'W x 10'D
  
SCE-42P30
521,440원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 42x30
 
  
SCE-42EL3612SS6LP
8,072,080원
배송: 5 주
 
42'H x 36'W x 12'D
  
SCE-42EL3616SS6LP
8,568,860원
배송: 5 주
 
42'H x 36'W x 16'D
  
SCE-42P36
596,130원
배송: 2 주
 
Sub-panel for 42x36
 
  
SCE-48EL3612SS6LP
8,947,710원
배송: 5 주
 
48'H x 36'W x 12'D
  
SCE-48EL3616SS6LP
9,732,500원
배송: 5 주
 
48'H x 36'W x 16'D
  
SCE-48P36
628,660원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 48x36
 
  
SCE-60EL3612SS6LP
10,538,540원
배송: 5 주
 
60'H x 36'W x 12'D
  
SCE-60EL3616SS6LP
11,377,440원
배송: 5 주
 
60'H x 36'W x 16'D
  
SCE-60P36
902,460원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 60x36
 
  
SCE-72EL3016SS6LP
12,195,090원
배송: 5 주
 
72'H x 30'W x 16'D
  
SCE-72P30
902,530원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 72x30
 
  
SCE-72EL3612SS6LP
12,539,160원
배송: 5 주
 
72'H x 36'W x 12'D
  
SCE-72EL3616SS6LP
13,242,750원
배송: 5 주
 
72'H x 36'W x 16'D
  
SCE-72P36
971,110원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 72x36
 
Accessories
Drip Shields Recommended for Outdoor Applications
  
SCE-DS12SS
291,260원
배송: 5 주
 
12' wide, stainless steel drip shield
  
SCE-DS16SS
346,280원
배송: 5 주
 
16' wide, stainless steel drip shield
  
SCE-DS20SS
374,310원
배송: 5 주
 
20' wide, stainless steel drip shield
  
SCE-DS24SS
405,680원
배송: 5 주
 
24' wide, stainless steel drip shield
  
SCE-DS30SS
451,170원
배송: 5 주
 
30' wide, stainless steel drip shield
  
SCE-DS36SS
507,080원
배송: 5 주
 
36' wide, stainless steel drip shield
Dead Front Panel Kit - includes panel, hinges, and mounting hardware for Swing Out Panel.
  
SCE-DF20EL16LP
281,530원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 20 x 16 enclsoure
  
SCE-DF20EL20LP
304,310원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 20 x 20 enclsoure
  
SCE-DF24EL20LP
316,610원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 24 x 20 enclsoure
  
SCE-DF24EL24LP
342,800원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 24 x 24 enclsoure
  
SCE-DF30EL24LP
366,200원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 30 x 24 enclsoure
  
SCE-DF30EL30LP
461,670원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 30 x 60 enclsoure
  
SCE-DF36EL20LP
412,640원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 36 x 20 enclsoure
  
SCE-DF36EL24LP
440,690원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 36 x 24 enclsoure
  
SCE-DF36EL30LP
524,650원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 36 x 30 enclsoure
  
SCE-DF42EL24LP
514,130원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 42 x 24 enclsoure
  
SCE-DF42EL30LP
601,550원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 42 x 30 enclsoure
  
SCE-DF42EL36LP
664,550원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 42 x 36 enclsoure
  
SCE-DF48EL36LP
741,400원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 48 x 36 enclsoure
  
SCE-DF60EL36LP
891,810원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 60 x 36 enclsoure
  
SCE-DF72EL36LP
926,760원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 72 x 36 enclsoure
¼ Turn Door Latch Inserts for Additional Security and Easy Access
  
SCE-DLCA
68,870원
배송: 2 주
 
Recessed Coinproof Latch
  
SCE-DLKLD
132,980원
배송: 5 주
 
Chrome Key Locking Door Latch
  
SCE-DLWKC
82,790원
배송: 5 주
 
Chrome Wing Knob Latch
  
SCE-KLWN
165,440원
배송: 5 주
 
Chrome Key Locking Wing Knob Latch
  
SCE-ELKLT
185,630원
배송: 5 주
 
Chrome Key Locking 'T' Handle
  
SCE-DL7SC
82,790원
배송: 2 주
 
Chrome 7mm Square Latch with Hand Key (Large)
Swing Out Panel Kits for Enviroline Series - allows installation of sub-panels in front of enclosure with swing out access - sub-panel sold separately
  
SCE-ELSP12
판매 상담  
배송: 
 
 
Swing Out Kit for 12' H enclosure
  
SCE-ELSP14
판매 상담  
배송: 
 
 
Swing Out Kit for 14' H enclosure
  
SCE-ELSP16
판매 상담  
배송: 
 
 
Swing Out Kit for 16' H enclosure
Mounting Foot Kits for Wall Mounting, in Zinc Plated or Stainless Steel
  
SCE-ELMFK4SS
96,890원
배송: 5 주
 
4 mounts and fasteners per kit NEMA 4, 4X & 12
  
SCE-ELMFK6SS
113,260원
배송: 2 주
 
6 mounts and fasteners per kit NEMA 4, 4X & 12
Flush Mount Kits - requires one for height and one for length
  
SCE-ELFM12HSS
535,130원
배송: 5 주
 
Set of 2 side brackets for12' tall enclosure
  
SCE-ELFM12WSS
496,640원
배송: 5 주
 
Top & bottom brackets for12' wide enclosure
  
SCE-ELFM16HSS
570,150원
배송: 5 주
 
Set of 2 side brackets for16' tall enclosure
  
SCE-ELFM16WSS
528,150원
배송: 5 주
 
Top & bottom brackets for16' wide enclosure
  
SCE-ELFM20HSS
594,610원
배송: 5 주
 
Set of 2 side brackets for20' tall enclosure
  
SCE-ELFM20WSS
556,000원
배송: 5 주
 
Top & bottom brackets for20' wide enclosure
  
SCE-ELFM24HSS
589,710원
배송: 5 주
 
Set of 2 side brackets for24' tall enclosure
  
SCE-ELFM24WSS
553,990원
배송: 5 주
 
Top & bottom brackets for24' wide enclosure
  
SCE-ELFM30HSS
628,530원
배송: 5 주
 
Set of 2 side brackets for30' tall enclosure
  
SCE-ELFM30WSS
592,980원
배송: 5 주
 
Top & bottom brackets for30' wide enclosure
  
SCE-ELFM36HSS
677,140원
배송: 5 주
 
Set of 2 side brackets for36' tall enclosure
  
SCE-ELFM36WSS
641,460원
배송: 5 주
 
Top & bottom brackets for36' wide enclosure
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) SCE - 12EL1206SSLP Type 4X 304 Stainless Steel Enviroline Series Enclosure, 1,952,320원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.