장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

NEMA Type 4 Single Door Outdoor Electrical Enclosures and Cabinets. Sizes from 12x12 to 72x36.

SCE-4EL Series Enviroline® Electrical Enclosures

NEMA Type 4 Enviroline® Series Wall Mount Steel Outdoor Electrical Enclosures and Cabinets | SCE-4EL Series Enviroline® Electrical Enclosures

825,870원 SCE-12EL1206LP

1 year warranty
  • 0.075" Carbon Steel
  • Seams Continuously Welded and Ground Smooth
  • Flange Trough Collar Around All Sides of Door Opening
  • Oil-Resistant Gasket
  • Collar Studs Provided for Mounting Optional Panels
  • Concealed Hinge
  • Removable and Interchangeable Doors
  • Black Quarter Turn Latches
  • Latches Are Opened or Closed with a Screwdriver
  • Mounting Holes in Back of Enclosure
  • Mounting Hardware, Sealing Washer and Hole Plug Included
  • Removable Print Pocket
  • Ground Studs on Door and Body
  • Optional Tamper-Resistant Inserts Are Available
  • Optional Mounting Feet Available
  • Door Hardware Available
전기기기용 케이스(NEMA규격) - 관련 제품 보기

설명

If your application requires Flush Wall Mounting, see our flush mount kits in the accessories table, one kit required for the width dimension and one for the height.

Application
The SCE-4EL series electrical enclosures and cabinets are designed to house electrical and electronic controls, instruments and components. Provides protection from dust, oil and water. For outdoor application a drip shield is recommended.

Finish
ANSI-61 gray powder coating inside and out over phosphatized surfaces. Optional panels are powder coated white.

Industry Standards
NEMA Type 4, 12, & 13
UL Listed Type 4 & 12
CSA Type 4 & 12
IEC 60529 IP 66
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Electrical Enclosures - sub-panels sold separately
  
SCE-12EL1206LP
825,870원
배송: 5 주
 
12"Hx12"Wx6"D
  
SCE-12DLP12
67,700원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 12x12
 
  
SCE-12EL2406LP
1,031,330원
배송: 5 주
 
12"Hx24"Wx6"D
  
SCE-12P24
145,300원
배송: 2 주
 
Sub-Panel for 12x24
 
  
SCE-16EL1206LP
914,970원
배송: 5 주
 
16"Hx12"Wx6"D
  
SCE-16EL1208LP
960,710원
배송: 5 주
 
16"Hx12"Wx8"D
  
SCE-16P12
74,350원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 16x12
 
  
SCE-16EL1408LP
987,480원
배송: 5 주
 
16"Hx14"Wx8"D
  
SCE-16DLP14
89,340원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 16x14
 
  
SCE-16EL1606LP
1,025,830원
배송: 2 주
 
16"Hx16"Wx6"D
  
SCE-16EL1608LP
959,820원
배송: 5 주
 
16"Hx16"Wx8"D
  
SCE-16P16
117,580원
배송: 2 주
 
Sub-Panel for 16x16
 
  
SCE-16EL2006LP
1,122,890원
배송: 5 주
 
16"Hx20"Wx6"D
  
SCE-16EL2008LP
1,053,920원
배송: 5 주
 
16"Hx20"Wx8"D
  
SCE-20P16
132,760원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 16x20
 
  
SCE-20EL1206LP
985,600원
배송: 5 주
 
20"Hx12"Wx6"D
  
SCE-20P12
121,720원
배송: 2 주
 
Sub-Panel for 20x12
 
  
SCE-20EL1606LP
1,022,310원
배송: 5 주
 
20"Hx16"Wx6"D
  
SCE-20EL1608LP
1,082,380원
배송: 5 주
 
20"Hx16"Wx8"D
  
SCE-20EL1612LP
1,247,620원
배송: 5 주
 
20"Hx16"Wx12"D
  
SCE-20P16
132,760원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 20x16
 
  
SCE-20EL2006LP
1,143,610원
배송: 2 주
 
20"Hx20"Wx6"D
  
SCE-20EL2008LP
1,206,070원
배송: 5 주
 
20"Hx20"Wx8"D
  
SCE-20EL2012LP
1,281,070원
배송: 5 주
 
20"Hx20"Wx12"D
  
SCE-20P20
185,240원
배송: 2 주
 
Sub-Panel for 20x20
 
  
SCE-20EL2408LP
1,310,050원
배송: 5 주
 
20"Hx24"Wx8"D
  
SCE-24P20
211,270원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 20x24
 
  
SCE-24EL1206LP
1,031,330원
배송: 5 주
 
24"Hx12"Wx6"D
  
SCE-12P24
145,300원
배송: 2 주
 
Sub-Panel for 24x12
 
  
SCE-24EL1606LP
1,168,680원
배송: 5 주
 
24"Hx16"Wx6"D
  
SCE-24EL1608LP
1,255,190원
배송: 5 주
 
24"Hx16"Wx8"D
  
SCE-24P16
169,030원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 24x16
 
  
SCE-24EL2006LP
1,171,000원
배송: 5 주
 
24"Hx20"Wx6"D
  
SCE-24EL2008LP
1,310,050원
배송: 5 주
 
24"Hx20"Wx8"D
  
SCE-24EL2010LP
1,372,330원
배송: 5 주
 
24"Hx20"Wx10"D
  
SCE-24EL2012LP
1,455,680원
배송: 5 주
 
24"Hx20"Wx12"D
  
SCE-24P20
211,270원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 24x20
 
  
SCE-24EL2406LP
1,330,780원
배송: 5 주
 
24"Hx24"Wx6"D
  
SCE-24EL2408LP
1,413,930원
배송: 5 주
 
24"Hx24"Wx8"D
  
SCE-24EL2410LP
1,476,310원
배송: 5 주
 
24"Hx24"Wx10"D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-24EL2412LP
SCE-24EL2412LP
1,559,520원
배송: 2 주
 
24"Hx24"Wx12"D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-24P24
SCE-24P24
232,020원
배송: 2 주
 
Sub-Panel for 24x24
 
Electrical Enclosures below must ship by Truck Freight
  
SCE-24EL2016LP
1,559,350원
배송: 5 주
 
24"Hx20"Wx16"D
  
SCE-24P20
211,270원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 24x20
 
  
SCE-24EL2416LP
1,705,050원
배송: 5 주
 
24"Hx24"Wx16"D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-24P24
SCE-24P24
232,020원
배송: 2 주
 
Sub-Panel for 24x24
 
  
SCE-24EL3008LP
1,413,980원
배송: 5 주
 
24"Hx30"Wx8"D
  
SCE-24EL3010LP
1,497,080원
배송: 5 주
 
24"Hx30"Wx10"D
  
SCE-30P24
269,180원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 24x30
 
  
SCE-30EL1606LP
1,102,060원
배송: 5 주
 
30"Hx16"Wx6"D
  
SCE-30P16
221,080원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 30x16
 
  
SCE-30EL2008LP
1,151,260원
배송: 5 주
 
30"Hx20"Wx8"D
  
SCE-30EL2010LP
1,351,600원
배송: 5 주
 
30"Hx20"Wx10"D
  
SCE-30P20
268,050원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 30x20
 
  
SCE-30EL2408LP
1,413,980원
배송: 5 주
 
30"Hx24"Wx8"D
  
SCE-30EL2410LP
1,497,080원
배송: 5 주
 
30"Hx24"Wx10"D
  
SCE-30EL2412LP
1,444,260원
배송: 5 주
 
30"Hx24"Wx12"D
  
SCE-30EL2416LP
1,600,390원
배송: 5 주
 
30"Hx24"Wx16"D
  
SCE-30EL2420LP
1,829,800원
배송: 5 주
 
30"Hx24"Wx20"D
  
SCE-30EL2424LP
1,975,360원
배송: 5 주
 
30"Hx24"Wx24"D
  
SCE-30P24
269,180원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 30x24
 
  
SCE-30EL3008LP
1,559,500원
배송: 5 주
 
30"Hx30"Wx8"D
  
SCE-30EL3010LP
1,725,780원
배송: 5 주
 
30"Hx30"Wx10"D
  
SCE-30EL3012LP
1,678,400원
배송: 5 주
 
30"Hx30"Wx12"D
  
SCE-30P30
407,040원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 30x30
 
  
SCE-30EL3608LP
1,725,820원
배송: 5 주
 
30"Hx36"Wx8"D
  
SCE-36P30
453,070원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 30x36
 
  
SCE-36EL2408LP
1,517,940원
배송: 5 주
 
36"Hx24"Wx8"D
  
SCE-36EL2410LP
1,731,240원
배송: 5 주
 
36"Hx24"Wx10"D
  
SCE-36EL2412LP
1,774,520원
배송: 5 주
 
36"Hx24"Wx12"D
  
SCE-36EL2416LP
1,746,610원
배송: 5 주
 
36"Hx24"Wx16"D
  
SCE-36P24
338,830원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 36x24
 
  
SCE-36EL3008LP
1,725,820원
배송: 5 주
 
36"Hx30"Wx8"D
  
SCE-36EL3010LP
1,829,760원
배송: 5 주
 
36"Hx30"Wx10"D
  
SCE-36EL3012LP
1,892,270원
배송: 5 주
 
36"Hx30"Wx12"D
  
SCE-36EL3016LP
2,059,430원
배송: 5 주
 
36"Hx30"Wx16"D
  
SCE-36EL3020LP
2,164,690원
배송: 5 주
 
36"Hx30"Wx20"D
  
SCE-36P30
453,070원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 36x30
 
  
SCE-36EL3608LP
1,776,000원
배송: 5 주
 
36"Hx36"Wx8"D
  
SCE-36EL3612LP
2,059,430원
배송: 5 주
 
36"Hx36"Wx12"D
  
SCE-36EL3616LP
2,289,790원
배송: 5 주
 
36"Hx36"Wx16"D
  
SCE-36P36
575,160원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 36x36
 
  
SCE-40EL2412LP
1,788,270원
배송: 5 주
 
40"Hx24"Wx12"D
  
SCE-40P24
414,780원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 40x24
 
  
SCE-42EL2410LP
1,912,930원
배송: 5 주
 
42"Hx24"Wx10"D
  
SCE-42P24
423,490원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 42x24
 
  
SCE-42EL3008LP
1,892,200원
배송: 5 주
 
42"Hx30"Wx8"D
  
SCE-42EL3010LP
1,954,530원
배송: 5 주
 
42"Hx30"Wx10"D
  
SCE-42EL3012LP
2,059,430원
배송: 5 주
 
42"Hx30"Wx12"D
  
SCE-42EL3016LP
2,204,410원
배송: 5 주
 
42"Hx30"Wx16"D
  
SCE-42P30
535,740원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 42x30
 
  
SCE-42EL3608LP
1,932,180원
배송: 5 주
 
42"Hx36"Wx8"D
  
SCE-42EL3610LP
2,182,560원
배송: 5 주
 
42"Hx36"Wx10"D
  
SCE-42EL3612LP
2,289,790원
배송: 5 주
 
42"Hx36"Wx12"D
  
SCE-42EL3616LP
2,496,330원
배송: 5 주
 
42"Hx36"Wx16"D
  
SCE-42P36
612,470원
배송: 2 주
 
Sub-Panel for 42x36
 
  
SCE-48EL2408LP
1,808,970원
배송: 5 주
 
48"Hx24"Wx8"D
  
SCE-48EL2412LP
1,975,280원
배송: 5 주
 
48"Hx24"Wx12"D
  
SCE-48P24
438,550원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 48x24
 
  
SCE-48EL3010LP
2,041,550원
배송: 5 주
 
48"Hx30"Wx10"D
  
SCE-48EL3016LP
2,393,060원
배송: 5 주
 
48"Hx30"Wx16"D
  
SCE-48P30
600,140원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 48x30
 
  
SCE-48EL3608LP
2,246,090원
배송: 5 주
 
48"Hx36"Wx8"D
  
SCE-48EL3610LP
2,393,060원
배송: 5 주
 
48"Hx36"Wx10"D
  
SCE-48EL3612LP
2,496,330원
배송: 5 주
 
48"Hx36"Wx12"D
  
SCE-48EL3616LP
2,746,560원
배송: 5 주
 
48"Hx36"Wx16"D
  
SCE-48EL3620LP
2,792,240원
배송: 5 주
 
48"Hx36"Wx20"D
  
SCE-48P36
645,890원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 48x36
 
  
SCE-60EL2412LP
2,289,790원
배송: 5 주
 
60"Hx24"Wx12"D
  
SCE-60P24
622,110원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 60x24
 
  
SCE-60EL3610LP
2,786,260원
배송: 5 주
 
60"Hx36"Wx10"D
  
SCE-60EL3612LP
2,913,370원
배송: 5 주
 
60"Hx36"Wx12"D
  
SCE-60EL3616LP
3,187,430원
배송: 5 주
 
60"Hx36"Wx16"D
  
SCE-60EL3620LP
3,475,390원
배송: 5 주
 
60"Hx36"Wx20"D
  
SCE-60P36
927,190원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 60x36
 
  
SCE-72EL3012LP
3,100,050원
배송: 5 주
 
72"Hx30"Wx12"D
  
SCE-72EL3016LP
3,560,780원
배송: 5 주
 
72"Hx30"Wx16"D
  
SCE-72EL3024LP
3,938,110원
배송: 5 주
 
72"Hx30"Wx24"D
  
SCE-72P30
927,260원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 72x30
 
  
SCE-72EL3612LP
3,330,420원
배송: 5 주
 
72"Hx36"Wx12"D
  
SCE-72EL3616LP
3,787,200원
배송: 5 주
 
72"Hx36"Wx16"D
  
SCE-72P36
997,710원
배송: 5 주
 
Sub-Panel for 72x36
 
Dead Front Panel Kit - includes panel, hinges, and mounting hardware for Swing Out Panel.
  
SCE-DF20EL16LP
289,250원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 20 x 16 enclsoure
  
SCE-DF20EL20LP
312,640원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 20 x 20 enclsoure
  
SCE-DF24EL20LP
325,290원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 24 x 20 enclsoure
  
SCE-DF24EL24LP
352,190원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 24 x 24 enclsoure
  
SCE-DF30EL24LP
376,240원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 30 x 24 enclsoure
  
SCE-DF30EL30LP
474,320원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 30 x 60 enclsoure
  
SCE-DF36EL20LP
423,940원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 36 x 20 enclsoure
  
SCE-DF36EL24LP
452,770원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 36 x 24 enclsoure
  
SCE-DF36EL30LP
539,030원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 36 x 30 enclsoure
  
SCE-DF42EL24LP
528,210원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 42 x 24 enclsoure
  
SCE-DF42EL30LP
618,020원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 42 x 30 enclsoure
  
SCE-DF42EL36LP
682,760원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 42 x 36 enclsoure
  
SCE-DF48EL36LP
761,720원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 48 x 36 enclsoure
  
SCE-DF60EL36LP
916,240원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 60 x 36 enclsoure
  
SCE-DF72EL36LP
952,160원
배송: 5 주
 
Dead front panel for 72 x 36 enclsoure
Pre-cut 35x7.5 mm DIN Rail - Lengths are Cut to Match Width of Sub-panels
  
DRTB-RAIL-12
20,880원
배송: 2 주
 
Pre-cut DIN rail for 12" wide enclosure, actual width 10.75"
  
DRTB-RAIL-14/16
22,120원
배송: 2 주
 
Pre-cut DIN rail for 14 or 16" wide enclosure, actual width 12.75"
  
DRTB-RAIL-20
20,460원
배송: 2 주
 
Pre-cut DIN rail for 20" wide enclosure, actual width 16.75"
  
DRTB-RAIL-24
22,120원
배송: 2 주
 
Pre-cut DIN rail for 24" wide enclosure, actual width 20.75"
ACCESSORIES
  
SCE-3PTL
276,780원
배송: 5 주
 
Three Point Latch Kits for Environline Enclosures 42" and taller, handle sold separately.
  
SCE-ELKL
275,340원
배송: 2 주
 
Keylocking Handle for use with Environline Enclosures 42" and Higher, can be used with 3 point latch kits.
  
SCE-ELPL
292,950원
배송: 5 주
 
Padlocking Handle for use with Environline Enclosures 42" and Higher, can be used with 3 point latch kits.
¼ Turn Door Latch Inserts for Additional Security and Easy Access
  
SCE-PLWKB
97,840원
배송: 5 주
 
Padlocking Wing Knob Latch, Black
  
SCE-DLKLD
136,630원
배송: 5 주
 
Chrome Key Locking Door Latch
  
SCE-DLWKC
85,050원
배송: 5 주
 
Chrome Wing Knob Latch
  
SCE-KLWN
169,980원
배송: 5 주
 
Chrome Key Locking Wing Knob Latch
  
SCE-ELKLT
190,720원
배송: 5 주
 
Chrome Key Locking "T" Handle
  
SCE-DLCA
70,760원
배송: 2 주
 
Recessed Coinproof Latch
  
SCE-DL7SC
85,050원
배송: 2 주
 
Chrome 7mm Square Latch with Hand Key (Large)
Drip Shield Kit
  
SCE-DS12N4
159,120원
배송: 5 주
 
for 12" wide electrical enclosures
  
SCE-DS16N4
182,840원
배송: 5 주
 
for 16" wide electrical enclosures
  
SCE-DS20N4
191,730원
배송: 5 주
 
for 20" wide electrical enclosures
  
SCE-DS24N4
212,720원
배송: 5 주
 
for 24" wide electrical enclosures
  
SCE-DS30N4
217,370원
배송: 5 주
 
for 30" wide electrical enclosures
  
SCE-DS36N4
220,830원
배송: 5 주
 
for 36" wide electrical enclosures
  
SCE-DS42N4
242,570원
배송: 5 주
 
for 42" wide electrical enclosures
  
SCE-DS48N4
266,430원
배송: 5 주
 
for 48" wide electrical enclosures
  
SCE-DS60N4
321,630원
배송: 5 주
 
for 60" wide electrical enclosures
  
SCE-DS72N4
362,930원
배송: 5 주
 
for 72" wide electrical enclosures
Swing Out Panel Kits for Enviroline Series - allows installation of sub-panels in front of enclosure with swing out access.
  
SCE-ELSP12
판매 상담  
배송: 
 
 
Swing Out Kit for 12" H enclosure
  
SCE-ELSP14
판매 상담  
배송: 
 
 
Swing Out Kit for 14" H enclosure
  
SCE-ELSP16
판매 상담  
배송: 
 
 
Swing Out Kit for 16" H enclosure
Mounting Foot Kits for Wall Mounting, Polyamide Brackets with Zinc Plated or Stainless Steel Fasteners
  
SCE-ELMFK4
141,410원
배송: 5 주
 
4 mounts and fasteners per kit NEMA 4 & 12
  
SCE-ELMFK6
119,580원
배송: 2 주
 
6 mounts and fasteners per kit NEMA 4 & 12
  
SCE-ELMFK4SS
99,550원
배송: 5 주
 
4 mounts and fasteners per kit NEMA 4, 4X & 12
  
SCE-ELMFK6SS
116,360원
배송: 2 주
 
6 mounts and fasteners per kit NEMA 4, 4X & 12
Flush Mount Kits - requires one kit for height and one for width
  
SCE-ELFM12H
230,060원
배송: 5 주
 
Set of 2 side brackets for12" tall enclosure
  
SCE-ELFM12W
210,320원
배송: 5 주
 
Top & bottom brackets for12" wide enclosure
  
SCE-ELFM16H
242,540원
배송: 5 주
 
Set of 2 side brackets for16" tall enclosure
  
SCE-ELFM16W
215,570원
배송: 5 주
 
Top & bottom brackets for16" wide enclosure
  
SCE-ELFM20H
256,900원
배송: 5 주
 
Set of 2 side brackets for20" tall enclosure
  
SCE-ELFM20W
237,220원
배송: 2 주
 
Top & bottom brackets for20" wide enclosure
  
SCE-ELFM24H
273,170원
배송: 5 주
 
Set of 2 side brackets for24" tall enclosure
  
SCE-ELFM24W
249,810원
배송: 5 주
 
Top & bottom brackets for24" wide enclosure
  
SCE-ELFM30H
289,150원
배송: 5 주
 
Set of 2 side brackets for30" tall enclosure
  
SCE-ELFM30W
249,670원
배송: 5 주
 
Top & bottom brackets for30" wide enclosure
  
SCE-ELFM36H
312,600원
배송: 5 주
 
Set of 2 side brackets for36" tall enclosure
  
SCE-ELFM36W
271,290원
배송: 5 주
 
Top & bottom brackets for36" wide enclosure
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) SCE - 12EL1206LP Type 4 Enviroline Series Single - Door Enclosure, 825,870원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.