장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

NEMA Type 3R Electrical Outdoor Enclosures

SCE-RLP Weatherproof Outdoor Electrical Enclosure

Rain Proof and Weatherproof Electrical Enclosures | Omega Engineering | SCE-RLP  Weatherproof Outdoor Electrical Enclosure

396,650원 SCE-12R1206LP

1 year warranty
  • 0.060 and 0.075" Galvannealed Steel
  • Concealed Hinges
  • Spot Weld Construction
  • Rain Cap
  • Mounting Hole In Back of Enclosure
  • Provisions for Subplate
  • Black Quarter Turn Latches
  • Doors Open 180º
  • Black Quarter Turn Latch with Padlocking Provisions
  • Oil Resistant Gasket
  • Ground Studs on Door and Body
  • 3/8-16 Grounding Kit
  • Subplate Mounting Hardware
  • Optional Mounting Straps Available
전기기기용 케이스(NEMA규격) - 관련 제품 보기

설명

Application
The SCE-RLP Series of weatherproof electrical enclosures are designed to house electrical controls, instruments and equipment in an outdoor, weatherproof environment.

Protects against rain, sleet and snow.

Finish
ANSI-61 gray powder coat inside and out surface. Optional panels are powder coated white.

Industry Standards IS7
NEMA Type 3R
UL Listed Type 3R
CSA Type 3R
IEC 60529 IP 32

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
Electrical Enclosures - sub-panels sold separately
SCE-12R1206LP
396,650원
배송: 5 주
 
12"Hx12"Wx6"D
SCE-12R1208LP
387,330원
배송: 5 주
 
12"Hx12"Wx8"D
SCE-12DLP12
67,700원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 12x12
 
SCE-16R1206LP
518,450원
배송: 5 주
 
16"Hx12"Wx6"D
SCE-16R1208LP
521,290원
배송: 5 주
 
16"Hx12"Wx8"D
SCE-16P12
74,350원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 16x12
 
SCE-20R1606LP
700,040원
배송: 5 주
 
20"Hx16"Wx6"D
SCE-20R1608LP
660,650원
배송: 5 주
 
20"Hx16"Wx8"D
SCE-20P16
132,760원
배송: 9 주
 
Sub-panel for 20x16
 
SCE-24R2006LP
1,072,220원
배송: 5 주
 
24"Hx20"Wx6"D
SCE-24R2008LP
941,670원
배송: 5 주
 
24"Hx20"Wx8"D
SCE-24R2012LP
1,213,120원
배송: 5 주
 
24"Hx20"Wx12"D
SCE-24P20
211,270원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 24x20
 
Electrical Enclosures below must ship by Truck Freight
 
SCE-24R2016LP
1,329,320원
배송: 5 주
 
24"Hx20"Wx16"D
SCE-24P20
211,270원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 24x20
 
SCE-30R2408LP
1,351,510원
배송: 5 주
 
30"Hx24"Wx8"D
SCE-30R2412LP
1,418,090원
배송: 5 주
 
30"Hx24"Wx12"D
SCE-30R2416LP
1,551,000원
배송: 5 주
 
30"Hx24"Wx16"D
SCE-30P24
269,180원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 30x24
 
SCE-36R2408LP
1,949,580원
배송: 5 주
 
36"Hx24"Wx8"D
SCE-36R2412LP
2,059,430원
배송: 5 주
 
36"Hx24"Wx12"D
SCE-36R2416LP
2,126,930원
배송: 5 주
 
36"Hx24"Wx16"D
SCE-36P24
338,830원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 36x24
 
SCE-36R3008LP
2,083,240원
배송: 5 주
 
36"Hx30"Wx8"D
SCE-36R3012LP
2,170,620원
배송: 5 주
 
36"Hx30"Wx12"D
SCE-36R3016LP
2,260,010원
배송: 5 주
 
36"Hx30"Wx16"D
SCE-36P30
453,070원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 36x30
 
SCE-42R3012LP
2,436,750원
배송: 5 주
 
42"Hx30"Wx12"D
SCE-42R3016LP
2,571,800원
배송: 5 주
 
42"Hx30"Wx16"D
SCE-42P30
535,740원
배송: 5 주
 
Sub-panel for 42x30
 
Cabinet Accessories
SCE-N3RMFK4
118,530원
배송: 5 주
 
Set of 4 mounting feet
Pre-cut 35x7.5 mm DIN Rail - Lengths are Cut to Match Width of Sub-panels
DRTB-RAIL-12
20,880원
배송: 2 주
 
Pre-cut DIN rail for 12" wide enclosure, actual width 10.75"
DRTB-RAIL-14/16
22,120원
배송: 2 주
 
Pre-cut DIN rail for 14 or 16" wide enclosure, actual width 12.75"
DRTB-RAIL-20
20,460원
배송: 2 주
 
Pre-cut DIN rail for 20" wide enclosure, actual width 16.75"
DRTB-RAIL-24
22,120원
배송: 2 주
 
Pre-cut DIN rail for 24" wide enclosure, actual width 20.75"
ACCESSORIES
¼ Turn Door Latch Inserts for Additional Security and Easy Access
SCE-DLCA
70,760원
배송: 2 주
 
Recessed Coinproof Latch
SCE-DLKLD
136,630원
배송: 5 주
 
Chrome Key Locking Door Latch
SCE-DLWKC
85,050원
배송: 5 주
 
Chrome Wing Knob Latch
SCE-KLWN
169,980원
배송: 5 주
 
Chrome Key Locking Wing Knob Latch
SCE-ELKLT
190,720원
배송: 5 주
 
Chrome Key Locking "T" Handle
SCE-DL7SC
85,050원
배송: 2 주
 
Chrome 7mm Square Latch with Hand Key (Large)
Mounting Straps for NEMA Type 3R Enclosures
SCE-MST12
118,390원
배송: 2 주
 
Mounting Straps for 12" W Enclosure
SCE-MST16
123,680원
배송: 5 주
 
Mounting Straps for 16" W Enclosure
SCE-MST20
141,430원
배송: 5 주
 
Mounting Straps for 20" W Enclosure
SCE-MST24
149,870원
배송: 5 주
 
Mounting Straps for 24" W Enclosure
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) SCE-12DLP12 Sub-Panel, 9, 67,700원  plus (1) SCE-12R1206LP Enclosure, 12, 396,650원, 67,700 + 396,650 = 464,350원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.