장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

SCE-FK series

Enclosure Leg Kits | SCE-FK series

Enclosure Leg Kits

459,080원 SCE-FK0608

  • Use with Free Standing or Wall Mount Enclosures
  • 6, 12, 15, 18 and 24" Heights
  • Gray Powder Coat Steel or 304, 316 Stainless Steel
  • For Enclosures 20" or Wider, and 8" or Deeper
전기기기용 케이스(NEMA규격) - 관련 제품 보기

설명

Leg kits can be installed on most wall mounted enclosures with a width of 20" or more. They can also be installed on SCE free standing enclosures. Kits include two stands made from carbon steel and finished with ANSI-61 high solids re-coatable ANSI-61 gray powder coat. Stainless Steel parts are made from Stainless Steel Type 304 with #4 brushed finish. The “SS6” models are made from 316 Stainless Steel with a #4 brushed finish.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
Gray Steel - Height x Depth
SCE-FK0608
459,080원
배송: 5 주
 
6" H x 8" D
SCE-FK0610
478,050원
배송: 5 주
 
6" H x 10" D
SCE-FK0612
529,200원
배송: 5 주
 
6" H x 12" D
SCE-FK0624
732,220원
배송: 5 주
 
6" H x 24" D
SCE-FK1208
572,930원
배송: 5 주
 
12" H x 8" D
SCE-FK1210
603,230원
배송: 5 주
 
12" H x 10" D
SCE-FK1212
633,590원
배송: 5 주
 
12" H x 12" D
SCE-FK1216
732,220원
배송: 5 주
 
12" H x 16" D
SCE-FK1218
766,300원
배송: 5 주
 
12" H x 18" D
SCE-FK1220
807,980원
배송: 5 주
 
12" H x 20" D
SCE-FK1224
823,250원
배송: 5 주
 
12" H x 24" D
SCE-FK1512
732,220원
배송: 5 주
 
15" H x 12" D
SCE-FK1516
766,300원
배송: 5 주
 
15" H x 16" D
SCE-FK1518
834,540원
배송: 5 주
 
15" H x 18" D
SCE-FK1524
918,020원
배송: 5 주
 
15" H x 24" D
SCE-FK1808
690,510원
배송: 5 주
 
18" H x 8" D
SCE-FK1810
732,220원
배송: 5 주
 
18" H x 10" D
SCE-FK1812
766,300원
배송: 5 주
 
18" H x 12" D
SCE-FK1816
857,410원
배송: 5 주
 
18" H x 16" D
SCE-FK1824
1,029,290원
배송: 5 주
 
18" H x 24" D
SCE-FK2412
808,060원
배송: 5 주
 
24" H x 12" D
304SS - Height x Depth
SCE-FK1208SS
1,574,320원
배송: 5 주
 
12" H x 8" D
SCE-FK1210SS
1,669,100원
배송: 5 주
 
12" H x 10" D
SCE-FK1212SS
1,801,860원
배송: 5 주
 
12" H x 12" D
SCE-FK1216SS
2,049,490원
배송: 5 주
 
12" H x 16" D
SCE-FK1218SS
2,162,690원
배송: 5 주
 
12" H x 18" D
SCE-FK1224SS
2,258,030원
배송: 5 주
 
12" H x 24" D
SCE-FK1512SS
2,200,430원
배송: 5 주
 
15" H x 12" D
SCE-FK1518SS
2,408,960원
배송: 5 주
 
15" H x 18" D
SCE-FK1524SS
2,542,010원
배송: 5 주
 
15" H x 24" D
SCE-FK2410SS
2,389,090원
배송: 5 주
 
24" H x 10" D
SCE-FK1212SS6
2,162,690원
배송: 5 주
 
12" H x 12" D
SCE-FK1218SS6
2,579,760원
배송: 5 주
 
12" H x 18" D
SCE-FK1224SS6
2,750,530원
배송: 5 주
 
12" H x 24" D
SCE-FK1512SS6
2,639,300원
배송: 5 주
 
15" H x 12" D
SCE-FK1518SS6
2,885,580원
배송: 5 주
 
15" H x 18" D
SCE-FK1524SS6
3,056,370원
배송: 5 주
 
15" H x 24" D
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) SCE-FK1208 Leg kit for 8, 572,930원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.