장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

자가 접착 써모커플
(Self-Adhesive Thermocouples)

SA3

자가 접착 써모커플 | SA3

자가 접착 써모커플

63,960원 SA3-K

1 year warranty
  • 폴리이미드 캐리어
  • 자가 접착 지원
  • 신속 응답을 위한 저-질량 접점 영역
  • 많은 화학 물질 및 오일에 대한 내성
  • 온도 범위: -40 ~ 260°C (-40 ~ 500°F)
  • J, K, T, 및 E 타입 써모커플 구매 가능 (ANSI 또는 IEC 컬러 코드)
  • 컬러 코딩된 소형 커넥터와 사용 가능
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

이 제품은 성능 또는 정밀도에 영향 없이 밝은 햇빛을 포함한 야외 및 습한 환경에서 사용이 가능합니다. 오메가의 고유한 구성 기술을 통해 얇고 유연한 장착 패드에서 신속 응답 써모커플을 제공합니다. 이 SA3 써모커플은 2개 유형의 벗겨진 #30AWG 단선 리드로 또는 컬러 코딩된 소형 커넥터와 구매 가능합니다.

【기술사양】
써모커플: ANSI 컬러 코드 J/K/T/E 또는 IEC 컬러 코드 JI/KI/TI/EI
정밀도: SLE(Special limits of error)
접점 유형: 비접지 센서 구성
     폴리이미드 테이프 베이스 및 실리콘 접착제 & 종이 박리 시트
     폴리이미드 테이프 커버
     PFA 절연 재킷 30 AWG 케이블
     지정된 경우 유리로 충전된 나일론 커넥터
온도 범위:
    센서: -17 ~ 260°C (0 ~ 500°F)
    커넥터: -29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)
절연 저항: 실온 100 Vdc 에서 최소 100 MΩ 및 표면에 센서 장착
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
벗겨진 리드 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA3-K
SA3-K
63,960원
배송: 5 주
 
신속 반응 자가 접착 K 타입 써모커플, 1 m (40") 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA3-K-72
SA3-K-72
66,797원
배송: 5 주
 
신속 반응 자가 접착 K 타입 써모커플, 2 m (80") 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA3-K-120
SA3-K-120
80,837원
배송: 2 주
 
신속 반응 자가 접착 K 타입 써모커플, 3 m (120") 길이
소형 몰딩 케이블 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA3-K-SRTC
SA3-K-SRTC
75,305원
배송: 2 주
 
신속 반응 자가 접착 써모커플, 1 m (40") 길이, K 타입, 스트레인 릴리프 커넥터
  
SA3-K-72-SRTC
82,591원
배송: 5 주
 
신속 반응 자가 접착 써모커플, 2 m (80") 길이, K 타입, 스트레인 릴리프 커넥터
  
SA3-K-120-SRTC
91,621원
배송: 5 주
 
신속 반응 자가 접착 써모커플, 3 m (120") 길이, K 타입, 스트레인 릴리프 커넥터
  
SA3-T-SRTC
77,880원
배송: 2 주
 
신속 반응 자가 접착 써모커플, 1m (40") 길이, T 타입 스트레인 릴리프 커넥터
  
SA3-T-72-SRTC
80,837원
배송: 2 주
 
신속 반응 자가 접착 써모커플, 1.8m (72"), T 타입, 스트레인 릴리프 커넥터
  
SA3-J-120-SRTC
87,260원
배송: 2 주
 
신속 반응 자가 접착 써모커플, 3m (120"), J 타입 스트레인 릴리프 커넥터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 써모커플 ANSI 컬러 코드를 명시하십시오: J, K, T 및 E 또는 IEC 컬러 코드 JI, KI, TI 및 EI.
주문 예: (1) SA3-K-72 신속 반응 자가 접착 K 타입 써모커플, 2 m (80, 66,797원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 컬러 코드 선택하기:
-J : 써모커플 J 타입
-K : 써모커플 K 타입
-T : 써모커플 T 타입
-E : 써모커플 E 타입
-JI : IEC 써모커플 J 타입
-KI : IEC 써모커플 K 타입
-TI : IEC 써모커플 T 타입
-EI : IEC 써모커플 E 타입

(2) 리드 길이 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 40 인치
-72 : 80 인치
-120 : 120 인치

(3) 종단 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 벗겨진 리드
-SRTC : 소형 몰딩 케이블
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.