SA2F-TH and SA2C-TH Series
Self-Adhesive Patch Sensors
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
-
2252Ω, 5 kΩ or 10 kΩ 25°C (77°F) Elements
-
Accuracy ±0.1°C Between 0 and 70°C
-
Operating Range: -30 to 100°C (-22 to 212°F)
-
Self Adhesive Foil Backing for Faster Response Time
-
Resistant to a Variety of Chemicals and Oils
-
A Range of Cable Termination Options Available
-
2 Styles Available for Flat (SA2F-) or Curved (SA2C-) Surfaces
써미스터 소자, 프로브 & 부속품 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Notes: For longer cable length, change “-40” with required length (in inches) to end of the model number for an additional cost per foot. For 1/4" jack plug, add “-PP” to the model number for an additional cost.
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Mounting Type 선택하기:F : Flat Surface
C : Curved Surface
(2)
Thermistor Selection 선택하기:44033 : 2252 ohms at 25C
44034 : 5000 ohms at 25C
44031 : 10000 ohms at 25C
(3)
Lead Length 선택하기:40 : 40 inches
80 : 80 inches
120 : 120 inches
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.