장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

유연한 플라스틱 몰드 접착부가 있는 RTD 센서
(Flexible Molded RTD Surface Sensors)

SA2C / SA2F 시리즈

접착식 RTD 센서 | SA2C / SA2F 시리즈

접착식 RTD 센서

179,784원 SA2C-RTD-3-100-A-40

1 year warranty
  • 정밀한 백금 RTD 센서로, PT100옴, PT500옴, PT1000옴, Class A와 B 선택이 모두 가능
  • 4선식 구성
  • 온도범위 -50 ~ 200°C
  • 플라스틱 성형 구조의 유연한 접착부가 있는 디자인
  • 곡면에도 부착이 가능
  • 리드 와이어 피복: PFA 절연
  • 리드 와이어 길이는 40인치(1m), 80인치(2m), 120인치(3m) 중 선택 가능
  • 리드 와이어 말단은 벗겨진 피복, 커넥터 연결 방식 중 선택이 가능
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

다양한 옵션을 선택할 수 있는 표면용 RTD 센서입니다.

SA2C 모델: 곡면 부착에 이상적인 표면 접착 센서
SA2F 모델: 평면 부착에 이상적인 표면 접착 센서
PT100옴, PT500옴, PT1000옴 / Class A, Class B / 리드 와이어 길이/종단연결방식 선택이 모두 가능합니다.
알루미늄 호일 스트립에 박막형 RTD 센서가 내장 되어 반응속도가 뛰어납니다. 유연하면서도 내구성이 있는 실리콘 고무를 오버 몰딩 처리 하였습니다.

<크기>

    SA2C: 15 x 50 x 6.4 mm (0.59 x 1.97 x .25")
    SA2F: 35 x 12 x 6.4 mm (1.38 x 0.47 x .25")
    Wire: 와이어: 26 AWG 연선 (PFA 절연 & 피복 케이블)

<리드 와이어 종단 옵션 안내>

기본 사양은 벗겨진 피복 종단입니다. 세 가지 커넥터 연결 옵션을 선택하실 수 있습니다.
1. 소형 3핀 커넥터 추가: 제품번호 끝에 -MTP를 추가하십시오.
2. 소형 3핀 코드 플러그 추가: 제품번호 끝에 -TA3F를 추가하십시오.
3. 소형 4핀 코드 플러그 추가: 제품번호 끝에 -TA4F를 추가하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
곡면 부착 RTD 센서
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA2C-RTD-3-100-A-40
SA2C-RTD-3-100-A-40
179,784원
배송: 2 주
 
PT100 Class “A” 센서, 4-선식, 1 m (40") 리드 와이어
  
SA2C-RTD-3-100-A-80
199,088원
배송: 2 주
 
PT100 Class “A” 센서, 4-선식, 2 m (80") 리드 와이어
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA2C-RTD-3-100-A-120
SA2C-RTD-3-100-A-120
206,721원
배송: 2 주
 
PT100 Class “A” 센서, 4-선식, 3 m (120") 리드 와이어
  
SA2C-RTD-3-100-B-40
판매 상담  
배송: 
 
 
PT100 Class “B” 센서, 4-선식, 1 m (40") 리드 와이어
  
SA2C-RTD-3-100-B-80
판매 상담  
배송: 
 
 
PT100 Class “B” 센서, 4-선식, 2 m (80") 리드 와이어
  
SA2C-RTD-3-100-B-120
판매 상담  
배송: 
 
 
PT100 Class “B” 센서, 4-선식, 3 m (120") 리드 와이어
  
SA2C-RTD-3-100-B-240
판매 상담  
배송: 
 
 
PT100 Class “B” 센서, 4-선식, 3 m (240") 리드 와이어
  
SA2C-RTD-3-1000-A-40
179,784원
배송: 15 주
 
PT1000 Class “A” 센서, 4-선식, 1 m (40") 리드 와이어
  
SA2C-RTD-3-1000-A-80
판매 상담  
배송: 
 
 
PT1000 Class “A” 센서, 4-선식, 2 m (80") 리드 와이어
  
SA2C-RTD-3-1000-A-120
202,040원
배송: 6 주
 
PT1000 Class “A” 센서, 4-선식, 3 m (120") 리드 와이어
평면 부착 RTD 센서
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA2F-RTD-3-100-A-40
SA2F-RTD-3-100-A-40
179,784원
배송: 2 주
 
PT100 Class “A” 센서, 4-선식, 1 m (40") 리드 와이어
  
SA2F-RTD-3-100-A-80
판매 상담  
배송: 
 
 
PT100 Class “A” 센서, 4-선식, 2 m (80") 리드 와이어
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA2F-RTD-3-100-A-120
SA2F-RTD-3-100-A-120
208,690원
배송: 2 주
 
PT100 Class “A” 센서, 4-선식, 3 m (120") 리드 와이어
  
SA2F-RTD-3-100-B-40
판매 상담  
배송: 
 
 
PT100 Class “B” 센서, 4-선식, 1 m (40") 리드 와이어
  
SA2F-RTD-3-100-B-80
판매 상담  
배송: 
 
 
PT100 Class “B” 센서, 4-선식, 2 m (80") 리드 와이어
  
SA2F-RTD-3-100-B-120
판매 상담  
배송: 
 
 
PT100 Class “B” 센서, 4-선식, 3 m (120") 리드 와이어
  
SA2F-RTD-3-1000-A-40
판매 상담  
배송: 
 
 
PT1000 Class “A” 센서, 4-선식, 1 m (40") 리드 와이어
  
SA2F-RTD-3-1000-A-80
판매 상담  
배송: 
 
 
PT1000 Class “A” 센서, 4-선식, 2 m (80") 리드 와이어
  
SA2F-RTD-3-1000-A-120
판매 상담  
배송: 
 
 
PT1000 Class “A” 센서, 4-선식, 3m (120") 리드 와이어
호환 계측장비
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-RTDTEMP101A
OM-CP-RTDTEMP101A
422,917원
배송: 2 주
 
고정밀 RTD 데이터로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWRTD-2
UWRTD-2
747,934원
배송: 15 주
 
무선 RTD 트랜스미터

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Styles 선택하기:
C : Curve
F : Flat

(2) Type 선택하기:
100 : PT100
1000 : PT1000

(3) Class 선택하기:
B : Class B
A : Class A

(4) Length 선택하기:
40 : 40 in
80 : 80 in
120 : 120 in
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.