장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

연결이 편리한 부착식 써모커플
(Surface Thermocouple High or Low Temperatures - Self-Adhesive or Cement-On )

SA1XL 시리즈

표면 부착형 써모커플 | SA1XL 시리즈

표면 부착형 써모커플

255,289원 SA1XL-K

1 year warranty
  • 경제적인 가격의 5개/팩
  • 표준 사양 길이 1, 2, 3 m (40, 80, 120")
  • 맞춤형 리드 길이로 특별 주문 가능
  • J, K, T, E 캘리브레이션으로 구입 가능
  • 표준 사양은 종단 피복 벗긴 리드 선으로, 커넥터 연결 종단 옵션 가능
  • 설치가 쉬운 실리콘 기반의 자체 접착식 [정격 260°C (500°F)]
  • "고온 시멘트 사용식"으로 이용할 때의 센서 정격 315°C (600°F) (OMEGABOND™ Air Set Cement 이용 가능 – 센서를 배치하고 OMEGABOND™ Air Set Cement로 봉합)
  • 와이어에 스테인리스 스틸 오버브레이드 처리 선택 가능
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

신속한 반응 속도의 고온과 범용 옵션 선택과 연결 방식 선택이 가능한 편리한 써모커플 제품!

SA1XL 시리즈는 접착면이 있어 편리한 설치가 가능한 온도센서로, 다른 종단으로는 피복이 벗겨진 리드 또는 커넥터 연결로 선택이 가능합니다. 접착부 정격 온도는 260°C (500°F)입니다. 시멘트로 부착 시 315°C (600°F)까지 가능합니다. 와이어 또한 제품 번호에 "-SB" 를 추가하여, 스테인리스 스틸 오버 브레이드로 보다 고온 환경에서 사용 가능하도록 주문 가능합니다.

【기술사양】

패치 길이
25.4 mm (1.0")
패치 너비: 9.5 mm (0.375")
스트립 길이: 25.4 mm (1.0") 및 나선 12.7 mm (0.5")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
K 타입 써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-K
SA1XL-K
255,289원
배송: 2 주
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 1 m (40"), 피복이 벗겨진 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-K-72
SA1XL-K-72
325,171원
배송: 2 주
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 2 m (80"), 피복이 벗겨진 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-K-120
SA1XL-K-120
387,928원
배송: 2 주
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 3 m (120"), 피복이 벗겨진 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-K-SRTC
SA1XL-K-SRTC
310,950원
배송: 2 주
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 1 m (40"), 몰드 SMP 수형
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-K-72-SRTC
SA1XL-K-72-SRTC
373,657원
배송: 2 주
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 2 m (80"), 몰드 SMP 수형
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-K-120-SRTC
SA1XL-K-120-SRTC
424,261원
배송: 2 주
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 3 m (120"), 몰드 SMP 수형
  
SA1XL-K-SRTC-SB
386,415원
배송: 2 주
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 0.91m (36"), 몰드 SMP 수형 및 SS 오버브레이드 케이블
  
SA1XL-K-72-SRTC-SB
472,103원
배송: 2 주
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 1.83m (72”), 몰드 SMP 수형 및 SS 오버브레이드 케이블
J 타입 써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-J
SA1XL-J
판매 상담  
배송: 
 
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 1 m (40"), 피복이 벗겨진 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-J-72
SA1XL-J-72
판매 상담  
배송: 
 
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 2 m (80"), 피복이 벗겨진 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-J-120
SA1XL-J-120
판매 상담  
배송: 
 
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 3 m (120"), 피복이 벗겨진 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-J-72-SRTC
SA1XL-J-72-SRTC
판매 상담  
배송: 
 
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 2 m (80"), 몰드 SMP 수형
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-J-SRTC
SA1XL-J-SRTC
판매 상담  
배송: 
 
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 1 m (40"), 몰드 SMP 수형
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-J-120-SRTC
SA1XL-J-120-SRTC
판매 상담  
배송: 
 
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 3 m (120"), 몰드 SMP 수형
  
SA1XL-J-SRTC-SB
397,260원
배송: 7 주
 
5-Pack Super fast-response, self-adhesive Type J thermocouple, 1m (40”) cable length, molded SMP male and SS overbraid cable
T 타입 써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-T
SA1XL-T
260,059원
배송: 2 주
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 1 m (40"), 피복이 벗겨진 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-T-72
SA1XL-T-72
336,255원
배송: 2 주
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 2 m (80"), 피복이 벗겨진 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-T-120
SA1XL-T-120
386,815원
배송: 7 주
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 3 m (120"), 피복이 벗겨진 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-T-SRTC
SA1XL-T-SRTC
321,543원
배송: 3 주
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 1 m (40"), 몰드 SMP 수형
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-T-72-SRTC
SA1XL-T-72-SRTC
373,657원
배송: 2 주
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 2 m (80"), 몰드 SMP 수형
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-T-120-SRTC
SA1XL-T-120-SRTC
435,232원
배송: 2 주
 
5개/팩 신속한 반응 속도, 접착식 써모커플, 3 m (120"), 몰드 SMP 수형
시멘트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-200-16
OB-200-16
299,972원
배송: 14 주
 
OMEGABOND™ 100 1 lb. 키트, 고온, 2개 부분 에폭시
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-400
OB-400
105,321원
배송: 6 주
 
OMEGABOND™ 400 파우더, 8 oz 유체 (한 부분 시멘트; 물과 혼합)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-700
OB-700
103,535원
배송: 2 주
 
OMEGABOND™ 700 파우더, 8 oz 유체 (한 부분 시멘트; 물과 혼합)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: *교정 타입 K, J, T 또는 E를 추가하십시오. ** 스테인리스 스틸 오버브래이드를 원하시면, "-SB" 를 추가하십시오. 추가 금액이 있습니다. 수형 직선 M8 플러그를 원하시면, "M8-S-M" 을 모델 번호에 추가하십시오. 수형 직선 M12 플러그를 원하시면, "M12-S-M" 을 모델번호에 추가하십시오. 수형 직각 M8 플러그를 원하시면, "M8-R-M" 을 모델번호에 추가하십시오. 수형 직각 M12 플러그를 원하시면, "M12-S-M" 을 모델번호에 추가하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Thermocouple Calibration 선택하기:
K : K thermocouple
J : J thermocouple
T : T thermocouple
E : E thermocouple

(2) Wire Length 선택하기:
72 : 2 meter(80 inches)
120 : 3 meter(120 inches)
CUSTOM : custom length in inches(121 to 600 inches)

(3) Wire Termination 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : stripped leads
-SRTC : male subminiature connector(SMP)

(4) Wire Overbrading 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : no overbrading
-SB : stainless steel overbrading
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.