장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

표면 접착 온도센서 - RTD B class, 3개/팩
(Easy-To-Use Surface RTD 3-Pack)

SA1-RTD-B 시리즈

RTD 온도센서 부착 | SA1-RTD-B 시리즈

RTD 온도센서 부착

323,579원 SA1-RTD-B

1 year warranty
  • 100 Ω 박막 DIN 백금 "B"급 (0°C에서 ±0.12%) 정밀도
  • 실리콘 접착 정격 260°C (500°F)
  • 온도 범위: 지속 -73 ~ 260°C (-99 ~ 500°F), 단기 OMEGABOND™본드로 접착 시 290°C (554°F)
  • 기본 사양의 리드 와이어 길이 1m (40")
  • 기본 3선식 구성, IEC-60751 및 ASTM-E-1137를 따른 색 코드
  • 반응 시간: 0.9초 미만 (흐르는 물에서는 63% 3'/S, 핫 플레이트 반응 시간은 2초 미만)
  • 3개/팩으로 판매
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명


사양

온도범위: 지속-73°C (-100°F) ~ 260°C (500°F)
               단기 290°C (554°F) (오메가 본드로 부착 시)
RTD소자: 0°C에서 100 Ω (32°F), 온도계수(유럽식 알파곡선)0.00385 Ω/Ω/°C (IEC60751)
정밀도: ±0.12% at 0°C (DIN Class B)
안정성: 0.2°C drift/년 미만
응답속도: 수중에서 1초 미만 (63% 응답), 핫 플레이트에서 2초 미만
자가발열: 2.5 mW/°C
리드 와이어: 길이 1m(40")/2m(80")/3m(120') 선택 가능, 두께 26 AWG, 소재 nickel-plated copper, PFA-절연 피복, 벗겨진 피복 종단과 커넥터 연결 종단 방식 중 선택 가능
3-선식, 와이어 컬러코드: 검정색/검정색/적색

깨끗하고 건조한 표면 온도 측정에 적합한 설치 방법이 쉬운 RTD 센서입니다. 보호 테이프를 떼고 표면에 붙이기만 하면 됩니다. 박막 형태로 표면 온도 측정 시 온도 간섭이 최소화됩니다. 곡면에도 영향받지 않습니다. 빠른 반응 속도가 요구되는 어플리케이션에도 최적의 제품입니다.

동일 제품으로 A급 RTD 센서가 필요하시다면, SA1-RTD(A Class) 제품을 확인하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
리드와이어 구성 옵션은 하단 제품번호생성기를 참조하십시오.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-RTD-B
SA1-RTD-B
323,579원
배송: 2 주
 
100 Ohm ±0.12% @ 0ºC with 1m (40 in) (3개/팩)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-RTD-B-80
SA1-RTD-B-80
391,716원
배송: 2 주
 
100 Ohm ±0.12% @ 0ºC with 2 m (80") (3개/팩)
  
SA1-RTD-B-120
463,554원
배송: 2 주
 
100 Ohm ±0.12% @ 0ºC with 3 m (120") (3개/팩)
  
SA1-RTD-B-MTP
410,781원
배송: 5 주
 
100 Ohm ±0.12% @ 0ºC with 1 m (40") w/MTP 커넥터 (3개/팩)
  
SA1-RTD-B-80-MTP
484,000원
배송: 5 주
 
100 Ohm ±0.12% @ 0ºC with 2 m (80") w/MTP 커넥터 (3개/팩)
  
SA1-RTD-B-120-MTP
553,796원
배송: 2 주
 
100 Ohm ±0.12% @ 0ºC with 3 m (120") w/MTP 커넥터 (3개/팩)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 2선 방식의 경우, 부품 번호의 B 뒤에 "-2W"를 기입하고 팩 당 비용을 차감하십시오. 표준 크기 3핀 커넥터의 경우, 모델 번호의 "-MTP"를 "-OTP"로 교체하십시오. 비용은 추가되지 않습니다. 오디오 커넥터로 연결을 할 경우, "-MTP"를 "-TA3F"로 변경하고 팩 당 비용을 추가하십시오. 리드선이 120" 보다 더 길 경우, 접미사를 원하는 길이로 변경하고, 팩마다 추가 12" 당 비용을 추가하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Wire Style 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 3-Wire
-2W : 2-Wire

(2) Wire Length 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 1 m (40 in)
-80 : 2 m (80 in)
-120 : 3 m (120 in)

(3) Connector 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-MTP : MTP connector
-OTP : Standard size 3-pin connector
-TA3F : Audio connector termination
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.