장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

소형 RTD 온도 센서
(Compact RTD Temperature Sensors)

RTDM12

소형 RTD 온도 센서 | RTDM12

소형 RTD 온도 센서

83,837원 RTDM12-1/8NPT-3MM-13MM-A

1 year warranty
  • 견고함
  • 몰드형 (IP67) 4-핀 커넥터 및 M12 수형 나사산
  • 신속한 응답 시간
  • -50 ~ 120°C (-58 ~ 248°F)
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 RTD 플러그 센서는 압력 용기 어플리케이션, 가압 용기 및 온도 센서 & NPT 장착 피팅이 필요한 어플리케이션에 이상적입니다. 단일 소자 디자인은 1/8 NPT 장착 나사산으로부터 13 mm (0.51") 또는 24 mm (0.94") 연장한 1/8" 직경의 316 스테인리스 스틸 프로브를 적용하였습니다. M12 커넥터는 신뢰할 수 있는 연결을 보장합니다. 연장 케이블은 직각 또는 직선 유형과 함께 다른 길이로 제공됩니다.

【기술사양】
감지 소자: RTD PT100Ω @ at 0°C to IEC 751 class A
구성: 직접적인 액침을 위한 RTD 프로브에 나사 적용, 일체형 구조
케이스 재질: AISI 316SS
온도 범위: -50 ~ 120°C (-58 ~ 248°F)
최고 압력: 40 bar (580 psi)
공정 연결: 1/8 NPT
연결: 4-핀 수형 커넥터 & 몰드형 나일론 및 M12X1 금속 나사산 본체(DIN-VDE 0627) - IP67 등급 (TMAX 90°C)
절연 저항: 100 MΩ & 100 Vdc
응답 시간*: 5초 이하
표시: 각 프로브는 0°C 에서의 정확한 저항 캘리브레이션 테스트 값, 제조 일자 및 추적 코드가 영구적으로 표시됨
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
표준 규격
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTDM12-1/8NPT-3MM-13MM-A
RTDM12-1/8NPT-3MM-13MM-A
83,837원
배송: 2 주
 
Class A PT100 RTD 온도 센서, 3 mm (0.12") 직경, 13 mm (0.51") 길이, 1⁄8 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTDM12-1/8NPT-3MM-24MM-A
RTDM12-1/8NPT-3MM-24MM-A
87,277원
배송: 2 주
 
Class A PT100 RTD 온도 센서, 3 mm (0.12") 직경, 24 mm (0.94") 길이, 1⁄8 NPT
미터 규격
  
RTDM12-G1/8-3MM-13MM-A
82,001원
배송: 2 주
 
Class A PT100 RTD 온도 센서, 3 mm (0.12") 직경, 13 mm (0.51") 길이, G1⁄8 나사산
  
RTDM12-G1/8-3MM-24MM-A
82,770원
배송: 2 주
 
Class A PT100 RTD 온도 센서, 3 mm (0.12") 직경, 24 mm (0.94") 길이, G1⁄8 나사산
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) RTDM12-1/8NPT-3MM-13MM-A Class A PT100 RTD 온도 센서, 3 mm (0.12Class A PT100 RTD 온도 센서, 3 mm (0.12, 83,837원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.