613,050원 RTDCAP-100A-1-A086-060-K-40
설명
백금 RTD 캡슐에는 절연 리드선이 용접되어 내부에 고정되어 있습니다. 바로 사용이 가능하여 매우 편리합니다. 깨지기 쉬운 요소에 대한 접합은 필요하지 않습니다. 이 구조는 신뢰할 수 있는 견고한 임베딩, 삽입 또는 프로브 어셈블리를 보장합니다. 팁 직경은 0.086 – 0.125”입니다. 최대 540 ° C (1000 ° F) 등급의 표준 센서 및 캡슐화 재료. 응축 조건에 맞는 방습 버전을 선택하십시오.