장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

RTD 파이프 플러그 프로브 & NPT 피팅
(RTD Pipe Plug Probe with NPT Fitting)

RTD-NPT

RTD 파이프 플러그 프로브 & NPT 피팅 | RTD-NPT

RTD 파이프 플러그 프로브 & NPT 피팅

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 고압 RTD 플러그 센서
  • 단일 또는 듀얼 RTD 센서와 이용 가능
  • 72" 리드
  • 1/8 NPT 또는 1/4 NPT 장착 나사산과 사용 가능
  • 대응 커넥터, 케이블 클램프 및 안전 클립 별매
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명


- RTD 단일 센서 -
오메가의 RTD 플러그 센서는 압력 용기 어플리케이션, 가압 용기 및 온도 센서 & NPT 장착 피팅이 필요한 어플리케이션에 이상적입니다. 단일 소자 디자인은 1/4" NPT 장착 나사산으로부터 1/2" 연장한 1/4" 직경의 304 스테인리스 스틸 프로브를 적용하였습니다. (옵션으로 1/8" NPT 장착 나사산 또한 사용 가능합니다.) 리드는 6' 길이의 연선 #26 AWG 니텔 도금 구리, PFA-절연 재킷 및 스틸 오버레이드로 구성되어 있습니다. 압력 등급은 2500 psi 이고 최고 온도 정격은 230°C (445°F)입니다.

- RTD 듀얼 소자 센서 -
듀얼 RTD 파이프 플러그 프로브는 움직이는 부품과의 인터페이스를 최소화하는 감지 표면 및 1/8" 장착 나사산과 함께 구성되어 있습니다. (옵션으로 1/4" NPT 장착 나사산 또한 사용 가능합니다.) 리드는 6' 길이의 연선 #26 AWG 니켈 도금 구리, PFA 절연 재킷 케이블 및 각 케이블의 소형 커넥터로 구성되어 있습니다.

제품 기술 사양 정보를 원하시면, 이 페이지 하단의 "관련 제품" 부문을 참조하시기 바랍니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
파이프 플러그 RTD 센서
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-NPT-72-E-1/4
RTD-NPT-72-E-1/4
210,588원
배송: 2 주
 
100Ω Class "A" DIN 플래티넘, 72" 길이 PFA 절연 케이블, 스틸 오버브레이드, 벗겨진 리드, 1/4 NPT 장착 나사, 230°C (450°F) 최고 온도
  
RTD-NPT-72-E-1/4-MTP-M
판매 상담  
배송: 
 
 
100Ω Class "A" DIN 플래티넘, 72" 길이 PFA 절연 케이블, 스틸 오버브레이드, 소형 수형 커넥터, 1/4 NPT 장착 나사, 230°C (450°F) 최고 온도
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-NPT-72-E-1/8-MTP
RTD-NPT-72-E-1/8-MTP
246,114원
배송: 2 주
 
100Ω Class "A" DIN 플래티넘, 72" 길이 PFA 절연 케이블, 스틸 오버브레이드, 소형 커넥터, 1/8 NPT 장착 나사, 230°C (450°F) 최고 온도
  
RTD-NPT-72-E-1/4-MTP-HT
302,010원
배송: 2 주
 
100Ω Class "A" DIN 플래니텀, 72" 길이 유리섬유 절연 케이블, 스틸 오버브레이드, 소형 커넥터, 1/4 NPT 장착 나사, 480°C (896°F) 최고 온도
  
RTD-NPT-72-E-1/8-MTP-HT
296,190원
배송: 5 주
 
100Ω Class "A" DIN 플래티넘, 72" 길이 유리섬유 절연 케이블, 스틸 오버브레이드, 소형 커넥터, 1/8 NPT 장착 나사, 480°C (896°F) 최고 온도
듀얼 소자 RTD 파이프 플러그 센서
  
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/4-MTP
490,455원
배송: 2 주
 
듀얼 100Ω Class "A" DIN 플래티넘, 72" 길이 PFA 절연 케이블, 소형 커넥터, 1/4 NPT 장착 나사, 230°C (450°F) 최고 온도
  
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8-MTP
397,264원
배송: 5 주
 
듀얼 100Ω Class "A" DIN 플래니넘, 72" 길이 PFA 절연 케이블, 소형 커넥터, 1/8 NPT 장착 나사, 230°C (450°F) 최고 온도
  
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/4-MTP-HT-S
474,330원
배송: 5 주
 
듀얼 100Ω Class "A" DIN 플래티넘, 72" 길이 유리섬유 절연 케이블, 스틸 오버브레이드, 소형 커넥터, 1/4 NPT 장착 나사산, 480°C (896°F) 최고 온도
  
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8-MTP-HT-S
451,130원
배송: 5 주
 
듀얼 100Ω Class "A" DIN 플래티넘, 72" 길이 유리섬유 절연 케이블, 스틸 오버브레이드, 소형 커넥터, 1/8 NPT 장착 나사, 480°C (896°F) 최고 온도
부속품 (별도 판매)
  
OTP-U-F
24,049원
배송: 7 주
 
연결 커넥터, OTP 종단용
  
MTP-U-F
9,945원
배송: 12 주
 
연결 커넥터, MTP 종단용
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPRTX-M1
SPRTX-M1
440,474원
배송: 2 주
 
4 ~ 20 mA RTD 커넥터-트랜스미터™, 낮은 범위, 소형 크기 커넥터
  
DP460-RTD
판매 상담  
배송: 
 
 
경제적인 온도 미터
  
TX92-5
961,999원
배송: 2 주
 
소형 온도 트랜스미터 (-18 ~ 399°C)
  
DRF-RTD-115VAC-0/200C-4/20
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 단일 컨디셔너, 0 ~ 200°C 범위, 4 ~ 20 mA 출력, 115 Vac 전원
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804U
HH804U
390,966원
배송: 2 주
 
고정밀 RTD 입력 써모미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQPRO-5300
OM-DAQPRO-5300
판매 상담  
배송: 
 
 
휴대용 데이터 로거
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) RTD-NPT-72-E-1/4 100Ω Class 100Ω Class100Ω Class, 210,588원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) RTD 듀얼 소자 센서 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 없음
-DUAL : 듀얼 100 U Class A DIN 플래티넘 박막 소자

(2) 나사산 치수 선택하기:
1/4 : 1/4 NPT
1/8 : 1/8 NPT

(3) 종단 옵션 선택하기:
-TA3F : 오디오 커넥터
-OTP : OTP 커넥터
-MTP : MTP 커넥터
없음(공란으로 비워두기) : 벗겨진 리드

(4) 온도 범위 선택하기:
-HT : 최대 480ºC
없음(공란으로 비워두기) : 최대 230ºC

(5) 케이블 옵션 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 없음
-S : 스틸 오버브레이드
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.