장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

정밀 RTD 프로브 - 실험실 어플리케이션용
(Precision RTD Probes for Lab Applications)

RTD-860

정밀 RTD 프로브 - 실험실 어플리케이션용 | RTD-860

정밀 RTD 프로브 - 실험실 어플리케이션용

260,684원 RTD-860

1 year warranty
  • 고정밀 Class “A” 100 Ohm DIN 백금 소자 표준
  • 온도 계수 (Alpha) = .00385 ohm/ohm/°C
  • 온도 범위: -200 ~ 230ºC
  • 쉬운 설치를 위한 스테인리스 스틸 보호관, 플랜지(Flange) 및 사전 작업된 홀
  • 대부분의 기기와 연결을 위한 3-와이어 PFA 절연 & 재킷 케이블 및 소형 3-핀 커넥터
  • 연결 커넥터 별도 판매
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

RTD-860 센서는 통풍관, 층류 부스 또는 얇은 벽/구조를 통해 온도 측정이 필요한 기타 어플리케이션에 쉬운 설치를 위해 설계되었습니다. 이 센서는 폐쇄형 튜브 및 장착 플레이트로 구성된 전체 스테인리스 스틸 용접이 적용되었습니다. 백금 RTD 센서는 신속한 반응을 위해 1/8" 직경 팁에 위치하고 있습니다. 1" 직경 장착 플레이트는 편리한 설치를 위해 2개의 0.15" 직경 홀이 있으며 센서는 1 미터(40")의 PFA 절연 & 재킷 케이블 및 소형 3-핀 커넥터와 함께 제공됩니다.

완벽한 온도 제어 및 모니터링 시스템 구축을 위해 이 센서와 오메가의 연장 케이블, 써모미터 기기, 데이터 로거, 컨트롤러 또는 디스플레이를 결합하십시오. 원격 위치에 대해 RTD-860 연결이 필요하면 간단하지만 효과적인 플러그-인 4-20 mA 신호를 위해 오메가의 SPRTX 트랜스미터를 적용하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-860
RTD-860
260,684원
배송: 2 주
 
100 Ohm Class A DIN 백금 RTD 센서, 덕트 장착 가능, 튜브 및 장착 플레이트, 1 미터(40") PFA 절연 & 재킷 케이블 및 소형 수형 MTP 커넥터
  
RTD-860-OTP
295,002원
배송: 6 주
 
100 Ohm Class A DIN 백금 RTD 센서, 덕트 장착 가능, 튜브 및 장착 플레이트, 1 미터 (40") PFA 절연 & 재킷 케이블 및 표준 수형 OTP 커넥터
  
RTD-860-TA3F
판매 상담  
배송: 
 
 
100 Ohm Class A DIN 백금 RTD 센서, 덕트 장착 가능, 튜브 및 장착 플레이트, 1 미터 (40") PFA 절연 & 재킷 케이블 및 수형 오디오 커넥터
연결 커넥터 & 클램프 & 기타 부속품, 별도 판매
  
MTP-U-F
9,945원
배송: 12 주
 
연결 커넥터, MTP 종단 타입
  
OTP-U-F
24,049원
배송: 2 주
 
연결 커넥터, OTP 종단 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPRTX-M1
SPRTX-M1
440,474원
배송: 2 주
 
플러그-인 4-20 mA 트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTECU10-MTP-U-M-MTP-U-F
TECU10-MTP-U-M-MTP-U-F
49,551원
배송: 7 주
 
10 피트 길이, PFA 절연 연장 케이블, 소형 3-소켓 커넥터 한쪽 종단 및 소형 3-핀 플러그 커넥터 다른쪽 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804U
HH804U
390,966원
배송: 2 주
 
단일 채널 듀얼 채널 고정밀 RTD 써모미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN1A-RTD
CN1A-RTD
판매 상담  
배송: 
 
 
1/16 DIN 온-오프 LCD 온도 컨트롤러
  
DRF-RTD-115VAC-0/200C-4/20
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 입력 신호 컨디셔너
  
iDRN-RTD
판매 상담  
배송: 
 
 
신호 컨디셔너, 아날로그 입력, RTD 센서용
  
OM-CP-RFRTDTEMP101A
판매 상담  
배송: 
 
 
정밀 RTD 레코더 및 무선 트랜스미터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 종단 구매 가능: 표준 소형 커넥터와 함께 제공됩니다.

더 큰 크기의 커넥터 주문을 원하시면, 모델 번호에 "-OTP" 를 추가하십시오.
오디어 커넥터 주문을 원하시면, 모델 번호에 "-TA3F" 를 추가하십시오.

추가 금액은 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)

주문 예: (1) RTD-860 100 Ohm Class A DIN 백금 RTD 센서, 덕트 장착 가능, 튜브 및 장착 플레이트, 1 미터(40") PFA 절연 & 재킷 케이블 및 소형 수형 MTP 커넥터, 260,684원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.