장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

볼트 설치 식 와셔 연결 RTD 센서
(Bolt-On or Cement-On Surface RTD Sensor)

RTD-830 시리즈

표면 온도 측정 RTD 센서 | RTD-830 시리즈

표면 온도 측정 RTD 센서

106,410원 RTD-830

1 year warranty
  • 신속한 반응을 위한 알루미늄 하우징
  • 크기가 작아 대부분의 평평한 표면에 설치할 수 있음
  • 고정밀, 100 Ohm, Class “A” DIN, 백금 (PT100 A급) RTD 센서
  • 1m (40") PFA 절연 피복 리드 와이어, 3핀 미니 커넥터 연결
  • 대부분의 소형 장비에 연결하기 위한 3선 구성
  • 설치 와셔 구멍 크기 0.115" Diameter (#4 Bolt 용)
  • 별도 오메가 접착제로도 부착이 가능
  • 온도 계수 (Alpha) = .00385 ohm/ohm/°C
  • 온도 범위: -60 ~ 230ºC
  • 대응 커넥터, 케이블 클램프 및 안전 클립 별매
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

RTD-830은 표면 온도 측정을 위한 RTD 센서 입니다. 알루미늄 하우징으로 RTD 소자에서 감지한 열을 신속하게 전달 합니다. 하우징은 설치 스크류 #4 사이즈이며, 표면에 시멘트 접착제로도 부착할 수 있습니다. 볼트 설치 후 OMEGA OT-201 고전도 본드로 부착해주면 보다 견고하고 신속한 반응 속도로 사용하실 수 있습니다.

RTD 센서 사양은 PT100옴으로, 백금 재질, 100옴 저항, 알파계수 385, 산업등급 A급(DIN A Class)의 정밀한 온도 센서 입니다. RTD 센서에 연결 된 리드 와이어는 PFA 절연 피복이며 약 1m 길이 입니다. 리드 와이어 종단에는 3핀 소형 커넥터가 연결 되어 있어, 다른 장비와 편리하게 연결하실 수 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-830
RTD-830
106,410원
배송: 4 주
 
알루미늄 하우징이 표함된 볼트-다운 또는 시멘트-다운 표면 센서, 100 Ohm Class A DIN 플래티늄 소자, 1m (40”)의 PFA절연 및 자켓 케이블 및 3-핀 소형 커넥터
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-830-ROHS
RTD-830-ROHS
106,410원
배송: 3 주
 
알루미늄 하우징이 포함된 볼트-다운 또는 시멘트-다운 표면 센서, 100 Ohm Class A DIN 플래티늄 소자, 1m (40”)의 PFA 절연 및 자켓 케이블 및 3-핀 소형 커넥터 (ROHS 모델)
Quick Ship
  
RTD-830-TA3F
136,180원
배송: 5 주
 
알루미늄 하우징이 포함된 볼트-다운 또는 시멘트-다운 표면 센서, 100 Ohm Class A DIN 플래티늄 소자, 오디오 커넥터가 있는 PFA 절연 및 자켓 케이블 1m (40”)
Quick Ship
  
RTD-830-OTP
116,320원
배송: 2 주
 
알루미늄 하우징이 포함된 볼트-다운 또는 시멘트-다운 표면 센서, 100 Ohm Class A DIN 플래티늄 소자, 3-핀 표준/튼튼한 커넥터가 있는 PFA 절연 및 자켓 케이블 1m (40”)
별도 판매 - 부속품
Quick Ship
  
MTP-U-F
4,910원
배송: 5 주
 
소형 대응 커넥터
Quick Ship
  
OTP-U-F
8,760원
배송: 5 주
 
표준 / 대응 커넥터 (Heavy-Duty)
Quick Ship
  
PCLM-MTP
1,590원
배송: 2 주
 
소형 케이블 클램프 커넥터
Quick Ship
  
PCLM
1,590원
배송: 2 주
 
표준 커넥터를 위한 케이블 클램프
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-1/2
OT-201-1/2
21,720원
배송: 2 주
 
Omegatherm 201 고전도성 페이스트, 1/2oz 팩
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPRTX-M1
SPRTX-M1
267,000원
배송: 2 주
 
4-20ma 플러그인 트랜스미터
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804
HH804
171,710원
배송: 2 주
 
휴대용 듀얼 입력, Pt3926, Pt3916 및 Pt385 RTD 써모커플, Min/Max/Avg, Rel, Hold 기능, 정밀도: ± 0.05%; 수형 Mini DIN 대응 커넥터 포함
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTECU10-MTP-U-M-MTP-U-F
TECU10-MTP-U-M-MTP-U-F
23,510원
배송: 2 주
 
소형 3-와이어 커넥터가 있는 10피트 PFA 절연 전선 확장 케이블
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-OCTRTD
OM-CP-OCTRTD
판매 상담  
배송: 
 
 
8채널 RTD 데이터로거
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 가능한 연결 방식: 견고한 커넥터의 경우, 모델 번호에 "-OTP"를 추가하고 비용을 추가하십시오. 오디오 커넥터의 경우 모델 번호에 "-TA3F"를 추가하고 비용을 추가하십시오.