장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

RTD 센서 - 고정밀 & 유체 담금
(RTD Sensors Fluid Immersion High-Accuracy)

RTD-810

RTD 센서 - 고정밀, 유체 담금 | RTD-810

RTD 센서 - 고정밀, 유체 담금

175,350원 RTD-810

1 year warranty
  • 정밀한 100 Ohm Class A DIN 백금 소자가 포함된 센서
  • 온도 계수 (Alpha) = .00385 ohm/ohm/°C
  • 3선 구성 - PFA 절연 & 재킷 리드 와이어 및 소형 3-핀 커넥터 & 연결 커넥터
  • 온도 범위: -200 ~ 750ºC (케이블: 260ºC)
  • 센서는 스테인리스 스틸 프로브 막대 및 1/8 NPT 장착 피팅 포함
  • 연결 커넥터 별도 판매
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

이 담금 센서는 폐쇄 종단형 스테인리스 스틸 튜브, 1/8 NPT 장착 피팅, 100 Ohm Class A DIN 백금 소자, PFA 절연 & 재킷 리드 및 소형 커넥터로 구성되어 있습니다. 이 제품의 견고한 구조는 센서를 나사산 포트에 장착해야 하는 유체 측정 및 가압 시스템에 이상적입니다. 최고 온도 정격 750ºC 의 이 센서는 다양한 종류의 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 완전한 측정 및 제어 시스템의 구현을 위해 RTD-810 과 모든 종류의 오메가 연장 케이블, 휴대용 미터, 컨트롤러, 디스플레이 기기 및 써모미터를 결합하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
RTD-810
175,350원
배송: 9 주
 
스테인리스 스틸 폐쇄 종단형 하우징, 1/8 NPT 공정 나사산, Class A. 1 m (40") PFA 리드 와이어
  
RTD-810-MTP
189,570원
배송: 9 주
 
스테인리스 스틸 폐쇄 종단형 하우징, 1/8 NPT 공정 나사산, Class A. 1 m (40") PFA 리드 와이어, MTP 수형 커넥터
  
RTD-810-TA3F
195,200원
배송: 9 주
 
스테인리스 스틸 폐쇄 종단형 하우징, 1/8 NPT 공정 나사산, Class A. 1 m (40") PFA 리드 와이어, 수형 오디오 커넥터
부속품
  
OTP-U-F
12,040원
배송: 2 주
 
연결 커넥터, OTP 종단용
  
MTP-U-F
판매 상담  
배송: 
 
 
연결 커넥터, MTP 종단용
  
SPRTX-M2
356,330원
배송: 2 주
 
4 ~ 20 mA 플러그-인 트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804
HH804
211,650원
배송: 2 주
 
Pt3926, Pt3916 및 Pt385 RTD 써모미터, 휴대용, 듀얼 입력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN1A-RTD
CN1A-RTD
347,720원
배송: 2 주
 
1/16 DIN On/Off LCD 온도 컨트롤러
  
DRF-RTD-115VAC-0/200C-4/20
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 입력 신호 컨디셔너
  
iDRN-RTD
판매 상담  
배송: 
 
 
신호 컨디셔너, RTD 센서용 오디오 입력
  
DP460-RTD
판매 상담  
배송: 
 
 
경제적인 온도 미터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 종단 구매 가능: 표준 소형 커넥터와 함께 제공; 더 큰 크기의 커넥터를 주문하시려면, 제품 번호에 "-OTP" 를 추가하십시오. 오디오 커넥터를 주문하시려면, 제품 번호에 "-TA3F" 를 추가하십시오. TA3F 커넥터와 함께 주문하시려면, 배선 형식을 명시하십시오.
주문 예: (1) RTD-810 스테인리스 스틸 폐쇄 종단형 하우징, 1/8 NPT 공정 나사산, Class A. 1 m (40, 175,350원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.