장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

기체 온도 측정용 RTD 센서
(Air Temperature RTD Sensors)

RTD-805 / RTD-806

공기 온도 (대기 온도) 측정용 RTD 센서 | RTD-805 / RTD-806

공기 온도 (대기 온도) 측정용 RTD 센서

284,949원 RTD-805

1 year warranty
  • 대기 및 가스 흐름 감시용
  • 어떤 방향이든 설치 가능
  • 감지 소자가 노출되어 반응 시간이 신속함
  • 센서 하우징: 스테인리스 스틸 또는 플라스틱 중 선택 가능
  • 고정밀, 100 Ω, "A" 급 DIN 백금 소자
  • 대부분의 장비에 연결하기 위한 3선 구성
  • 실험실과 플로우 벤치에서 공기 온도 감시 및 제어용으로 완벽함
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

기체 온도 모니터링에 탁월한 RTD 온도센서, RTD-805 & RTD-806

고정밀, Class “A” DIN 백금 RTD 박막소자를 사용한 PT100옴 RTD 센서를 사용하였으며 805는 금속, 806은 플라스틱 하우징입니다. RTD 센서는 리드 와이어, 장비/시스템 연결 용 커넥터와 연결되어 있습니다. (커넥터 분리 가능) 와이어 두께는 #26 AWG, 도선은 니켈-구리, 피복은 PFA 재질입니다.


  RTD805 and RTD806 RTD sensors dimensions
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-805
RTD-805
284,949원
배송: 2 주
 
금속 하우징, 1m (40") PFA 리드 와이어와 MTP 커넥터 연결
  
RTD-806
284,004원
배송: 2 주
 
플라스틱 하우징, 1m (40") PFA 리드 와이어와 MTP 커넥터 연결
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804U
HH804U
390,966원
배송: 2 주
 
2채널, 고정밀 휴대용 써모미터(온도 데이터로거)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-RTDTEMP101A
OM-CP-RTDTEMP101A
422,917원
배송: 2 주
 
사용하기 쉬운 고정밀, 경제적 RTD 데이터로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPRTX-M1
SPRTX-M1
440,474원
배송: 2 주
 
4~20ma RTD 트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTECU10-MTP-U-M-MTP-U-F
TECU10-MTP-U-M-MTP-U-F
49,551원
배송: 5 주
 
3선식 커넥터가 연결 된 RTD 연장 케이블 (PFA 피복, 10피트 길이)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 가능한 연결 방식: 소형 커넥터가 기본으로 제공됩니다. 견고한 커넥터의 경우, 모델 번호에 "-OTP"를 추가하고 비용을 추가하십시오. 오디오 커넥터의 경우 모델 번호에 "-TA3F"를 추가하고 비용을 추가하십시오. 단자 러그의 경우, 모델 번호에 "-LUG"를 추가하고 비용을 추가하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.