장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

범용 산업 등급 RTD 센서 (Class B)
General Purpose Industrial Grade RTD Sensors

RTD-800-B Series

범용 산업 등급 RTD 센서 (Class B) | RTD-800-B Series

범용 산업 등급 RTD 센서 (Class B)

364,369원 RTD-850-B

1 year warranty
  • 산업 등급 (Class "B", ±0.12%) 정밀도
  • 6가지의 스타일: 에어 프로브 (Air Probe), 표면 프로브 (Surface Probe), NPT 나사선 프로브 (NPT Threaded Probe), 탭 장착 프로브 (Tab Mount Probe), 나사 타입 (Screw On), 플랜지 장착 (Flange Mount)
  • 경제적인 3-팩으로 판매
  • 경제적인 가격이 적용된 오메가의 고정밀 센서와 동일한 견고한 센서 구조
  • 다양한 측정 어플리케이션을 위한 간단하고 유연한 감지 옵션
  • 표준 0.00385 커브 RTD 소자
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

Class "B" RTD-800 시리즈 프로브는 6가지 스타일로 제공되며 고성능 범용 산업 등급의 RTD 센세입니다. 경제적인 3-팩으로 판매되며 유저들의 다양한 측정 및 애플리케이션을 위하여 간단하고 유연한 감지 옵션이 있습니다.

일반적인 애플리케이션은 다음과 같습니다: 환경 모니터링, 성능 테스트, 기후 컨트롤, HVAC, 전자 제품의 열 보호 (전원 공급 장치, 전자 랙 및 온도 인클로저) 및 공정, 장비 및 구조물에 대한 모니터링.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
RTD-805-B
492,830원
배송: 2 주
 
감지 소자는 공기 및 가스와 직접 접촉할 수 있도록 스트인리스 스틸 하우징에 장착
  
RTD-806-B
496,390원
배송: 5 주
 
감지 소자는 공기 및 가스와 직접 접촉할 수 있도록 플라스틱 하우징에 장착
  
RTD-809-B
472,950원
배송: 2 주
 
센서는 원형 스테인리스 스틸 하우징에 포장되어 있으며 에폭시로 캡슐화 되어 있음. 평면 또는 유연한 표면에 접합 또는 적용하기에 이상적인 디자인.
  
RTD-810-B
482,160원
배송: 2 주
 
1/8 NPT 나사선 피팅이 있는 폐쇄형-종단의 스테인리스 스틸 프로브. 유체 측정 및 가압 시스템에 이상적.
  
RTD-810M-B
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 BSPT 나사선 피팅이 있는 폐쇄형-종단의 스테인리스 스틸 프로브. 유체 측정 및 가압 시스템에 이상적.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-830-B
RTD-830-B
판매 상담  
배송: 
 
 
알루미늄 하우징은 평평한 표면에 쉽게 장착할 수 있도록 #4 나사를 수용하도록 가공. 평평한 표면에 쉽게 접합 또는 적용할 수 있음
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-850-B
RTD-850-B
364,369원
배송: 2 주
 
1/4" 스트인리스 스틸 육각 본체는 협소한 장소에 설치를 위한 #8-32 나사선 포함. 구조 온도 측정을 위한 나사 또는 볼트홀에 사용 가능
  
RTD-850M-B
382,524원
배송: 2 주
 
1/4" 스트인리스 스틸 육각 본체는 협소한 장소에 설치를 위한 M4 나사선 포함. 구조 온도 측정을 위한 나사 또는 볼트홀에 사용 가능
  
RTD-860-B
515,090원
배송: 2 주
 
원형 장착 플레이트가 적용된 폐쇄형 종단의 스테인리스 스틸 튜브. 장착을 위해 2개의 홀이 제공. PFA-절연 리드 와이어
인기 부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN1A-RTD
CN1A-RTD
판매 상담  
배송: 
 
 
1/16 DIN On-Off LCD 온도 컨트롤러
  
SPRTX-M2
519,240원
배송: 7 주
 
4 to 20 milliamp 플러그인 트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQPRO-5300
OM-DAQPRO-5300
판매 상담  
배송: 
 
 
휴대용 데이터 로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-QUADRTD
OM-CP-QUADRTD
판매 상담  
배송: 
 
 
4-채널 온도 데이터 로거
  
DRF-RTD-115VAC-0/200C-4/20
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 입력 신호 컨디셔너
  
OM-CP-RFRTDTEMP101A
판매 상담  
배송: 
 
 
초정밀 RTD 기록기 및 무선 트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804U
HH804U
390,966원
배송: 2 주
 
초정밀 휴대용 온도미터
  
DP460-RTD
판매 상담  
배송: 
 
 
경제적인 온도 미터
  
RTD-850-B-MTP
판매 상담  
배송: 
 
 
¼" 스테인리스 스틸 구조로 밀접한을 위하여 #8-32 나사선이 포함되어있습니다. 온도 측정을 위한 나사 또는 볼트홀에 사용 가능. MTP 스타일 커넥터로 종단 됨.
  
RTD-830-B-MTP
판매 상담  
배송: 
 
 
알루미늄 하우징은 평평한 본체는 쉽게 장착할 수 있도록 #4나사를 수용하도록 가공. MTP 스타일 커넥터로 종단 됨.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 기술 사양 선택: 모든 센서는 0°C에서 ±100.00Ω 저항의 백금 소재 및 0.00385 Ω/Ω/0°C의 온도 계수 (alpha)가 함께 제공. 모든 센서는 1m (40")의 3-도체, #26 AWG 연선 니켈-도금 구리, PFA-절연, PFA-재킷 케이블과 함께 제공. 표준 종단은 벗겨진리드.

견고한 커넥터를 주문하려면, 제품 번호에 "-OTP"를 추가하십시오. 소형 커넥터를 주문하려면, 제품 번호에 "-MTP"를 추가하십시오. 추가 금액 있음.

주문 예제:) RTD-860-B (3-팩), RTD-860-B-OTP 모든 3개 센서에 장착된 RTD-860-B센서 및 OTP 커넥터 (3팩)
주문 예: (1) RTD-850-B 볼트온 스타일의 RTD 센서, 3-팩, 스테인리스 스틸 하우징, 피복이 벗겨진 리드 단자, 3ft PFA 절연 리드 와이어, 364,369원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.