장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

정밀한 PT100 RTD 센서와 리드와이어
(RTD Elements with 36 Inch Lead Wire form 2, 3 or 4 Wire RTD Sensor Probe)

RTD-F3105 시리즈 RTD 와이어

정밀한 PT100 RTD 센서와 리드와이어 RTD | RTD-F3105 시리즈 RTD 와이어

정밀한 PT100 RTD 센서와 리드와이어 RTD

129,971원 RTD-1-F3105-36-T

1 year warranty
  • PT100 Ω / PT1000 Ω 선택 가능
  • 정밀도 Class A (허용오차 +/- .06Ω at 0° C)
  • .00385 alpha RTD 센서 사용
  • RTD 센서는 박막형, 권선형 소자 선택 가능
  • 작동 범위: -30 ~ 300°C (-22 ~ 572°F) A급 박막 소자 방식,
    -100 ~ 450°C (-148 ~ 842°F) A급 권선형 소자 방식
  • RTD 센서에 2,3,4선 리드 와이어 용접 형태
  • 리드 와이어 소재는 니켈 도금 구리, 절연 피복은 PFA, 유리섬유 또는 비절연 선택 가능
  • 리드 와이어 말단은 피복을 벗긴 형태가 기본 사양이며, 커넥터 연결 옵션 선택 가능
  • 리드 와이어 두께 26게이지 & 길이 36인치
써모커플 - 관련 제품 보기

설명


주문 옵션

1. 2선식, 3선식, 4선식 구성 중 선택합니다.
2. RTD 센서는 PT100, PT1000과 박막형(Thin Film)과 권선형(Wound) 중에서 선택할 수 있습니다.
3. 리드 와이어 절연 피복은 유리섬유(G), PFA(T) 또는 비절연 옵션으로 선택할 수 있습니다.
4. 리드 와이어 종단 연결 옵션은 피복을 벗긴 기본사양, 스페이드 러그 연결(LUG), 3선식 구성을 위한 표준 커넥터(OTP), 소형 커넥터(MTP) 연결 중에 선택할 수 있습니다.

하단의 제품번호생성기와 상단 사양을 참고하십시오. (1588-8983)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
RTD-1-F3105-36-T
129,971원
배송: 2 주
 
F3105 소자, PFA 리드 와이어 절연, 2-선식 리드
  
RTD-1-F3105-36-G
129,971원
배송: 5 주
 
F3105 소자, Glass 리드 와이어 절연, 2-선식 리드
  
RTD-1-F3105-36-B
128,560원
배송: 2 주
 
F3105 소자, Bare 리드 와이어 절연, 2-선식 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3105-36-T
RTD-2-F3105-36-T
144,426원
배송: 2 주
 
F3105 소자, PFA 리드 와이어 절연, 3-선식 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3105-36-G
RTD-2-F3105-36-G
152,543원
배송: 5 주
 
F3105 소자, Glass 리드 와이어 절연, 3-선식 리드
  
RTD-2-F3105-36-B
152,543원
배송: 5 주
 
F3105 소자, Bare 리드 와이어 절연, 3-선식 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3102-36-T
RTD-2-F3102-36-T
153,040원
배송: 2 주
 
F3102 소자, PFA 리드 와이어 절연, 3-선식 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3102-36-G
RTD-2-F3102-36-G
144,326원
배송: 2 주
 
F3102 소자, Glass 리드 와이어 절연, 3-선식 리드
  
RTD-2-F3102-36-B
143,840원
배송: 5 주
 
F3102 소자, Bare 리드 와이어 절연, 3-선식 리드
  
RTD-3-F3105-36-G
156,525원
배송: 5 주
 
F3105 소자, Glass 와이어 절연, 4-선식 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-3-F3105-36-T
RTD-3-F3105-36-T
157,649원
배송: 3 주
 
F3105 소자, PFA 와이어 절연, 4-선식 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-1PT100K2515-36-T
RTD-2-1PT100K2515-36-T
153,588원
배송: 2 주
 
1PT100K2515 소자, PFA 리드 와이어 절연, 3-선식 리드
  
RTD-2-1PT100K2515-36-G
153,588원
배송: 5 주
 
1PT100K2515 소자, Glass 리드 와이어 절연, 3-선식 리드
  
RTD-2-1PT100K2515-36-B
153,588원
배송: 5 주
 
1PT100K2515 소자, Bare 리드 와이어 절연, 3-선식 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-1PT100KN2528-36-T
RTD-2-1PT100KN2528-36-T
152,543원
배송: 2 주
 
1PT100K2528 소자, PFA 리드 와이어 절연, 3-선식 리드
  
RTD-2-1PT100KN2528-36-G
148,000원
배송: 2 주
 
1PT100K2528 소자, Glass 리드 와이어 절연, 3-선식 리드
  
RTD-2-1PT100KN2528-36-B
148,000원
배송: 5 주
 
1PT100K2528 소자, Bare 리드 와이어 절연, 3-선식 리드
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 2선의 경우 모델 번호의 "2"를 "1"로 변경하고 가격에서 비용을 차감하십시오. 4선의 경우 모델 번호의 "2"를 "3"으로 변경하고 가격에 비용을 추가하십시오. 리드가 더 길 경우, 모델 번호의 "-36"을 길이(인치)로 변경하고 가격에 3선이나 4선, 2선 케이블 비용을 추가하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Wires Configuration 선택하기:
2 : Standard 3 wires configuration
1 : 2 Wires Configuration
3 : 4 Wires Configuration

(2) RTD Element Type 선택하기:
F3105 : Thin film Pt100 RTD element
F3102 : Thin film Pt100 RTD element
1PT100KN2515 : Pt100 wire wound element
1PT100KN2528 : Pt100 wire wound element
F3145 : Thin film Pt100 RTD element
F3142 : Thin film Pt100 RTD element

(3) Insulation Type 선택하기:
G : Fiberglass Insulated
T : PFA insulated cable
B : Bare (No insulation)

(4) Additional Options 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-LUG : Spade style terminal lugs standard termination in stripped leads
-OTP : Connectors (3-wire only)
-MTP : Miniature connector
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.