장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

RTD PT100 센서 와이어 (B Class, 5개/팩)
(RTD PT100 Sensor Probe with Lead Wires (5-Pack))

RTD-F3105-DINB 시리즈

RTD PT100 센서 와이어 RTD-2 (Class B) 5-Pack Series | RTD-F3105-DINB 시리즈

RTD PT100 센서 와이어 RTD-2 (Class B) 5-Pack Series

276,751원 RTD-2-F3102-36-T-B

1 year warranty
  • DIN Class “B” RTD 소재 = 0ºC 에서 ±0.12 Ohms 정밀도
  • 경제적인 5개/팩으로 판매
  • 본사의 고정밀 센서와 동일하게 견고한 센서 구조와 낮은 가격
  • 다양한 측정을 위한 간단하고 플렉서블한 감지 옵션
  • 박막형 센서(Thin Film)와 권선형 센서(Wound) 선택 가능
  • 2, 3, 4선식 구성 선택 가능
  • 리드 와이어 피복/절연과 종단 옵션 선택 가능
  • 36"의 리드 와이어 길이
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

써모커플보다 정밀하고 A급보다 넓은 온도범위가 장점인 경제적인 산업 등급 RTD 센서입니다. 2,3,4선식 구성을 선택하여 리드 와이어가 연결 된 5개/팩으로 구매할 수 있어 다양한 어플리케이션에 경제적으로 사용할 수 있는 것이 큰 강점입니다.

상세 사양은 상단의 사양을, 주문 옵션은 하단의 제품번호생성기를 참고하십시오. (1588-8983)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3102-36-T-B
RTD-2-F3102-36-T-B
276,751원
배송: 2 주
 
F3102 (4 x 5 mm) RTD 소자, PFA 절연 리드 와이어, 에폭시 트랜지션
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3105-36-T-B
RTD-2-F3105-36-T-B
263,936원
배송: 2 주
 
F3105 (2 x 2 mm) RTD 소자, PFA 절연 리드 와이어, 에폭시 트랜지션
  
RTD-2-F3102-36-G-B
278,649원
배송: 5 주
 
F3105 (4 x 5 mm) RTD 소자, Fiberglass 절연 리드 와이어, 세라믹 트랜지션
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3105-36-G-B
RTD-2-F3105-36-G-B
276,751원
배송: 5 주
 
F3105 (2 x 2 mm) RTD 소자, Fiberglass 절연 리드 와이어, 세라믹 트랜지션
  
RTD-3-F3105-36-T-B
304,219원
배송: 2 주
 
F3102 (4 x 5 mm) RTD 소자, PFA 절연 리드 와이어, 에폭시 트랜지션, 4-선식 와이어
  
RTD-2-1PT100KN2528-36-T-B
515,030원
배송: 5 주
 
1PT100KN2528 RTD 소자, PFA 절연 리드 와이어, 에폭시 트랜지션
  
RTD-2-1PT100K2515-36-T-B
534,561원
배송: 2 주
 
1PT100K2515 RTD 소자, PFA 절연 리드 와이어, 에폭시 트랜지션
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사양을 선택하십시오: 모든 센서는 백금 소자와 함께 제공되고, 저항은 0°C에서 100.00 ±0.12이며, 온도 계수(알파)는 0.00385 Ω/Ω/°C입니다. 길이를 더 길게 주문하지 않으면 센서는 길이 1 m (40")의 니켈 도금 구리 리드 연선 (지정한 대로 절연)과 함께 제공됩니다. 기본 연결 방식은 피복을 벗긴 리드입니다. F3102 및 F3105 소자는 박막이고, 1PT100K2515 및 1PT100KN2528는 권선형 소자입니다..
주문 시 주의 사항: 위의 모델은 3선 구성입니다. 2선은 모델 번호의 "-2"를 "-1"로 변경하고, 4선은 "-2"를 "-3"으로 변경하십시오. 센서를 나선과 함께 주문하고 연결부를 600°C (1112°F)에서 이용하도록 하려면, 모델 번호에 있는 "-T"나 "-G"를 "-B"로 변경하십시오. 리드를 더 길게 주문하려면, 모델 번호의 "-36"을 원하는 길이로 변경하고 센서마다 피트 당 가격을 추가하십시오. 연결 방식의 경우 구리 러그는 "-LUG"를 추가하고 센서마다 비용을 추가하십시오. 커넥터는 "-OTP" 및 "-MTP"를 추가하고 센서마다 비용을 추가하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Wires Configuration 선택하기:
2 : Standard 3 wires configuration
1 : 2 Wires Configuration
3 : 4 Wires Configuration

(2) RTD Element Type 선택하기:
F3105 : Thin film
F3102 : Thin film
1PT100K2515 : Wire-wound elements
1PT100KN2528 : Wire-wound elements.

(3) Insulation Types 선택하기:
T : PFA insulated cable attached (epoxy potted)
G : Fiberglass-insulated cable attached (ceramic potting)
B : Bares Wires (No insulation)

(4) Additional Options 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-LUG : Spade style terminal lugs standard termination in stripped leads
-OTP : Connectors (3-wire only)
-MTP : Miniature connector
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.