장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

RTD 소자 - 36" 리드 와이어 및 2/3/4선 리드 구성
(RTD Elements with 36 Inch Lead Wire and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurations)

RTD-(*)-F3102

RTD 소자 | RTD-(*)-F3102

RTD 소자

129,450원 RTD-1-F3102-36-T

1 year warranty
  • 100 Ω & .00385 alpha 소자로 제조
  • Class A 허용오차 (0° C 에서 ±.06Ω)
  • 2/3/4-선 용접된 리드 구성
  • 26 게이지 & 36" 길이 표준 니켈-도금 구리 리드
  • 와이어 절연 옵션: PFA, 유리섬유 또는 절연 없음
  • 벗겨진 와이어 종단 표준
  • 소형 또는 표준 크기 커넥터 또는 단자 러그(Lug) 종단
  • 기타 소자 가능: 대체 허용오차, Ros 및/또는 Alpha 값
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

모든 오메가의 RTD 소자는 기존의 리드에 부착되어 있는 추가적인 리드 와이어와 함께 공급됩니다. 더 긴 리드는 다양한 어플리케이션에 적용을 위한 유연성을 제공합니다.

아래의 "가격 확인" 표에서 인기있는 다양한 모델에 대한 가격을 확인하십시오. 다른 모델에 대한 주문을 원하시면 "제품 번호 생성기" 를 사용하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
RTD-1-F3102-36-T
129,450원
배송: 5 주
 
F3102 소자, 스타일 1, 36" PFA-절연 리드 부착
  
RTD-1-F3102-36-B
126,970원
배송: 2 주
 
F3102 소자, 스타일 1, 36" 리드 부착, 절연 없음
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3102-36-G
RTD-2-F3102-36-G
144,326원
배송: 2 주
 
F3102 소자, 스타일 2, 36" 유리섬유 절연 리드 부착
  
RTD-3-F3102-36-T
164,970원
배송: 2 주
 
F3102 소자, 스타일 3, 36" PFA-절연 리드 부착
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 이 소자는 액체에 대한 직접 침투용으로 제조되지 않았습니다.
스타일 2 는 표준 와이어 구성입니다. 스타일 1 (2-선)을 주문하시려면, 제품 번호의 "-2-" 를 "-1-" 로 변경하십시오.
스타일 3 (4-선) 주문을 원하시면, 제품 번호의 "-2-" 를 "-3-" 으로 변경하십시오.
36" 를 초과하는 리드를 원하시면, 모델 번호의 "36" 을 원하는 길이로 변경하십시오. 추가 금액이 있습니다.
다른 RTD 소자도 부착되는 리드 와이어와 함께 주문 가능합니다.
종단 선택도 가능하며 소형 커넥터의 경우 표준 크기 커넥터를 원하시면, 접미사 "-MTP" 또는 "-OTP" 를 사용하십시오.
추가 옵션 또는 가격에 대한 정보를 원하시면 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)

주문 예: (1) RTD-1-F3102-36-T F3102 소자, 스타일 1, 36, 129,450원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 와이어 스타일 선택하기:
1 : 2-선
2 : 3-선
3 : 4-선

(2) 리드 와이어 절연 타입 선택하기:
T : PFA
G : 유리섬유
B : 절연 없음
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.