26,610원 RSC-E-1-0-0
설명
OMEGATM 신축성 센서연장 케이블은 색상 코드 및 스프링 코일을 적용한 제품으로 써모커플(Thermocouple), RTD(측온저항체), 써미스터(Thermistor)에 이용합니다. 온도센서 프로브를 와이어와 연결하여 센서와 장비를 연결하는 길이를 연장시킬 수 있습니다.| ANSI 코드 | 교정 | 재킷 | +와이어 | –와이어 |
| J | Iron/Constantan | Black | White | Red |
| K | CHROMEGA™/ALOMEGA™ | Yellow | Yellow | Red |
| T | Copper/Constantan | Blue | Blue | Red |
| E | CHROMEGA™/Constantan | Purple | Purple | Red |
| RTD/TH | Copper (3-Wire) | White | 2 Black | Red |
| 감겨있는 30cm (1 ft) 케이블의 작동 피트 당 Ohms (150 cm [5 ft] 연장) | 전선 피트 당 Ohms (케이블 당 전선 3개) |
||||
| J | K | T | E | RTD and Thermistor | |
| 16.3 | 27.5 | 14 | 33.1 | 0.57 | |
| 모델 번호 | 입력 유형 |
O.D. mm (in) |
| RSC-(1)-(2)-(3)-(4) | T/C | 4.2 mm (0.165") |
| RSC-RTD-(2)-(3)-(4) | RTD | 4.4 mm (0.175") |
| RSC-TH-(2)-(3)-(4) | TH | 4.24 mm (0.175") |
| RSCM*-(1)-(2)-(3)-(4) | T/C | 3.4 mm (0.135") |
제품 번호 생성기