장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

설치가 쉬운 패널잭
(Standard and Miniature Size Panel Jacks, Mounts in 16mm Hole)

RMJ/RSJ 시리즈

둥근 구멍의 패널잭 | RMJ/RSJ 시리즈

둥근 구멍의 패널잭

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 산업용 표준 규격 사이즈 TC커넥터(수형) 연결 가능한 패널잭(소켓 패널)
  • 소형용 RMJ모델은 모든 소형 크기 2핀 수형 커넥터를 허용
  • 범용 RSJ모델은 모든 일반 크기 2구 수형 커넥터를 허용
  • 패널 부품에 맞는 사각형(-S)과 원형(-R) 두 가지 타입이 있음.
  • 베젤Bezel 사이즈: 사각형 20.6 mm (.82 in) / 원형 20.6 mm (.82 in)
  • 정격 220°C (425°F)의 튼튼한 유리 충전 나일론
  • 극성 맞춤
  • 컬러 코딩
  • 최대 14 AWG 규격 (지름 약 1.63mm) 와이어 굵기 수용
  • 더스트 캡 (Dust Cap) 별매
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명

간편한 설치, 편리한 연결.

제품 설치에 특별한 도구가 필요하지 않습니다. 드릴이나 펀치로 패널에 둥근 구멍을 뚫고 제공한 너트로 조이면 됩니다. 커넥터를 기존의 장치와 함께 이용해야 하는 단일 회로에 적합합니다. 작동을 최소한으로 중단하면서 기존의 패널에 써모커플 회로를 추가할 수 있습니다. 설치 디자인 선에 맞게 스퀘어 또는 라운드 페이스를 선택할 수 있습니다.

접촉을 형성하는데 이용하는 써모커플 합금으로 주위 온도가 변하는 환경에서도 회로의 정확도를 보존합니다.

제품 번호와 가격은 하단의 제품번호생성기에서 확인하실 수 있습니다.

주의: 150°C (302°F)에서 180°C(365°F)사이에서 커넥터 색깔의 미세한 변색이 일어날 수 있습니다. 전기/전자 기기나 장비에는 영향 없습니다.


[ 단종 안내 ]
사각형 타입의 RMJ 및 RSJ 모델은
2018년 12월 31월까지만 판매됩니다.
대체품으로 라운드 타입의 RMJ 및 RSJ 모델 구매 가능합니다.
관련하여 문의 사항이 있으시면 1588-8983에 연락 바랍니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
표준 크기 TC커넥터 수용 소켓(패널잭)
RSJ-T-R
9,950원
배송: 7 주
 
표준 크기 원형 구멍 및 사각형 패널 잭, T 타입 교정
RSJ-N-R
11,820원
배송: 2 주
 
표준 크기 원형 구멍 및 사각형 패널 잭, N 타입 교정
RSJ-E-R
9,950원
배송: 2 주
 
표준 크기 원형 구멍 및 사각형 패널 잭, E 타입 교정
소형의 TC커넥터 수용 소켓(패널잭)
RMJ-K-R
8,665원
배송: 7 주
 
소형의 원형 구멍 및 사각형 패널 잭, K 타입 교정
RMJ-N-R
9,350원
배송: 2 주
 
소형의 원형 구멍 및 사각형 패널 잭, N 타입 교정
RMJ-J-R
8,456원
배송: 2 주
 
소형의 원형 구멍 및 사각형 패널 잭, J 타입 교정
RMJ-E-R
9,350원
배송: 2 주
 
소형의 원형 구멍 및 사각형 패널 잭, E 타입 교정
RMJ-T-R
13,567원
배송: 2 주
 
소형의 원형 구멍 및 원형 패널 잭, R 타입 교정
추가 부품
MPJ-CAP-12
14,213원
배송: 2 주
 
여분의 더스트 캡 (12개/팩), 다른 팩 사이즈도 이용 가능
MH-RSJ-5
10,025원
배송: 7 주
 
여분의 표준 크기 설치 너트 (5개/팩), 다른 팩 사이즈도 이용 가능
MH-RMJ-5
6,180원
배송: 7 주
 
여분의 소형 크기 설치 너트 (5개/팩), 다른 팩 사이즈도 이용 가능
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Panel Jack Type 선택하기:
RSJ : Standard size round hole
RMJ : Miniature size round hole

(2) Thermocouple Calibrator 선택하기:
K : Type K
T : Type T
J : Type J
E : Type E
R/S : Type R/S
U : Uncompensated or Type B

(3) Face Type 선택하기:
S : Square
R : Round
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.