장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Reversible Temperature Labels, Multi Temp Liquid Crystal Strips

RLC-70 Series

Reversible Temperature Label Strips | RLC-70 Series

Reversible Temperature Label Strips

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Special-application thermometers including models for indicating temperatures in rooms, refrigerators and freezers
  • Easy-to-mount adhesive back
  • Sold in packages of 10 or 30 thermometers
  • Size: 3/4 W x 5 3/16 L x .01" T
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커 - 관련 제품 보기

설명

GREEN Bar is the Actual Reading
BROWN Bar is just above the Actual
BLUE Bar is just below the Actual Reading

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below. Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-70-10/40-10
RLC-70-10/40-10
59,805원
배송: 2 주
 
Room Thermometer 10 to 40°C (2°C increments) in package of 10
  
RLC-70-10/40-30
139,595원
배송: 21 주
 
Room Thermometer 10 to 40°C (2°C increments) in package of 30
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: *Insert “-10” for package of 10 or “-30” for package of 30.
주문 예: (1) RLC-70-10/40-30 Room Thermometer, 10-40°C, package of 30, 139,595원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Temperature Range 선택하기:
10/40 : Room Thermometer 10 to 40°C (2°C increments)
60/90 : Room Thermometer 60 to 90°F/16 to 32°C (2°F increments)
0/12 : Refrigerator Thermometer 0 to 12°C (2°C increments)
32/54 : Refrigerator Thermometer 32 to 54°F/0 to 12°C (4°F increments)

(2) Package Quantity 선택하기:
-10 : Package of 10
-30 : Package of 30
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.