RLC-60 Series
Reversible Temperature Labels
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
-
Features wide range – 16 indicating levels in two-degree F and one-degree C increments
-
Excellent visibility and presentation of environmental changes
-
Temperature square becomes green to indicate temperature (blue means slightly lower and brown means slightly higher than true readings)
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Insert “-10” for package of 10 or “-30” for package of 30.
주문 예: (1) RLC-60-58/88-30 16 Temperature Levels Label, 58 to 88°F & 14 to 31°C (2°F Increments), package of 30, 80,650원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Temperature Range 선택하기:58/88 : 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F increments)
26/56 : 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F increments)
14/31 : 14 to 31°C/58 to 88°F (1°C increments)
3/13 : –3 to 13°C/26 to 56°F (1°C increments)
90/120 : 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F increments)
32/49 : 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C increments)
(2)
Package Quantity 선택하기:-10 : Package of 10
-30 : Package of 30
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.