장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

액정 스트립형 온도 표시 써모미터 - 다중 온도 액정 스트립
(Reversible Temperature Labels, Multi Temp Liquid Crystal Strips)

RLC-50

액정 스트립형 온도 표시 써모미터 (다중 온도 액정 스트립) | RLC-50

액정 스트립형 온도 표시 써모미터 (다중 온도 액정 스트립)

32,117원 RLC-50-30/0-10

1 year warranty
  • 자가접착성
  • °C 및 °F 가 선명하여 읽기 쉬움
  • 가열 및 냉각 용도에 이용
  • 원래 상태로 되돌아옴 - 반복 사용 가능
  • 무독성
  • 전기적으로 비전도성
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커 - 관련 제품 보기

설명

RLC 시리즈 라벨은 전자 부품, 트랜스포머, 릴레이, 모터의 온도 모니터링에 이상적입니다. 액정 라벨을 분석할 때 색의 변화에 주의하십시오.

【기술사양】

응답 시간: 빠름 - 일반적으로 1/2 ~ 2초l
두께: 약 0.25 mm (0.010")
정밀도: ±2°C (3.6°F)
환경: 장시간 일광 & 자외선 노출 비권장
권장 보관 온도: 10 ~ 38°C (50 ~ 100°F)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-30/0-10
RLC-50-30/0-10
32,117원
배송: 2 주
 
7개의 온도 범위 라벨 (-30 0C까지), 10개/팩
  
RLC-50-30/0-30
85,790원
배송: 2 주
 
7개의 온도 범위 라벨 (-30 0C까지), 30개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-0/30-10
RLC-50-0/30-10
30,968원
배송: 14 주
 
7개의 온도 범위 라벨 (0 ~ 30C), 10개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-0/30-30
RLC-50-0/30-30
88,047원
배송: 2 주
 
7개의 온도 범위 라벨 (0 ~ 30C), 30개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-30/60-10
RLC-50-30/60-10
30,398원
배송: 13 주
 
7개의 온도 범위 레이블 (30 ~ 60 ℃), 10개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-30/90-10
RLC-50-30/90-10
30,398원
배송: 2 주
 
7개의 온도 범위 레이블 (30 90C), 10개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-30/90-30
RLC-50-30/90-30
83,340원
배송: 2 주
 
7개의 온도 범위 레이블 (30 90C), 30개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-60/90-10
RLC-50-60/90-10
30,398원
배송: 2 주
 
7개의 온도 범위 레이블 (60 90C), 10개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-60/90-30
RLC-50-60/90-30
83,340원
배송: 2 주
 
7개의 온도 범위 라벨 (60 ~ 90°C), 30개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-90/120-10
RLC-50-90/120-10
32,117원
배송: 3 주
 
7개의 온도 범위 레이블 (90 120C), 10개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-90/120-30
RLC-50-90/120-30
88,047원
배송: 2 주
 
7개의 온도 범위 레이블 (90 120C), 30개/팩
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 10개/팩은 "-10"을, 30개/팩은 -30"을 기입하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Temperature Range 선택하기:
30/0 : Temperature : -30 to 0°C (5°C increments)
0/30 : Temperature : 0 to 30°C (5°C increments)
30/60 : Temperature : 30 to 60°C (5°C increments)
60/90 : Temperature : 60 to 90°C (5°C increments)
30/90 : Temperature : 30 to 90°C (10°C increments)
90/120 : Temperature : 90 to 120°C (5°C increments)

(2) Package Quantity 선택하기:
-10 : Package of 10
-30 : Package of 30
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.