장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Screw Plug Immersion Heaters for Small Tanks

RI, RIO, RIS Series

Screw Plug Immersion Heaters for Small Tanks | RI, RIO, RIS Series

Screw Plug Immersion Heaters for Small Tanks

485,300원 RI-100/120V

  • Stocked for Fast Delivery
  • 1/2"and 3/4" NPT
  • Cartridge Type Element
  • Premium Quality
  • Rugged Construction
투입 히터 - 관련 제품 보기

설명

These screw plug immersion heaters feature a dead front nylon twist-lock grounded plug with receptacle. Cord is supplied by the user. The cartridge element is brazed to a standard 1/2" or 3/4" screw plug.



Type RI with Incoloy Sheath — Brass Pipe Thread
Watts Phase W/in2 Dimensions - cm (in.) Std.
Pipe
Thd.
Model No. Wt.
kg (lb)
A B C
10013112 (4 7/8)4(1 1/2)1.6 (5/8)1/2RI-100/120V1 (3)
25013317 (6 7/8)9(3 1/2)1.6 (5/8)1/2RI-250/(*)2 (4)
50013430 (11 5/16)16(7 7/8)1.6 (5/8)1/2RI-500/(*)5 (10)
75013340 (15 3/8)30 (12)1.6 (5/8)1/2RI-750/(*)6 (14)
30013021 (8 7/16)12(4 11/16)1.6 (5/8)3/4RI-1300/(*)4 (8)
50013626 (10 1/8)16(6 5/16)3/4 (1.9)3/4RI-1500/(*)4 (9)
75013237 (14 3/8)27 (10 9/16)3/4 (1.9)3/4RI-1750/(*)6 (13)
100013237 (14 3/8)34 (13 9/16)3/4 (1.9)3/4RI-1100/(*)7 (15)


Type RIO with SS Sheath — Steel Pipe Thread
Watts Phase W/in2 Dimensions - cm (in.) Std.
Pipe
Thd.
Model No. Wt.
kg (lb)
A B C
15012017 (6 7/8)9(3 1/2)1.6 (5/8)1/2RIO-150/120V2 (4)
30012028 (10 15/16)16(7 7/8)1.6 (5/8)1/2RIO-300/(*)5 (10)
50012239 (15 7/16)30 (12)1.6 (5/8)1/2RIO-500/(*)6 (14)
20012021 (8 7/16)12(4 11/16)1.9 (3/4)3/4RIO-1200/(*)4 (8)
30012226 (10 1/8)16(6 5/16)1.9 (3/4)3/4RIO-1300/(*)4 (9)
50012137 (14 3/8)27 (10 9/16)1.9 (3/4)3/4RIO-1500/(*)6 (13)
60012044 (17 3/8)34 (13 9/16)1.9 (3/4)3/4RIO-1600/(*)7(15)


Type RIS with Passivated SS Sheath and Screw Plug
Watts Phase W/in2 Dimensions - cm (in.) Std.
Pipe
Thd.
Model No. Wt.
kg (lb)
A B C
25013517(6 5/8)9(3 1/2)1.6 (5/8)1/2RIS-255/120V3 (6)
50012828(10 15/16)20(7 7/8)1.6 (5/8)1/2RIS-505/120V5 (10)
75013138(15 1/8)30 (12)1.6 (5/8)1/2RIS-755/120V7 (15)
(*) Specify Voltage: Insert 120V for 120 Vac or 240V for 240 Vac.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
RI-100/120V
485,300원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 100 W
RI-250/120V
405,700원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 250 W
RI-500/120V
415,730원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 500 W
RI-500/240V
546,140원
배송: 6 주
 
Screw plug immersion, 500 W
RI-750/120V
448,700원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 750 W
RI-750/240V
448,700원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 750 W
RI-1300/120V
415,730원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 300 W
RI-1300/240V
415,730원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 300 W
RI-1500/120V
512,290원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 500 W
RI-1500/240V
448,700원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 500 W
RI-1750/240V
666,760원
배송: 15 주
 
Screw plug immersion, 750 W
RI-1750/120V
480,240원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 750W
RI-1100/120V
684,310원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 1000 W
RI-1100/240V
520,380원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 1000 W
RIO-150/120V
532,970원
배송: 6 주
 
Screw plug immersion, 150 W
RIO-300/120V
546,140원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 300 W
RIO-300/240V
415,730원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 300 W
RIO-500/120V
448,700원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 500 W
RIO-500/240V
448,700원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 500 W
RIO-1500/240V
480,240원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 500 W
RIO-1600/120V
520,380원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 600 W
RIS-255/120V
1,193,160원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 250 W
RIS-505/120V
1,055,070원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 500 W
RIS-755/120V
1,141,090원
배송: 8 주
 
Screw plug immersion, 750 W

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.