장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

광학 냉각 거울 이슬점 측정 습도계
(Optical Chilled Mirror Dew Point Transmitter)

RHCM-40 시리즈

기체 습도를 측정하기 위한 광학 냉각 거울 습도계 | RHCM-40 시리즈
신제품

기체 습도를 측정하기 위한 광학 냉각 거울 습도계

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 벽면, 덕트, 파이프 설치 형태 제공
  • 원격 모델 제공
  • 이슬점 온도 측정을 위한 4선식 RTD 탑재
  • ±0.2°C 의 온도와 이슬점 온도 측정 정밀도
  • 뛰어난 정확성과 장기안정성, 신뢰성
  • RS232, 양방향, 직렬 출력
  • IP65 등급 플라스틱 하우징 또는 알루미늄 하우징 선택 가능
  • 2개의 아날로그 출력 (4~20mA/0~5Vdc/0~10Vdc 조정 가능)
  • 대기 온습도 측정
  • 플라스틱 하우징 모델의 경우 LCD 옵션 선택 가능, 동시에 3개 지표를 나타내는 그래픽 디스플레이 지원
  • AC 범용 모델 선택 시 공급전원 85~230Vac, 50/60 Hz
  • SC 옵션 선택 시 관류 샘플 챔버 (Flow-Through Sample Chamber) 추가
상대 습도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

RHCM-40은 기체에 포함된 습도를 지속적으로 측정할 수 있는 습도계이자 트랜스미터로, 광학 냉각 거울 방식으로 뛰어난 측정 성능을 보여줍니다.

냉각 거울 이슬점 온도 응결 원리(chilled mirror dew point temperature condensation principle)는 혼합 기체의 수증기 포함물 및 농도를 측정할 때 사용되는 원리로, 아주 높은 안정성과 정확한 판독이 요구되는 분야에서 사용되는 방식입니다.

가스가 냉각 거울을 지나면, 거울 표면에 이슬이 맺히고, 이에 반사된 빛이 분산됩니다. 이 때 반사된 빛의 양에 따라 광 검출기의 출력이 변하며, 이 신호로 열전 효과를 이용한 펠티에 냉각기가 냉각 거울의 온도를 이슬점 온도로 맞춰줍니다. 냉각 거울에는 높은 정밀도와 안정성의 백금 RTD 온도센서가 내장되어 거울의 이슬점 온도를 모니터링 합니다.

해당 제품은 24Vdc 공급전원 또는 85~230Vac 범용 전원 옵션을 선택할 수 있습니다. 또한 대기 온도와 습도 측정 옵션, 연결 장착 방식 등을 선택할 수 있습니다.
출력은 4~20mA, 0~5Vdc, 0~10Vdc 아날로그 출력과 절연 처리 된 릴레이 접점의 시리얼 통신을 선택할 수 있습니다. 외장은 IP65 등급입니다.

전체 모델 별 옵션을 확인하시려면 '사양' 또는 하단의 전체 제품번호를 확인하십시오.

【기술사양】

범위:
    이슬점(기본 사양): -40 ~ 60°C
    대기 온도(옵션): -40 ~ 60°C
    상대습도 (옵션): 1~95%
정확도: ± 0.2°C 이슬점, 온도 모두 해당
이력 현상: 매우 적음
반복성: ±0.05°C
반응속도: 1°C/초 (안정화 미포함)
유속: 정적 ~ 3000 선형 피트/분
압력: 최대 100 psig (고압 옵션 추가 가능)
아날로그 출력: 2개(4~20 mA/0~5 Vdc/0~10 Vdc 선택 가능)
부하:
    4~20 mA: 0~250 Ω
    0~5/10 Vdc: 1 kΩ 또는 그 이상
릴레이 출력: 2개, 설정 가능한 알람 릴레이
    K1: Clean mirror/알람 1
    K2: Servolock/알람 2
    접지 정격: Normally open (NO) 25Vac 또는 30 Vdc에서 3A
원격 케이블 구성:
    이슬점: 3 m (10') 기본 사양, 15.2 m (50') 최대
    대기온도(옵션): 3 m (10') 기본 사양, 15.2 m (50') 최대
이슬점: 2 stages of cooling (TEC), 감쇠 60°C
냉각 거울:
    기본 사양: 크롬 도금
    옵션: 금 또는 백금
공급 전원: 24 Vdc ±20%, 최대 1A
무게: 1.4 kg (3 lb)
모듈 외곽 크기 (연결 부 제외): 130 H x 130 W x 76 mm D (5.1 x 5.1 x 3")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
RHCM-40-PL-W
6,182,230원
배송: 10 주
 
이슬점 트랜스미터, IP65 플라스틱 하우징, 벽면 설치, 조정 가능한 2개의 아날로그 출력, RS232, 알람 릴레이
RHCM-40-AL-W
6,551,620원
배송: 10 주
 
이슬점 트랜스미터, 알루미늄 하우징, 벽면 설치, 조정 가능한 2개의 아날로그 출력, RS232, 알람 릴레이
RHCM-40-PL-D
6,732,260원
배송: 8 주
 
이슬점 트랜스미터, IP65 플라스틱 하우징, 덕트 설치, 조정 가능한 2개의 아날로그 출력, RS232, 덕트 설치 플랜지 키트, 알람 릴레이
RHCM-40-AL-D
7,103,640원
배송: 8 주
 
이슬점 트랜스미터, 알루미늄 하우징, 덕트 설치, 조정 가능한 2개의 아날로그 출력, RS232, 알람 릴레이
RHCM-40-PL-R
7,881,010원
배송: 8 주
 
이슬점 트랜스미터, IP65 플라스틱 하우징, 원격, 조정 가능한 2개의 아날로그 출력, RS232, 알람 릴레이, 덕트 설치 플랜지 키트, 1.8m 케이블
RHCM-40-AL-R
8,248,380원
배송: 8 주
 
이슬점 트랜스미터, 알루미늄 하우징, 원격, 3m 케이블
RHCM-40-PL-P
판매 상담  
배송: 
 
 
이슬점 트랜스미터, IP65 플라스틱 하우징, 파이프 설치, 1과 1/4 NPT 브라스 파이프 피팅
RHCM-40-AL-P
6,981,910원
배송: 10 주
 
이슬점 트랜스미터, 알루미늄 하우징, 파이프 설치, 1과 1/4 NPT 브라스 파이프 피팅
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 2개의 냉기 거울센서 (삽입 프로브 스타일, 60°C depression), 24 Vdc 입력 전원, 2개의 선택 가능한 아날로그 출력, RS232(양방향), 2개의 프로그램 가능한 알람 릴레이, 운영자 매뉴얼 및 NIST 인증서와 함께 제공됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 외장 선택하기:
PL : IP65 plastic enclosure
AL : aluminum enclosure

(2) 설치 선택하기:
W : Wall mount
D : Duct mount
R : Remote mount
P : Pipe mount

(3) 옵션(유효하지 않은 조합도 있습니다. 영업부서에 문의하세요) 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 기본사양
-ATDT/R : Remote mount air temperature 100Ω Pt RTD probe-ATDT/W : Wall mount air temperature 100Ω Pt RTD probe
-ATDT/I : Integrated air temperature 100Ω Pt RTD sensor embedded in the dew point sensor
-ACDT : Universal power supply 85-230Vac 50/60 Hz
-ECDT : Additional cable length up to 15.2 m for both AT and/or dew point sensor
-RD : LCD for PL models only
-RTD : Resistive 100Ω Platinum RTD dew point output
-AR : Aspirator kit
-SC : Cover / flow through / low pressure sample chamber with fittings
-SC1 : Sample chamber flow through max pressure 100 psig
-SMU : Sample module universal 115-230 Vac operation
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.