OMEGA™ RHCL-2는 마이크로프로세서 기반의 프로그램 가능한 습도 캘리브레이션 시스템으로 계측학 실험실이나 현장에서 NIST 추적 가능한 습도 캘리브레이션을 수행합니다. RHCL-2는 전반적으로 자급이 가능하고 작동하는데 압축 공기나 물을 연결할 필요가 없어 진정한 휴대용 시스템이라 할 수 있습니다. 이 시스템은 상대 습도와 주변 온도를 캘리브레이션하는데 가장 정밀하게 이용할 수 있습니다. 온도와 상대습도를 독립적으로 제어하기 때문에, 주변 온도에서 캘리브레이션을 하는데 제한을 받지 않습니다. RHCL-2는 추적성 및 피드백 제어를 위해 광학 냉각 거울(OCM)을 주요 측정 기술로 이용합니다. 정비를 줄이는 자동순환제어기능, 필수 주변 온도 프로브, 정확성이 뛰어나고 반응이 신속하여 샘플 챔버에 위치한 D2 냉각 거울 센서 같은 기능이 사용하는데 편리함을 더해줍니다. RHCL-2는 정밀한 RH 제어를 유지하기 위해 고유한 제어 체계를 이용합니다. 이 시스템에는 용적을 측정하는 비례 제어 밸브가 포함되어 있습니다. 완전개방부터 완전폐쇄까지 "건식" 및 "습식" 밸브를 독립적으로 조절해서, 원하는 습도를 빠르게 얻을 수 있습니다. 게다가 RHCL-2는 필수 냉각 거울을 통해 지속적으로 샘플 챔버의 상태를 감시하기 때문에, 즉각적으로 습도의 변화에 반응하고 안정성 제어를 유지할 수 있습니다.
【기술사양】
범위: 상대습도: : 10 ~ 50°C에서 5 ~ 95% 이슬점/서리점: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F) 정밀도: 상대습도: ±0.2°C에서 ±0.5% RH 이슬점/서리점: 공칭 ±0.2°C 슬루율: 최대 1.0°C (1.8°F)/초, 0°C 이상 반복도: ±0.5% 출력: 아날로그 (0 ~ 5 Vdc 또는 4 ~ 20 mA) 및 RS232C 전력 요건: 100 ~ 240 Vac, 50 ~ 60 Hz, 최대 150 W 샘플 유동률: 1리터/분 (2.0 SCFH) 작동 온도 (제어 장치): 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 무게: 15.4 kg (34 lb) 크기: 52 W x 43.7 D x 21.7 cm H (205/8 x 173/16 x 89/16") 케이스: 내충격성 혼성중합체 휴대용 케이스
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 설명서, 전원 코드, 청소용 키트, NIST 인증서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.