장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

다기능 환경측정기
(Multifunctional Environmental Meter)

RH87

다기능 환경측정기 Multifunctional Environmental Meter | RH87

다기능 환경측정기 Multifunctional Environmental Meter

507,210원 RH87

1 year warranty CE
  • 풍속(FPM), 풍량(CFM), 음량(dB), 온도(°F/°C), 습도, 조도(Lux) 측정
  • 미터 규격과 미국식 규격 단위
  • 백라이트 LCD 디스플레이
  • 다양한 모드 - Min(최소), Max(최대), Avg(평균), DIF(차동)
  • 데이터 홀드 Hold 가능
  • 자동 범위 지정
  • 자동 꺼짐 기능
  • 배터리 없음 표시
  • 한 손 조작이 가능한 사이즈
환경 - 관련 제품 보기

설명

온습도, 조도, 풍량, 음량 측정을 하나로! RH87

신제품 RH87은 다목적 환경 측정기로, 여러 지표 측정을 하나의 휴대용 기기로 가능하게 하여 측정 작업시 효율성을 극대화 할 수 있습니다. RH87은 사운드 레벨, 광도, 풍속, 풍량, 상대습도, 온도 모두를 측정 할 수 있습니다.

각 지표의 측정 범위는 각각 온도 -10 ~ 60°C, 사운드 레벨 30 dB ~ 130 dB, 0.1 dB, ±1.5 dB, 조도 0~50,000Lux, 풍량 0~999,900 CFM / 0 ~999,900 CMM, 풍속 1.6~65.7ft/s, 0.5~20 m/s, 0.9~38.9knots, 1.8~72 km/h 입니다.
상세 사양은 상단의 '사양'에서, 가격은 하단에서 확인하실 수 있습니다.

【기술사양】

전원: 9V 배터리
저전원 표시: 배터리 상태 디스플레이에서 확인 가능
디스플레이: 4½ 자리 백라이트 LCD
반응속도: 2회 업데이트/초 (디스플레이만 해당)
작동온도범위: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
무게: 430 g (15.3 oz)
크기: 280 L x 89 W x 50 mm H (11 x 3.5 x 2")
온도 측정범위 / 분해능 / 정밀도: -10 ~ 60°C / 0.1°C (0.1°F) / ±-1.5°C (±2.7°F)
상대습도 측정범위 / 분해능 / 정밀도: 20 ~ 80% RH / 0.1% RH / ±3% RH @ 750oF < 20% RH and > 80% RH / 0.1% RH / ±5% RH @ 75oF
음향 측정범위 / 분해능 / 정밀도: 30 dB - 130 dB / 0.1 dB / ±1.5 dB
조도 측정범위 / 분해능 / 정밀도: 0 - 2000 Lux / 1 Lux / ±5% of Rdg plus 10,
      2001 Lux - 20,000 Lux / 10 Lux / ±5% of Rdg plus 10,
      20,001 Lux - 50,000 Lux / 100 Lux / ±5% of Rdg plus 10
풍속: 1.6 ~ 65.7 ft/s / 0.1 ft/s / ±3% of Rdg plus 10,
      0.5 ~ 20 m/s / 0.1 m/s / ±3% of Rdg plus 10,
      0.9 ~ 38.9 knots / 0.1 knots / ±3% of Rdg plus 10,
      1.8 ~ 72 km/h / 0.1 km/h / ±3% of Rdg plus 10
풍량: 0 ~ 999,900 CFM / 0.1 ~ 100 CFM / ±3% of Rdg plus 10
      0 ~ 999,900 CMM / 0.1 ~ 1000 CMM / ±3% of Rdg plus 10
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
Quick Ship
RH87
507,210원
배송: 2 주
 
다기능 환경 측정기
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 휴대용 케이스, 소형 삼각대, 운영자 매뉴얼 및 9V 배터리와 함께 제공됩니다.