장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

정밀하고 반응이 빠른 온습도계
(Precision Fast Response Thermo-Hygrometers for Temperature, Humidity, and Dewpoint) - Discontinued

RH80/90 시리즈

정밀하고 반응이 빠른 온습도계 | RH80/90 시리즈

정밀하고 반응이 빠른 온습도계

202,154원 RH81

1 year warranty
  • 소형으로 주머니에 넣기 적합함
  • 덮개가 센서를 보호하고 클립의 역할을 함 (RH81/RH83)
  • RH92의 트위스트 폐쇄 캡
  • RH81은 상대습도와 온도를 측정함
  • RH83 및 RH92는 상대습도, 온도, 이슬점, 습구 온도를 측정함
  • RH92는 다시 캘리브레이션 할 수 있음 (염용액 이용 가능)
  • 외부 온도 프로브 교체 가능 (RH92만)
  • °F/°C 전환 가능, 데이터 홀드, 최소/최대 데이터 저장, 자동 전원 꺼짐

설명

Discontinued. Replaced by THDP-10.


RH80과 RH90 시리즈 온습도계는 크기가 작아 셔츠 주머니에 쉽게 들어갈 수 있습니다. 덮개가 센서를 보호하고 RH81과 RH83의 경우는 편리한 포켓 클립 역할도 합니다. 모델 RH81은 최소/최대 데이터 저장, 데이터 고정, 자동 전원 차단 기능이 있는 디지털 온습도계입니다.모델 RH83과 RH92에는 RH81의 모든 기능이 있고 이슬점과 습구온도도 측정합니다. RH92에 이용할 수 있는 외부 온도 프로브(P8706)와 시험용 염제(CS338706 및 CS758706)는 옵션입니다.

【기술사양】

습도 센서: 전자
커패시턴스 고분자 필름 센서
온도 센서: 써미스터
디스플레이: LCD
정밀도
온도:
    RH81/RH83:
±1°C (±1.8°F)
RH92: ±0.6°C (±1.0°F)
상대 습도:
    RH81:
25°C, 10 ~ 90%에서 ±4%, 기타 범위 ±5%
RH83: 25°C, 10 ~ 90%에서 ±3%, 기타 범위 ±4%
RH92: ±3% 0-100%, 비응결
분해능:
    온도:
0.1°C (0.1°F)
상대 습도: 0.1% RH
반응 시간: 60초 (RH81은 80초)
전력: "AAA" 알카라인 배터리 2개 (포함)
배터리 수명: 보통 500시간
크기: 17 H x 4.9 W x 1.65 cm D
(6.7 x 1.9 x 0.65")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
RH81
판매 상담  
배송: 
 
 
온습도계 50C -10 ~ 2.15 kg % RH
  
RH83
판매 상담  
배송: 
 
 
온습도계 -20 ~ 50 ℃, 습도 및 습구 0-100 % RH
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRH92
RH92
판매 상담  
배송: 
 
 
온습도계 -20 ~ 50C 습도 및 습구 0-100 % RH. 트위스트 닫기 캡
  
P8706
42,236원
배송: 2 주
 
RH92용 교체 센서
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: "AAA" 배터리 2개, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.