장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

다기능 온습도 데이터로거
(Data Logging Multi-Function Thermo-Hygrometer)

RH700

다기능 온습도 데이터로거 | RH700
신제품

다기능 온습도 데이터로거

687,690원 RH700

1 year warranty CE
  • 다양한 습도, 습윤 레벨, 환경 온도 및 압력 측정 가능
  • 최대 8000회 판독 데이터 및 20개의 데이터 세트 저장 가능
  • 습도 측정시 고점과 저점을 설정하여 High/Low 알람 작동 가능
  • 크고 선명한 LCD 화면 및 이중 데이터 디스플레이로 판독이 용이
  • 최대/최소/정지/절전 기능
상대 습도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

RH700은 HVAC 시스템 및 습기로 파손될 수 있는 현장에 이상적인 온습도 계측기로 0 ~ 100% 범위의 상대습도, 0.5 ~ 240 mg/m3 범위의 절대 습도, 0 ~ 999 GPP, 상대/절대 습기 레벨 0 ~ 99.9% 를 정밀하게 측정할 수 있습니다.

측정 가능한 데이터는 다음과 같습니다: 대기온도
상대습도 relative humidity (RH)
절대습도 absolute humidity (in mg/L 또는 g/m3)
GPP (mixing ratio—in grains per pound 또는 g/kg)
상대 습기 정도 - relative moisture level; 핀 없는 센서 사용 (pinless sensor)
절대 습기 정도 - absolute moisture level; 핀 타입 센서 사용 (pin-type probe)
이슬점 온도 dew point temperature
습구 온도 wet bulb temperature
표면 온도
응축 온도 condensation temperature
대기압 atmospheric pressure
증기압 vapor pressure

이 제품은 8,000회의 측정 데이터를 저장할 수 있으며 20개의 메모리 세트를 저장하고 다시 호출할 수 있습니다. 상대 습도, 습기 레벨, 절대 습도에 대해 High/Low 알람을 설정 할 수 있습니다. 최소값, 최대값, 기록 중지/시작 기능도 있어 기본적인 데이터 로거로서의 기능도 충실한 제품이며 데이터로거 소프트웨어를 통해 데이터를 엑셀로 추출 가능합니다.

【기술사양】
대기 온도 측정 범위 및 정밀도: -29 ~ 75°C (-20 ~ 167°F)/±2°C (±3.6°F)
상대 습도 측정 범위: 0 ~ 100%
상대 습도 측정 정밀도: 11 ~ 90% 에서 ± 11% 아래 및 90% 위에서 2.5%; ±3%
절대 습도 범위: 0.5 ~ 240 mg/m3 (mg/L)
GPP 범위: 0 ~ 999 GPP (0 ~ 160 g/kg)
상대/절대 습기 범위: 0 ~ 99.9%
핀 없는 센서로 측정할 수 있는 깊이: 19 mm (0.75")
이슬점 범위: -60 ~ 60°C (-76 ~ 140°F)
대기압 범위: 30 ~ 120 kPA
증기압 범위: 0 ~ 20.0 kPA
기록(샘플링) 속도: 2X/sec
작동 온도 범위: 0 ~ 43°C (32 ~ 110°F)
크기: 185 L x 72 W x 36 mm D (7.3 x 2.8 x 1.4")
무게: 175 g (6.2 oz) - 배터리 비포함
전원: “9V” 배터리 (포함)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
RH700
687,690원
배송: 2 주
 
휴대용 다기능 온습도계
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 미터, 미니 디스크에 담긴 PC 데이터 로깅 소프트웨어, USB 케이블, K 타입 써모커플, 9V 배터리, 외장 수분 프로브, 휴대용 케이스 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.