장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

8채널 휴대용 온도 데이터로거
(8 Input Portable Thermometer/Data Logger with SD card)

RDXL8

8채널 휴대용 온도 데이터로거 | RDXL8

8채널 휴대용 온도 데이터로거

5,297,205원 RDXL8

1 year warranty CE
  • 8채널 온도, 전압 데이터로거
  • 그래픽 디스플레이 기능이 있어 페이퍼리스 레코더 기능을 겸함
  • 써모커플(열전대 온도센서)과 DC 전압 입력을 차폐/절연
  • J, K, T, E, N, L, U, R/S, B, C 써모커플 타입과 밀리볼트 전압 입력 수용
  • 27 mm (5") 크기의 디스플레이, 컬러/흑백 모델 선택 가능
  • 채널별 Hi(High) / Lo(Low) 알람 설정 가능
  • 2GB SD 카드와 소프트웨어 포함
  • 월, 일, 시간 내장
  • USB로 연결하여 PC에 데이터 다운로드 가능
  • PC 없이도 독립적으로 판독과 분석을 위한 장비로 사용 가능
레코더 & 데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

오메가엔지니어링의 RDXL8 데이터로거는 8채널의 데이터로거로, 그래픽 디스플레이 기능이 있어 단독으로도 온도 판독과 분석 장비로 사용할 수 있는 페이퍼리스 레코더를 겸하는 고성능 장비입니다.

K, J, T, E, N, L, R, S, C, B 10가지 타입 써모커플 입력, U타입 비보상 입력, 전압(mV) 입력의 12가지 종류의 신호를 수용할 수 있습니다.

기록계와 분석장비의 기능을 합쳤으면서도 휴대 형태로, 다양한 산업현장에서 단독으로 사용하기 이상적인 제품입니다. USB 연결 방식이며, 무상 소프트웨어가 제공되므로 PC 연결 사용도 간편합니다.

【기술사양】

배터리
    RDXL8: 1.5V AA사이즈 알카라인 배터리 8개
    RDXL8CD: 11.1v 리튬 배터리 1개
AC 어댑터
    DC: 조정 전압/전류 출력 12V/300 mA
    AC: 110V 또는 220V 입력
전원소비량: 100 mA (백라이트를 켰을 경우), 70 mA (백라이트를 껐을 경우)
냉접점 보상(Cold Junction Compensation) 정밀도: ±0.5°C/±0.9°F
온도계수: 0.01% FS/°C
각 입력 간의 절연(차폐): 350 Vp -p
크기: 257 L x 155 W x 57 mm D (10.1 x 6.1 x 2.2")
무게: 1160 g (40.9 oz) (배터리 포함)
작동 환경: 온도 0 ~ 50°C, 습도 85% RH 미만
보관 환경: 온도 -20 ~ 60°C, 습도 75% RH 미만
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
RDXL8
5,297,205원
배송: 2 주
 
8채널 데이터로거 (흑백)
  
RDXL8CD
6,633,960원
배송: 2 주
 
8채널 데이터로거 (컬러)
부속품 및 함께 사용할 수 있는 제품
  
RDXL800-PRINTER
판매 상담  
배송: 
 
 
RDXL8 용 써멀 프린터 Thermal printer (상단의 '사양' pdf 파일에서 제품 이미지를 확인하십시오.)
  
RDXL800CD-PRINTER
판매 상담  
배송: 
 
 
RDXL8 용 컬러 써멀 프린터 Thermal printer (상단의 '사양' pdf 파일에서 제품 이미지를 확인하십시오.)
  
RDXL800-PAPER
판매 상담  
배송: 
 
 
RDXL8 용 써멀 프린터 용지 2롤
  
2GB-SD
판매 상담  
배송: 
 
 
2GB SD카드 스페어
  
CAL-3-RDXL8
판매 상담  
배송: 
 
 
캘리브레이션 인증서 - 3포인트*8채널, 총 24포인트
(Default type K: 0C; 700C; 1350C)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
99,946원
배송: 2 주
 
K타입 써모커플 온도센서, 접지 접점, 두께 1/8", 길이 6"
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88007K
88007K
350,296원
배송: 2 주
 
K타입 써모커플 온도센서, 표면 온도 측정용 프로브
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 1.5V “AA” 알카라인 배터리 (RDXL8 모델만 해당; RDXL8CD 모델은 1개의 11.1v 리튬 배터리가 제공), AC 어댑터, USB 케이블, 소프트웨어 CD, SD 카드 (2 GB), K 타입 비드 와이어 써모커플, 휴대용 케이스, 소프트웨어 및 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) RDXL8 멀티 입력 온도계/데이터 로거, 5,297,205원

제품 메뉴얼:

다운로드 RDXL8 - Multi-Input Thermometer/Datalogger Hardware Manual
다운로드 RDXL8 - Multi-Input Thermometer/Datalogger Software Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.