장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

6채널 휴대용 온도 데이터로거
(Six Channel Handheld Temperature Data Logger)

RDXL6SD

6채널 휴대용 온도 데이터로거 | Temperature Data Logger | RDXL6SD

6채널 휴대용 온도 데이터로거 | Temperature Data Logger

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 써모커플 온도센서 입력채널: 4개 (J, K, T, E, R, S, N 써모커플 타입 중에서 선택하여 연결 가능)
  • RTD 온도센서 입력채널: 2개 (3선식 PT100 RTD, 별매품 커넥터를 사용하여 연결 가능)
  • 6채널 동시 로깅 또는 개별 로깅 가능
  • 로깅 시작/정지 자동 설정과 수동 조정 모두 가능
  • 4 GB SD Card 포함
  • 최소, 최대, 평균, 편차 값 표시
  • 두 채널 간 편차 표시 가능
  • 어댑터 연결과 배터리 모두 사용 가능
  • 터치 스크린, 편리한 조작
  • 2채널 온도 차트 제공
  • 각 채널 별로 알람 설정 가능
데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™의 6채널 휴대용 온도 데이터 로거 RDXL6SD 는 최대, 최소, 평균 및 표준 편차와 두 채널 사이의 온도 차이를 표시할 수 있습니다. 이 CE 규격 준수 제품은 터치 스크린, 수동 로깅 시작/정지 미리 설정하기, 각 채널에 대한 알람 표시 및 2 채널 온도 차트를 제공하는 등 다양하고 실무에 용이한 기능을 탑재하고 있어 프로세스 제조 및 자동차 산업에 이상적입니다.

입력 단자는 4개의 써모커플 입력 (J, K, T, E, R, S 또는 N타입 중)과 2개의 3선식 Pt100 RTD 입력이 있으며, 6개 채널을 개별적으로 또는 동시에 디스플레이와 로깅 할 수 있습니다. 4 GB SD 카드는 데이터를 1년까지 저장할 수 있습니다.

【기술사양】
입력: 써모커플(thermocouple) 4개 입력(J,K,T,E,N,R,S 중 선택), 소형 써모커플 커넥터를 이용하여 써모커플 와이어 및 센서와 데이터로거를 연결할 수 있음, 3선식 PT100 RTD 2개 입력, 3극 스테레오 RTD용 커넥터를 사용하여 연결 가능 (RTD 연결 시 RDXLSD-CONN 연결 커넥터가 필요합니다. 3극 스테레오 3.5 mm 커넥터)
입력 온도 범위:
    J 타입: -200 ~ 1200°C
    K 타입: -200 ~ 1372°C
    T 타입: -200 ~ 400°C
    R 타입: 0 ~ 1768°C
    S 타입: 0 ~ 1768°C
    N 타입: 0 ~ 1300°C
    E 타입: -200 ~ 1000°C
    RTD: -200 ~ 850°C
정밀도:
    써모커플: ±0.1% 또는 0.8°C
    RTD: ±1.0% 또는 1.0°C
분해능: 1000°C 이하 0.1°, 1000°C 이상 1°
디스플레이: 72 mm (2.83") 저항식 터치 TFT, 320 x 240 픽셀, 백라이트
설정할 수 있는 파라미터 영역: 온도 단위, 알람, 신호 공정, 시간과 날짜, 데이터 로깅, 전원 옵션, 그래프 채널
온도 단위: °F 또는 °C
알람 설정: 채널 당 2개, 총 12개 알람 설정 가능, 알람 레벨 설정 가능, 하이(High) 또는 로우(Low) 알람 설정 가능
신호 처리: 평균, 최소, 최대, 편차, 두 채널 간 온도 차
디스플레이 반응속도: 1 초
작동 온도 범위: 0 ~ 50°C (32 to 122°F)
전원 공급: 5 Vdc 어댑터 포함
전류 인출: 디스플레이 최대밝기로 로깅 시 250 mA; 절전 모드로 로깅 시 120 mA
무게: 180 g (6.3 oz) -배터리 제외 무게
크기: 136 W x 71 H x 32 D mm (5.35 x 2.8 x 1.25")
Pt100 커넥터 사양 (RTD 연결 시): 스테레오 (3-극) 3.5 mm (0.14") 커넥터

데이터 로깅 사양
데이터 로깅 간격: 1 ~ 86,400 초 (1 일)
SD Card 용량: 4 GB SD 카드 (포함)
로깅 변수: 측정 온도, 냉접점 온도, 알람 이벤트
데이터 파일 포맷: .csv (엑셀 출력)
설정할 수 있는 파라미터 영역: 샘플 기간, 샘플 수, 기록 시작 시간 예약
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRDXL6SD-USB
RDXL6SD-USB
1,175,123원
배송: 2 주
 
6-채널 휴대용 온도 데이터로거 (SD 카드 포함)
  
RDXL6SD-USB-CAL-3
1,398,479원
배송: 7 주
 
RDXL6SD 데이터 로거 (NIST 교정 인증서 포함)
부속품 및 기타
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5SC-GG-K-30-36
5SC-GG-K-30-36
178,701원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플 (미니 플러그와 스풀 캡) 5/PACK
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼, 5 Vdc 어댑터, 2개의“AA” 배터리, 4 GB SD 카드와 함께 제공됩니다. (써모커플은 포함되어 있지 않습니다.)

제품 메뉴얼:

다운로드 RDXL6SD - 6 Channel Temperature Data Logger
다운로드 RDXL6SD-USB Modbus Instructions
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.