페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
RD9900 시리즈는 네트워크 호환 전자 레코더로, 높은 성능 및 높은 연산 기능을 이용한 가시성 높은 5.6" TFT 컬러 LCD가 있습니다. 12지점의 샘플링 속도가 100 ms로 높고, 정확도도 ±0.1%로 높습니다. 측정 데이터는 내부 메모리와 최대 2 GB 소형 플래시 카드에 저장됩니다. 인트라넷이나 인터넷 상의 여러 컴퓨터의 웹 브라우저 디스플레이로 관찰할 수 있기 때문에, 데이터 파일을 FTP 전송하거나 이메일 알림을 이용할 수도 있습니다. 이 레코더는 데이터 관리, 연구, 개발, 인터넷 환경을 이용한 원격 및 광범위 관찰 같은 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.제품 메뉴얼: