장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

페이퍼리스 레코더 / 데이터 수집 시스템
(Paperless Recorder/Data Acquisition System)

RD8800 시리즈

페이퍼리스 레코더/데이터 수집 시스템 | RD8800 시리즈

페이퍼리스 레코더/데이터 수집 시스템

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 2, 4, 6, 12개 절연된 아날로그 입력
  • 142 mm (5.6”) TFT 컬러 그래픽 디스플레이 및 터치스크린 제어
  • 소형의 플래시 메모리 카드에 데이터 기록
  • 윈도우 기반 소프트웨어 (옵션)
  • +, -, x, ÷, 로그, 합계, 거듭제곱, 평균, 타이머, 맞춤 수식을 포함한 수학 함수
  • 각 채널 당 독립적인 기록율
  • 신호 값, 알람, 날짜/시간 파라미터를 통해 데이터 파일 설치 및 자동 검색
  • 알람/이벤트 정보
  • 채널 당 알람 5개(높음, 낮음, 변화율)
레코더 - 관련 제품 보기

설명



【기술사양】

써모커플: J, K, T, E, R, S, B, C, N
RTD: 10 Ω 구리, 100 Ω
백금 385: 100 Ω 백금 392, 200 Ω
Pt 385: 200 Ω 백금 392, 120 Ω 니켈 385
DC 전압: 선형, 제곱근, 대수
DC 전류: 0/4 ~ 20 mA, 10 ~ 50 mA
: J, K, T, E, N (나이크로실-니실)의 경우 ±1.5°C; R, S, C의 경우 ±3°C; B의 경우 ±4°C
: ±0.5°C 또는 0.2%
DC 전압: ±150 mV, ±1.25V, ±2.5V의 경우 ±0.06%; ±12.5V, ±25V의 경우 ±0.1%
: ±0.15% 및 외부 50 Ω 0.1% 션트
: 풀 스케일의 0.0015%, 16비트
입력 임피던스: 150 mV, 1.25V, 2.5V에서 >10 MΩ, 5, 12.5, 25V 범위에서 >100 K
최대 입력: 50 Vdc
스캔 속도: 모든 지점마다 125 ms로 측정
아이솔레이션: 채널 간 300 Vdc 또는 최고 Vac
공통 모드 잡음 거절: >100 dB, 50/60 Hz
: >50 dB, 50/60 Hz
EMC 준수: EMC 89/336/EEC의 요건을 만족시키거나 이를 초과
기록
기록 속도: 초당 8샘플부터 10분마다 1샘플까지 사용자가 프로그램 가능
포맷: 윈도우 호환 파일 시스템; 독점적 파일 구조
저장 용량: 128 MB 플래시 카드의 256 MB 샘플
내부 메모리: 1 MB RAM (비휘발성)
디스플레이
디스플레이 타입 색상: CCFL 백라이트 능동형 TFT 액정 디스플레이 142 mm (5.6")
해상도 색상:
디스플레이 모드: 그래픽 (추세, 수직 또는 수평), 막대 그래프 (수직 또는 수평), 디지털 계측기, 영문숫자 알람 및 이벤트 데이터 또는 분할 스크린에 병행; 추이 데이터 검토; 시간, 날짜, 신호 값으로 검색
디스플레이 업데이트 속도: 1초; 데이터 업데이트 속도 1 ~ 60 초로 프로그램 가능
가상 도표 속도:
가상 도표 스케일: 8개 스케일 2세트
: 시간/날짜, 그래픽 (막대, 대형 디지털, 추세), 디스크 상태, 시스템 상태, 메뉴 버튼 막대, 장치 식별, 알람/이벤트
버퍼: 내부 버퍼를 통해 기록된 데이터와는 관계 없이 내역 도표 데이터를 실시간으로 탐색할 수 있음
: 버튼 바를 이용해 터치스크린 제어 메뉴로 설정하거나, 소프트웨어를 이용해 IBM 호환 PC에서 간단하게 프로그래밍
: 스프레드시트 추출 유틸리티 소프트웨어 포함; 그래픽 소프트웨어 선택 가능; 윈도우 XP/Vista/7/8/10; 31/2" 디스크로 제공
: 아이솔레이션된 form C 3 또는 6개, 250 Vac 또는 26 Vdc 에서 3A
원격 입력: 차단식 입력 3개, 무전압접점으로 사용자 선택 가능, 5 – 12 Vdc 활성화; 입력은 공통 단말기를 공유; 도표 제어, 알람, 승인/재설정, 이벤트 표지, 가산기 재설정 또는 논리 입력 설정 가능
: ESD 방지 RS232 및 완전한 데이터 교환; 지원 모뎀 또는 아이솔레이션
RS485 네트워크 포트: 직렬 프로토콜, 모드버스 RTU 또는 모드버스 아스키
: 10BaseT
전력
: 100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz, or 125 ~ 300 Vdc, 최대 35 VA

: UL-311-1 및 EN61010-1 만족

무게 : 약 3.2 kg (7 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
RD8804CF-EI
판매 상담  
배송: 
 
 
레코더, 2개 입력, 컬러, 컴팩트 플래시, 이더넷 통신
  
RD8802CF
판매 상담  
배송: 
 
 
레코더, 2개 입력, 컬러, 컴팩트 플래시
  
RD8802CF-ST
판매 상담  
배송: 
 
 
레코더, 2개 입력, 컴팩트 플래시, AC 전원 나사
  
RD8804CF
판매 상담  
배송: 
 
 
레코더, 4개 입력, 컬러, 컴팩트 플래시
  
RD8804CF-ST
판매 상담  
배송: 
 
 
레코더, 4개 입력, 컬러, 컴팩트 플래시, AC 전원 나사
  
RD8806CD
판매 상담  
배송: 
 
 
레코더, 6개 입력, 컬러, 3.5" 디스크 드라이브
  
RD8806CF
5,266,421원
배송: 2 주
 
레코더, 6개 입력, 컬러, 컴팩트 플래시
  
RD8806CF-EI
판매 상담  
배송: 
 
 
레코더, 6개 입력, 컬러, 컴팩트 플래시, 이더넷 통신
  
RD8806CF-AL6
판매 상담  
배송: 
 
 
레코더, 6개 입력, 컬러, 6개 릴레이 알람 접점
  
RD8812CF
판매 상담  
배송: 
 
 
레코더, 12개 입력, 컬러, 컴팩트 플래시
  
RD8812CF-EI
판매 상담  
배송: 
 
 
레코더, 12개 입력, 컬러, 컴팩트 플래시, 이더넷 통신
  
RD8812CF-AL6
판매 상담  
배송: 
 
 
레코더, 12개 입력, 컬러, 컴팩트 플래시, 6개 릴레이 알람 접점
  
RD8812CF-C24-AL3-ST
판매 상담  
배송: 
 
 
레코더, 12개 입력, 컬러, AC 전원 나사, 컴팩트 플래시, 3개 릴레이 알람 접점, RS232/RS485 통신
옵션
  
RD8800-AL6
판매 상담  
배송: 
 
 
알람, 6개 릴레이 접점, 3개 제어 입력
  
RD8800-C24
360,190원
배송: 7 주
 
통신, RS232/RS485
  
RD8800-BATT
판매 상담  
배송: 
 
 
RAM 메모리 배터리
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8800-SW
RD8800-SW
판매 상담  
배송: 
 
 
소프트웨어, 그래픽
  
RD8800-GD3
69,000원
배송: 7 주
 
Get Data Software
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8800-SWEI
RD8800-SWEI
355,850원
배송: 7 주
 
이더넷 옵션과 다수의 레코더 (그래픽 없음)를 지원하는 소프트웨어
  
RD8800-512CF
판매 상담  
배송: 
 
 
메모리 카드 512 MB 컴팩트 플래시
  
RD8800-CR-3-2
판매 상담  
배송: 
 
 
카드 리더기, 케이블 및 소프트웨어
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서, 유틸리티 소프트웨어, 레코더 후면에 있는 표준 IEC320 AC 전원 공급 장치 커넥터(PC의 것과 유사함)에 연결하는 AC 전원 코드가 함께 제공됩니다.
참고: 코드 대신 AC 전원 나사를 주문하려면, 추가 비용으로 접미사 “-ST”를 추가하십시오. 18 ~ 30 Vdc 전원 옵션을 특수 주문하려면, 추가 비용으로 접미사 “-DC”를 추가하십시오.
기본 모델에 옵션 접미사와 비용을 추가하면 레코더에 옵션이 설치되어 출하됩니다.
주문 예: RD8802CF, 컬러 2개-입력 레코더, RD8800-AL3, 알람, 3개 릴레이 접촉, 3개 제어 입력

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Input 선택하기:
02 : 2 Input
04 : 4 Input
06 : 6 Input
12 : 12 Input

(2) Disk Drive 선택하기:
D : 3 1/2 in Disk drive
F : Recorder with compact flash data storage

(3) Additional Option (Field Installable) 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-AL3 : Alarms 3-relay contacts 3 control inputs
-AL6 : Alarms 6-relay contacts 3 control inputs
-C24 : Communications RS232/RS485
-EI : Communications Ethernet

(4) Additional Option 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-ST : AC power screws in place of the cord
-DC : 18 to 30 Vdc power
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.

제품 메뉴얼:

다운로드 RD8800 Software - Software Manual for Ethernet
다운로드 RD8800 Series - Modbus Protocol for the RD8800
다운로드 RD8800 Series - Paperless Data Recorder
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.