장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

페이퍼리스 레코더
(Paperless Recorder)

RD8250 시리즈

페이퍼리스 레코더 | RD8250 시리즈

페이퍼리스 레코더

215,300원 RD8250-MC1024MBCF

1 year warranty
  • DC 전압, 전류, 써모커플, RTD, 주파수, rpm 펄스를 위해 설정 가능한 절연된 2개의 입력
  • 내부 알람 설정점 4개
  • 알람 릴레이 출력 2개
  • 디지털 제어 입력 1개
  • 저장률 최대 100 샘플/초
  • 소형 플래시 카드는 최대 2GB 데이터를 메모리에 저장 가능
  • 밝고 선명한 디스플레이
  • 그래픽 분석, 출력, 전환, 추출용 소프트웨어(옵션)
  • 기본 1/4 DIN 패널 장착
레코더 - 관련 제품 보기

설명

듀얼 기능 키와 선명한 디스플레이가 있는 OMEGA RD8250은 세련된 공정 레코더입니다. 그래픽 사용자 인터페이스를 통하여 쉽게 설정이 가능합니다.
이 기록장치는 실시간 데이터를 디지털 또는 원하는 포맷으로 디스플레이 할 수 있습니다. 전면 패널 USB 포트("-USB" 옵션으로 주문하십시오)를 통해, 사용자는 플래시 메모리 카드에서 PC로 데이터를 업로드할 수 있습니다.
RD8252는 AC 어댑터 및 120 ~ 240 Vac, 50/60 Hz용 범용 플러그 세트와 함께 제공됩니다. 다른 전력 옵션에는 12 ~ 24 Vdc 절연 입력 (RD8253) 및 충전 배터리 팩 옵션 (RD8252-UPS)이 있습니다. 배터리 팩을 설치하면 RD8252-UPS는 최대 8시간동안 작동하고, 전원이 공급되지 않을 경우에 데이터와 설정값을 저장할 수 있습니다.

【기술사양】

입력 전력:
    RD8252:
5VA에서 9 ±0.5 Vdc (외부 부하에 따라 다름) 비차단; 외부 AC 벽면 변압기(포함), 100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz
RD8253: 차단식 12 ~ 24 Vdc (아래의 내부 배터리 팩 옵션과 호환되지 않음)
RD8252-UPS: 내부 배터리 팩 옵션이 있음; 작동이 중단되지 않고 출력을 제어할 수 있음
출력: 2개 출력, 50 mA에서 5 Vdc, 외부 센서에 전력 공급
채널 수: 범용 2개, 사용자 선택 가능
아이솔레이션: 섀시 접지를 위해 300 Vac/Vdc 채널 입력
직류 입력

    
RTD
정밀도: 0.3% FS (보통)
분해능: 0.1°C
내부 전류원: 1 mA
유형 범위(2- 또는 3-선):
    100 Ω 백금 385:
-100 ~ 750°C
    (-148 ~ 1380°F)
100 Ω 백금 392: -100 ~ 750°C
    (-148 ~ 1380°F)
주파수 입력(Hz)/범위: 0 ~ 10,000/0 ~ 600,000 rpm
속도 입력 (rpm) 정확도:
    주파수:
±1 Hz
rpm: 9999 rpm 이하로 ±1 rpm, 9999 rpm 이상으로 ±10
입력:
    낮음:
<1 Vdc
높음: >3 및 < 12 Vdc
펄스 폭: 최소 10 ms
입력 임피던스: >100 kΩ
측정률: 채널 당 최대 100 샘플/초
수학 함수: y = mx + b; 평균, 최고점, 최저점
매체: 최대 2GB의 소형 플래시
디스플레이: LCD 그래픽, 160 x 80 픽셀, 흰색 LED 백라이트가 있는 검은색 FSTN, 백라이트 수준을 사용자가 제어, 대비 조절(전자)
디스플레이 모드: 추세 (수평), 대형 이중 디지털 판독 출력, 혼합 모드
사용자 인터페이스: 5버튼 키패드 (이중 기능 버튼)
시계: 자동 윤년 및 썸머 타임 조정, 내부 예비 배터리
릴레이 출력: 알람 출력 2개, 30 V 및 0.5 A "A"형 릴레이
광-아이솔레이션 입력: 입력 1개, 10mA 에서 5 ~ 12 Vdc
오디오 장치: 내부 신호장치 (다중 음조)
크기 (전면 패널): 96 H x 96 W x 152 D mm (3.78 x 3.78 x 6") (¼ DIN)
환경: 실내 전용, IEC 664에 따르면 설치 카테고리 2; IEC61010-1에 따르면 오염도 2등급
작동 온도: -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
최대 상대 습도: 온도가 최대 31°C (88°F)일 경우 80%, 40°C (104°F)에서 50%까지 선형으로 감소
USB 옵션: 소프트웨어(비-휘발성)를 사용할 때 데이터 및 원격 실시간 디스플레이용 전면 패널 USB 2.0 슬레이브 포트
이더넷: 실시간 데이터 디스플레이, 기록 데이터 전송, 네비게이터 소프트웨어를 이용할 때 원격 제어 및 기록장치 설정; 내장 웹서버 측정 값 디스플레이
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-MC1024MBCF
RD8250-MC1024MBCF
215,300원
배송: 7 주
 
1024 MB 메모리 카드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8252
RD8252
1,665,760원
배송: 2 주
 
종이가 없는 레코더, 2개 입력, 범용 AC 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8252-EI
RD8252-EI
1,840,440원
배송: 2 주
 
종이가 없는 레코더, 2개 입력, 이더넷 옵션 범용 AC 어댑터
  
RD8250-MC512MBCF
판매 상담  
배송: 
 
 
512 MB 메모리 카드
  
RD8252-UPS
1,959,250원
배송: 2 주
 
종이가 없는 레코더, 2개 입력, DC 전원공급장치를 위한 충전이 가능한 범용 AC 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-MC256MBCF
RD8250-MC256MBCF
판매 상담  
배송: 
 
 
256 MB 메모리 카드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8252-USB
RD8252-USB
1,687,350원
배송: 2 주
 
종이가 없는 레코더, 2개 입력, USB 포트가 있는 범용 AC 어댑터
  
RD8250-PSC-2W
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 AC 어댑터 100-240VAC (교체 부품)
  
RD8253
1,665,760원
배송: 7 주
 
종이가 없는 레코더, 2개 입력, DC 전원
  
RD8253-EI
1,910,400원
배송: 6 주
 
종이가 없는 레코더, 2개 입력, DC 전원 및 이더넷 옵션
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8253-USB
RD8253-USB
1,828,800원
배송: 2 주
 
종이가 없는 레코더, 2개 입력, DC 전원 및 USB 포트
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-SW
RD8250-SW
246,545원
배송: 2 주
 
그래픽 분석, 출력, 내보내기를 위한 Windows 소프트웨어
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-CFCR
RD8250-CFCR
170,910원
배송: 7 주
 
소형의 플래시 카드 리더, USB 2.0 호환
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPC14
SPC14
판매 상담  
배송: 
 
 
NEMA 4 (IP65) 스플래쉬프루프 커버
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-MC2048MBCF
RD8250-MC2048MBCF
246,990원
배송: 7 주
 
2,048 MB 메모리 카드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-MC1024MBCF
RD8250-MC1024MBCF
215,300원
배송: 7 주
 
1,024 MB 메모리 카드
  
RD8250-MC512MBCF
판매 상담  
배송: 
 
 
512 MB 메모리 카드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-MC256MBCF
RD8250-MC256MBCF
판매 상담  
배송: 
 
 
256 MB 메모리 카드
  
RD8250-PSC-2W
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 AC 어댑터 100-240VAC 충전기 (교체 부품)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8252-UPS-USB
RD8252-UPS-USB
2,090,760원
배송: 2 주
 
종이가 없는 레코더, 2개 입력, USB 포트가 있는 DC 전원 기기를 위한 범용 AC 어댑터 및 충전이 가능한 배터리
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 윈도우 소프트웨어 CD, 사용자 설명서 CD 및 AC 어댑터가 함께 제공됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Output 선택하기:
2 : Universal AC adaptor
3 : DC power 12 to 24 Vdc

(2) Additional Option 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-UPS : Rechargeable battery for RD8252 unit
-USB : USB communications with basic software
-EI : Ethernet communications port
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.