RD200 및 RD2800 시리즈 차트 레코더는 100 mm, 다지점, 하이브리드 레코더로, 다채널 및 알람 데이터를 동시에 인쇄/표시할 수 있습니다.
각 채널 당 총 56개 범위를 프로그래밍할 수 있고, 각각 써모커플 35개, RTD 11개, 직류 전압 10개입니다.
사용자는 각 채널 당 최대 4단계 알람도 프로그래밍할 수 있습니다. 그리고 알람 출력 옵션도 구입할 수 있습니다.
레코더는 알람 설정 (상태와 채널)을 표시하고, 채널 알람과 알람 번호를 인쇄할 수 있습니다.
데이터 수집 소프트웨어 패키지인 "KIDS"를 이용해 사용자는 실시간 데이터/추세 디스플레이 및 데이터 추세 이력 디스플레이를 만들 수 있습니다.
RD200과 2800 시리즈 차트 레코더는 ISO9001 인증 시설에서 만들고 CE, UL, CSA 안전 표준을 준수합니다.
형질 측정점 수: RD200 시리즈: 다지점: 6-포인트 펜타입: 1 – 4-포인트 RD2800 시리즈: 다지점: 6, 12, 24-포인트 펜타입: 1 – 4-포인트 입력 신호: 범용 입력, 직류 전압, 써모커플, 직류 전류 (분로 저항기 필요) 범위 설정: 키를 눌러 입력 타입과 범위를 프로그래밍 눈금 설정: 키를 눌러 최대 값, 최소 값, 공학 단위를 프로그래밍 정확도 등급: 입력 표 참고 측정 간격 약 5초/6-포인트 약 10초/12-포인트 약 20초/24-포인트 약 100 ms (펜 타입) 기준 접점 보상 정확도: K, E, J, T, N, 플라티넬 II: ±0.5°C (0.9°F) 이하 R, S, NiMo-Ni, CR-AuFe, WRe5-WRe26, W-Wre, U, L: ±1.0°C (1.8°F) 이하 측정 값이 0°C (32°F)보다 높으면, 내부 기준 접점 보상을 위해 정확도 등급에 위의 오류를 추가하세요. 소진: 써모커플 입력과 저항 써모미터 연결과 관련해 입력 신호 연결 차단을 탐지하는 기능이 있음. 상향 소진이나 하향 소진, 소진 비활성화는 각 입력마다 선택할 수 있습니다. 단자판: 분리식, 배선 시 제거 가능 알람 사양 알람 디스플레이: "ALARM" 및 알람 활성화 채널에서 측정 값이 점 알람 타입: 절대값 알람, 차등 알람, 변화율 알람 알람 프로그래밍: 각 채널 당 개별 프로그래밍, 채널 당 최대 4단계 (알람 지점) 알람 출력 (옵션): 옵션 목록 참고 인쇄 사양 (다지점) 인쇄 간격 (다지점): 지점 당 약 5초 인쇄 장치: 와이어도트 타입 6색 리본 인쇄 색상: 기록 인쇄: 붉은색: 1, 7, 13, 19 검은색: 2, 8, 14, 20 파란색: 3, 9, 15, 21 녹색: 4, 10, 16, 22 갈색: 5, 11, 17, 23 자주색: 6, 12, 18, 24 디지털 인쇄: 주기적 데이터 인쇄, 디지털 데이터 인쇄: 붉은색, 검은색, 파란색, 녹색, 갈색, 자주색 반복 채널 번호 인쇄: 기록 인쇄와 동일한 색 고정 시간 인쇄: 범위 (눈금), 태그 공학 단위: 기록 인쇄와 동일한 색 월/일 또는 연/월/일, 시간, 시간표, 차트 속도: 검은색 목록 인쇄: 프로그래밍한 파라미터: 기록 인쇄와 동일한 색 기타: 검은색 프로그래밍 변화 표시: 검은색 알람 인쇄: 붉은색 차트: 연속 용지 차트 속도: 1 – 1500 mm/시 기본 차트 속도: RD200—20 mm/시, RD2800—25 mm/시 주기적 데이터 인쇄: 기록 인쇄 가격 시간 (시간, 분)으로 시간, 채널 번호, 측정 값을 디지털 인쇄. 프로그래밍 옵션 (차트 속도로 제한) 디지털 데이터 인쇄: 요구가 있을 때 기록 인쇄를 중단해서 시간과 측정 값의 디지털 인쇄 알람 인쇄: 알람 활성화: 시간, 채널 번호, 알람 타입, 단계 (알람 지점 번호) 알람 초기화: 시간, 채널 번호, 단계 (알람 지점 번호) 차감 인쇄: 두 채널 간 또는 채널과 기준 값 (프로그래밍된 값) 간의 차이를 인쇄 고정 시간 인쇄: 고정 시간 마다 월/일, 시간, 시간표, 범위 (눈금), 태그, 공학 단위 인쇄 디스플레이 사양 디지털 디스플레이: -9999 – 99999 디스플레이 항목: 채널이나 시간 당 측정 값 6나 12개를 동시 디스플레이 또는 시간 (연/월/일/시/분), 알람 활성화 채널, 차트 속도 상태 디스플레이: 인쇄 상태, 키 잠금, 알람 활성화 조건 인쇄 사양 (펜타입) 인쇄 장치: 아날로그 기록: 일회용 카트리지 펜 디지털 인쇄: 플로터 펜 인쇄 색상: 아날로그 기록: 첫 번째 펜 붉은색, 두 번째 펜 녹색, 세 번째 펜 파란색, 네 번째 펜 갈색 디지털 인쇄: 자주색 주기적 데이터 인쇄, 디지털 데이터 인쇄 (아날로그 기록 지속/정지), 날짜와 시간 인쇄 (전원 작동 중, 모든 시간), 차트 속도 인쇄, 눈금, 단위와 태그 인쇄, 알람 활성화/초기화 인쇄, 프로그래밍 변화 표시, 펜 오프셋 정정 (POC) 차트 속도: 1 – 600 mm/시, 1 – 200 mm/분 기본: RD200: 20 mm/시 RD2800: 25 mm/시 단계 동기화 정정: 시간축 POC (POC) 차감 인쇄: 두 채널 간 또는 채널과 기준 값 (프로그래밍된 값) 간의 차이를 인쇄 메시지 인쇄: 미리 프로그래밍 된 문자를 키로 입력하거나 원격 접촉 (옵션). 5가지 메시지 (시간 + 최대 15문자 메시지) 펜 올리기 기능: RECORD OFF 키 이용, 모든 펜을 동시에 들어올림. 정력 중단 시 마지막 펜 상태를 보관. 모든 펜을 수동으로 들어올리고/내리는 레버를 제공 디스플레이 사양 (펜타입) 아날로그 표시: RD200 시리즈: 각 입력 지점마다 100 mm 막대 그래프 (51 세그먼트, 각 5세그먼트마다 아날로그 기록과 동일한 색을 표시) RD2800 시리즈: 각 입력 지점마다 180 mm 막대 그래프 (101 세그먼트, 각 10세그먼트마다 아날로그 기록과 동일한 색을 표시) 디지털 디스플레이: -9999 – 9999 [소수 자리 옵션, 커서 (각 아날로그 기록 색으로)] 디스플레이 항목: RD200 시리즈: 4채널 측정 값, 시간/분, 차트 속도, 알람 활성화 채널 동시 디스플레이 RD2800 시리즈: 4채널 측정 값, 년, 월/일, 시간/분, 차트 속도, 알람 활성화 채널 잠금, 알람 활성화 상태 동시 디스플레이 일반 사양 정격 공급 전력: 100 – 240 Vac, 50/60 Hz 정격 소비 전력: 다지점: 다지점 펜타입: 최대 60 VA 정상 작동 조건: 주변 온도/습도 다지점: 0 – 40°C (32 – 104°F), 20 – 80% RH 펜타입: 0 – 50°C (32 – 122°F), 20 – 80% RH 전압: 90 – 264 Vac 전력 주파수: 50/60 Hz ±2% 고도: 왼쪽/오른쪽 0 – 10°, 앞쪽 기울기 0°, 뒤쪽 기울기 0 – 30° 정전 방지 다지점: 프로그래밍된 파라미터를 EEPROM 메모리에 저장, 리튬 배터리를 이용해 최소 10년 지속되는 클록 회로 (매일 8시간 이상 가동할 때) 펜타입: 프로그래밍된 파라미터를 EEPROM 메모리에 저장, 리튬 배터리를 이용해 최소 8년 지속되는 클록 회로 및 POC 데이터 (매일 8시간 이상 가동할 때) 케이스 조립체 재료: 문: ABS 수지 (틀) 및 유리 케이스: 강철
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 설명서, 채널 당 펜 1개, 차트 용지 1팩이 함께 제공됩니다.
제품 메뉴얼:
다운로드
RD200 and RD2800 Series - Quick Start Manual RD200/RD2800 Series