언제든지
전화
하세요
장바구니
|
연락하기
|
도움
|
1588 8983
|
전화번호:
1588 8983
계좌번호:
하나은행 201-910031-70804
search term
제품 번호
All OMEGA
Menu
제품 번호
All OMEGA
바로구매
제품
책에 따른 제품 분류
온도
데이터 수집
압력
신축성 히터
pH & 전도도
자동화
카테고리에 따른 제품 분류
시험 / 측정
연구실용 장비
환경
공정 제어
전력 모니터링
검색툴
제품검색기
써모커플 (열전대)
휴대용 미터
무선 센서
로드셀
압력 트랜스듀서
스트레인 게이지
데이터 수집
데이터 로거
더 보기...
제품구성
압력 트렌스듀서
고객지원
판매
전자견적
참고자료
SDS
다운로드
제품 메뉴얼
소프트웨어
회사소개
회사소개
신제품
글로벌 지사
문의하기
사업자등록증
마이페이지
내 계정
주문 상태 확인
전자견적
ID 또는 비밀번호를 잊으셨나요?
지역 선택
미주
브라질
캐나다
캐나다(French)
멕시코
미국
유럽/EMEA
체코
덴마크
프랑스
독일
이탈리아
네덜란드
스페인
영국
중동과 아프리카
지역 서비스 가능
아시아 태평양
호주
뉴질랜드 포함
중국
인도
일본
한국
말레이지아
필리핀
싱가폴
대만
태국
관련 제품
공정 대기 & 덕트 히터
막대형 히터
방말형 히터, 팬 & 부속품
밴드 히터
범용 실험 & 측정 장비
복사 난방기
순환 히터
신축성 히터
연구실용 장비
온도 센서 & 장비
전기 가열 케이블 시스템
전기 히터 신제품
카트리지 히터
컨트롤러, 미터 & 스위치 장치
컴포트 히터
투입 히터
튜브 히터
히터 연결 와이어, 써머커플 와이어 & 커넥터
카테고리에 따른 제품 분류
온도
압력, 스트레인 & 포스
신축성 히터
pH & 전도도
히터
데이터 수집
자동화
고객지원
메뉴얼
기술 참고
압력단위환산가이드
FTP Site
TOP
홈
»
히터
»
방말형 히터, 팬 & 부속품
»
엔클로저 히터
» RC016 Series
Small Semiconductor Enclosure Heater
RC016 Series
Small Semiconductor Heater
45,515원
RC1610000
가격 확인
Temperature Limiting
Wide Voltage Range
Energy Saving
Compact
방말형 히터, 팬 & 부속품 - 관련 제품 보기
주문하기
설명
사양
이 페이지
프린트하기
Top
설명
These small heaters are designed to prevent condensation and to ensure a minimum operating temperature in small enclosures.
SPECIFICATIONS
Operating Voltage:
120 to 240 Vac/Vdc* (min 110V, max 265V)
Heating Element:
PTC resistor, self regulating and temperature limiting
Heater Body:
Aluminium, anodized
Mounting:
Screw (screws not included)
Fitting Position:
Variable
Operating/Storage Temperature:
-45 to 70°C (-49 to 158°F)
Protection Type/Protection Class:
NEMA 1 (IP32)/II (double insulated)
Approvals:
VDE + UL File No. E150057
Note:
Other voltages on request * Operating with voltages below 140 Vac/Vdc reduces heating performance by approx. 10%.
Heating Capacity*:
13 W
Inrush Current Max:
3.0 A
Surface Temperature (Approx.):
170°C (338°F)
Connection:
2 x AWG 22 sheathed cable (silicone)
Weight (Approx.):
40 g (0.08 lb)
가격 확인
(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호
/Desc.
수량
설명
RC1610000
45,515원
배송: 10 주
수량
Small PTC heater, 13W, 120 to 240 Vac/Vdc.
RC1610001
50,010원
배송: 2 주
수량
Small PTC heater, 13W, 12 to 36 Vac/Vdc.
†
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고:
Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >