장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Transition Joint Platinum Thermocouple Assemblies and Ceramic Protection Tube

RAT-TJ Series

Transition Joint Platinum Thermocouple Assemblies and Ceramic Protection Tube | RAT-TJ Series

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • NHX Standard Ceramic Connector Rated to 650°C (1200°F)
  • HSTW Standard Connector Liquid Crystal Polymer Rated to 260°C (500°F)
  • Up to 1650°C (3000°F) Rating
  • Oxidizing or Reducing Atmospheres
  • 1/4" Diameter High-Purity Alumina Protection Tube
  • Standard Stripped Leads Termination
  • 1m (40") 24 AWG (0.020") Solid Braided Fiberglass Insulated Lead Wire

설명

Type R, S, or B Platinum Thermocouple enclosed in a high purity alumina protection tube. Elements are insulated by a double bore high-purity hardfired alumina insulator.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts fmkdfnjnf
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
RAT-TJ36-30-12
1,083,330원
배송: 5 주
 
Pt vs Pt 13% Rh, 30 AWG Wire
  
RAT-TJ36-24-12
2,554,760원
배송: 5 주
 
Pt vs Pt 13% Rh, 24 AWG Wire
  
SAT-TJ36-30-12
1,012,890원
배송: 5 주
 
Pt vs Pt 10% Rh, 30 AWG Wire
  
SAT-TJ36-24-12
2,554,760원
배송: 5 주
 
Pt vs Pt 10% Rh, 24 AWG Wire
  
BAT-TJ36-30-12
1,158,630원
배송: 5 주
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 30 AWG Wire
  
BAT-TJ36-24-12
3,118,940원
배송: 5 주
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 24 AWG Wire
Probe assembly with a stainless steel support tube
  
RAT-TJ36-ST4-30-12
1,062,920원
배송: 5 주
 
Pt vs Pt 13% Rh, 30 AWG Wire
  
RAT-TJ36-ST4-24-12
2,669,930원
배송: 5 주
 
Pt vs Pt 13% Rh, 24 AWG Wire
  
SAT-TJ36-ST4-30-12
1,136,850원
배송: 5 주
 
Pt vs Pt 10% Rh, 30 AWG Wire
  
SAT-TJ36-ST4-24-12
2,618,510원
배송: 5 주
 
Pt vs Pt 10% Rh, 24 AWG Wire
  
BAT-TJ36-ST4-30-12
1,250,470원
배송: 5 주
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 30 AWG Wire
  
BAT-TJ36-ST4-24-12
3,182,660원
배송: 5 주
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 24 AWG Wire
Optional compression fitting
  
SSLK-38-14
59,930원
배송: 8 주
 
1/4 mounting thread
  
SSLK-38-38
64,491원
배송: 6 주
 
3/8 mounting thread
Compatible meters
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPI8
DPI8
652,461원
배송: 6 주
 
Thermocouple meter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNI833
CNI833
860,371원
배송: 15 주
 
Thermocouple controller
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Platinum Thermocouple 선택하기:
R : Type R platinum thermocouple
S : Type S platinum thermocouple
B : Type B platinum thermocouple

(2) Stainless steel support tube 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-ST4 : Stainless steel support tube and optional compression fitting

(3) AWG Wire Size 선택하기:
30 : 30
24 : 24

(4) Wire Batch Certificate 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-CERT : Wire batch certificate

(5) Lead Wire Configuration 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : Fiberglass insulated lead wire
-SB : Stainless steel over braided
-TTSB : PFA stainless steel over braided
-BX : BX armored cable
-TTBX : PFA BX armored cable
-TT : PFA insulated lead wire

(6) Termination 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-HMPW-M : Miniature flat pin HMPW male connector
-SHX-M : Miniature flat pin SHX male ceramic connector
-HSTW-M : Standard round pin HSTW male connector
-NHX-M : Standard round pin male ceramic connector
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.