장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

소형 커넥터가 연결 된 써모커플 프로브
(Quick Disconnect Thermocouples with Removable Miniature Connectors)

Thermocouple Probe + SMPW

SMPW 커넥터 연결 열전대 프로브 | Thermocouple Probe + SMPW

SMPW 커넥터 연결 열전대 프로브

69,830원 SCASS-125G-6

1 year warranty
  • 유리 충전 나일론 커넥터의 온도 정격 220°C (425°F)
  • 보호관 재질 선택 가능: 304, 310, 316, 321 스테인레스 강, Inconel, Super OMEGACLAD™ XL
  • 표준 사양 길이 6" 및 12"
  • 보호관 지름 0.010 ~ 0.125"
    (최소 직경 0.010"는 J,K,T타입에서만 선택 가능)
  • 접지, 비접지, 노출 접점
  • LCP 및 세라믹 커넥터 구입 가능
  • 맞춤형 길이로 구입 가능
  • Cal-5 이용 가능
  • M12M8 연결 방식 커넥터도 구매 가능
  • 커넥터 분리 가능
  • 대응 커넥터, 케이블 클램프, 그라운드 스트랩 및 기타 부속품 별도 판매
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

편리한 설치가 가능한 온도센서 프로브! 오메가 OMEGA 베스트셀러 소형 써모커플 커넥터 SMPW와 연결된 고품질의 정밀하며 경제적인 보호관 써모커플을 소개합니다.

유리충진 나일론 소재 커넥터 부분은 온도 정격 220°C(425°F)이며, 프로브 직경은 최소 0.25mm(0.010 inches)에서 3.0mm(0.125 inches)까지 가능합니다. 어플리케이션에 따라 보호관(Sheath)소재를 선택하실 수 있습니다. 자세한 사양 구성은 하단의 제품번호생성기를 참조하십시오.


주문시 참고사항

-대응 커넥터, 케이블 클램프, 그라운드 스트랩 및 기타 부속품 별도 판매
-길이: 6인치(약 152mm), 12인치(약 304mm) 외에도 다른 길이로 구입할 수 있습니다. 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)

-접점 유형: "G" = grounded (접지), "E" = exposed (노출), "U" = ungrounded (비접지)

-보호관(Sheath) 재질:
인코넬 피복이 있는 제품을 주문하려면 (지름 0.010 타입 J 및 T 프로브 제외), 모델 번호의 "SS"를 "IN"으로 변경하세요. 비용은 추가되지 않습니다.
스테인레스 시스의 경우 310, 316, 321 SS 제품을 주문하려면, 모델 번호에 있는 "SS"를 "310SS", "316SS", "321SS"로 각각 변경하십시오. 비용은 추가되지 않습니다.
Super OMEGACLAD™ XL (극 고온 용, 안정 등급이 높은 타입 K 및 타입 N)을 주문하려면 모델 번호에 있는 "SS"를 "XL"로 변경하십시오.


가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
SICSS-062G-6
69,540원
배송: 2 주
 
Type J, .062 Sheath Diameter, 6 inch Length Grounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SICSS-125G-12
72,090원
배송: 2 주
 
Type J, .125 Sheath Diameter, 12 inch Length Grounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SCPSS-020G-6
78,970원
배송: 2 주
 
Type J, .020" Sheath Diameter, 6 inch Length Grounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SCPSS-020U-12
93,560원
배송: 5 주
 
Type J, .020"  Sheath Diameter, 12 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SCPSS-032U-12
93,560원
배송: 2 주
 
Type J, .032" Sheath Diameter, 12 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCPSS-020U-6
SCPSS-020U-6
83,540원
배송: 2 주
 
Type J, .020"  Sheath Diameter, 6 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCPSS-032U-6
SCPSS-032U-6
86,070원
배송: 5 주
 
Type J, .032" Sheath Diameter, 6 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCASS-125G-6
SCASS-125G-6
69,830원
배송: 2 주
 
Type K, .125 Sheath Diameter, 6 inch Length Grounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCASS-125G-12
SCASS-125G-12
72,090원
배송: 5 주
 
Type K, .125 Sheath Diameter, 12 inch Length Grounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SCAIN-062U-12
76,370원
배송: 2 주
 
Type K, .062" Sheath Diameter, 12 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCASS-010G-6
SCASS-010G-6
138,410원
배송: 2 주
 
Type K, .010 Sheath Diameter, 6 inch Length Grounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SCASS-010U-12
204,370원
배송: 5 주
 
Type K, .010 Sheath Diameter, 12 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SCASS-010U-6
192,260원
배송: 5 주
 
Type K, .010 Sheath Diameter, 6 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SCASS-020G-12
80,940원
배송: 2 주
 
Type K, .020 Sheath Diameter, 12 inch Length Grounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCASS-020G-6
SCASS-020G-6
78,650원
배송: 2 주
 
Type K, .020 Sheath Diameter, 6 inch Length Grounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCASS-020U-12
SCASS-020U-12
85,480원
배송: 5 주
 
Type K, .020 Sheath Diameter, 12 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SCASS-020U-24
89,270원
배송: 2 주
 
Type K, .020 Sheath Diameter, 24 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCASS-032U-12
SCASS-032U-12
85,480원
배송: 2 주
 
Type K, .032" Sheath Diameter, 12 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SCASS-032G-6
78,650원
배송: 2 주
 
Type K, .032" Sheath Diameter, 6 inch Length Grounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SCASS-032U-18
80,680원
배송: 5 주
 
Type K, .032" Sheath Diameter, 18 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCASS-032U-6
SCASS-032U-6
83,200원
배송: 2 주
 
Type K, .032" Sheath Diameter, 6 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCASS-062G-6
SCASS-062G-6
69,540원
배송: 2 주
 
Type K, .062" Sheath Diameter, 6 inch Length Grounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SCASS-062U-6
74,400원
배송: 2 주
 
Type K, .062" Sheath Diameter, 6 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SCAXL-020G-12
90,060원
배송: 2 주
 
Type K, .020 Sheath Diameter, 12 inch Length Grounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCAXL-020U-12
SCAXL-020U-12
94,590원
배송: 2 주
 
Type K, .020 Sheath Diameter, 12 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SCAXL-020U-24
99,070원
배송: 2 주
 
Type K, .020 Sheath Diameter, 24 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCAXL-032G-12
SCAXL-032G-12
90,060원
배송: 5 주
 
Type K, .032" Sheath Diameter, 12 inch Length Grounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCAXL-032U-12
SCAXL-032U-12
103,530원
배송: 5 주
 
Type K, .032" Sheath Diameter, 12 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SCAXL-032U-24
99,140원
배송: 5 주
 
Type K, .032"Sheath Diameter, 24 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SCXSS-010G-6
138,410원
배송: 2 주
 
Type E, .010 Sheath Diameter, 6 inch Length Grounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
  
SCPSS-040U-6
83,540원
배송: 5 주
 
Type T, .040 Sheath Diameter, 6 inch Length Ungrounded Junction Thermocouple with Miniature Removable Connector
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Thermocouple Type 선택하기:
SIC : Type J
SCA : Type K
SNN : Type N OmegaAlloy
SCX : Type E
SCP : Type T

(2) Sheath Material 선택하기:
SS : Stainless Steel
IN : Inconnel Sheath
XL : Super OMEGACLAD (Type K and N Only)

(3) Sheath Diameter 선택하기:
010 : .010 Inches (J K T Only)
020 : .020 Inches
032 : .032 Inches
040 : .040 Inches
062 : .062 Inches
125 : .125 Inches

(4) Thermocouple Junction 선택하기:
G : Grounded
U : Ungrounded
E : Exposed

(5) Sheath Length 선택하기:
6 : 6 Inches
12 : 12 Inches
CUSTOM : custom length in inches(whole numbers only up to 120 inches max)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.